Menu Procurar

Parafusos com cabeça - cabeça extrabaixa

Em stock

Esta gama de Parafusos apresenta uma cabeça extrabaixa para chave sextavada. A montagem com chave sextavada é indicada para uma maior precisão e sempre que há pouca superfície disponível.

A cabeça extrabaixa reduz o espaço da altura da cabeça dos parafusos, o que quer dizer que os parafusos não necessitam de escareamento, ao contrário dos parafusos de cabeça plana. Os parafusos com cabeça são normalmente utilizados com anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).

Os parafusos são feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistência à tração: 400 N/mm² (exceto para o M2 - 220 N/mm²)

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
599 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1 h1 Material l1 Tipo de drive r1 Comprar
2,3695 € - 3,385 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M2.5
0.6
Aço inoxidável 316
4.0
Chave Torx
0.3
1,4598 € - 2,0945 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
M3
0.8
Aço inoxidável 303
16.0
Chave Torx
0.4
1,5127 € - 2,1579 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
0.9
Aço inoxidável 303
16.0
Chave Torx
0.5
1,5127 € - 2,1579 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
M6
1.2
Aço inoxidável 303
16.0
Chave Torx
0.7
1,9252 € - 2,7503 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
1.0
Aço inoxidável 303
35.0
Chave Torx
0.6
1,6396 € - 2,3272 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
M6
1.2
Aço inoxidável 303
35.0
Chave Torx
0.7
1,3646 € - 1,9358 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
M3
0.8
Aço inoxidável 303
6.0
Chave Torx
0.4
1,4175 € - 2,0204 € 16 Em stock
4.0
M2
0.5
Aço inoxidável 303
8.0
Chave Torx
0.3
1,5338 € - 2,2002 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
M6
1.2
Aço inoxidável 303
20.0
Chave Torx
0.7
1,4809 € - 2,1156 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
M6
1.2
Aço inoxidável 303
12.0
Chave Torx
0.7
2,0204 € - 2,8984 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
M2.5
1.5
Aço inoxidável 316
8.0
Chave sextavada
0.10
2,0204 € - 2,8984 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2
1.5
Aço inoxidável 316
10.0
Chave sextavada
0.10
2,031 € - 2,909 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
1.5
Aço inoxidável 316
4.0
Chave sextavada
0.10
2,0204 € - 2,8984 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2
1.5
Aço inoxidável 316
3.0
Chave sextavada
0.10
2,0204 € - 2,8984 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2
1.5
Aço inoxidável 316
5.0
Chave sextavada
0.10
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
M10
1.5
Aço inoxidável enegrecido 316
18.0
Chave sextavada
0.40
Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
1.0
Aço inoxidável 316
12.0
Chave sextavada
0.20
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
0.9
Aço inoxidável 316
5.0
Chave sextavada
0.20
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
0.8
Aço inoxidável 316
8.0
Chave sextavada
0.10
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
1.5
Aço inoxidável enegrecido 316
12.0
Chave sextavada
0.10
  • de 30
Parafuso tampa M2.5 4.0 Aço inoxidável 316

20206239

Intervalo de preços
3,385 € - 2,3695 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    4.0
Parafuso tampa M3 16.0 Aço inoxidável 303

20202750

Intervalo de preços
2,0945 € - 1,4598 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    16.0
Parafuso tampa M4 16.0 Aço inoxidável 303

20202804

Intervalo de preços
2,1579 € - 1,5127 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    16.0
Parafuso tampa M6 16.0 Aço inoxidável 303

20202934

Intervalo de preços
2,1579 € - 1,5127 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    16.0
Parafuso tampa M5 35.0 Aço inoxidável 303

20202996

Intervalo de preços
2,7503 € - 1,9252 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    35.0
Parafuso tampa M6 35.0 Aço inoxidável 303

20202972

Intervalo de preços
2,3272 € - 1,6396 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    35.0
Parafuso tampa M3 6.0 Aço inoxidável 303

20202712

Intervalo de preços
1,9358 € - 1,3646 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    6.0
Parafuso tampa M2 8.0 Aço inoxidável 303

20202606

Intervalo de preços
2,0204 € - 1,4175 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    8.0
Parafuso tampa M6 20.0 Aço inoxidável 303

20202941

Intervalo de preços
2,2002 € - 1,5338 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    20.0
Parafuso tampa M6 12.0 Aço inoxidável 303

20202927

Intervalo de preços
2,1156 € - 1,4809 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    12.0
Parafuso tampa M2.5 8.0 Aço inoxidável 316

20203115

Intervalo de preços
2,8984 € - 2,0204 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Parafuso tampa M2 10.0 Aço inoxidável 316

20203054

Intervalo de preços
2,8984 € - 2,0204 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Parafuso tampa M3 4.0 Aço inoxidável 316

20203153

Intervalo de preços
2,909 € - 2,031 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Parafuso tampa M2 3.0 Aço inoxidável 316

20203009

Intervalo de preços
2,8984 € - 2,0204 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Parafuso tampa M2 5.0 Aço inoxidável 316

20203023

Intervalo de preços
2,8984 € - 2,0204 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Parafuso tampa M10 18.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20205003


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Parafuso tampa M5 12.0 Aço inoxidável 316

20205317


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Parafuso tampa M4 5.0 Aço inoxidável 316

20205201


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Parafuso tampa M3 8.0 Aço inoxidável 316

20205164


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Parafuso tampa M3 12.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20204556


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6