Menu Procurar

Parafusos com cabeça - cabeça extrabaixa

Em stock

Esta gama de Parafusos apresenta uma cabeça extrabaixa para chave sextavada. A montagem com chave sextavada é indicada para uma maior precisão e sempre que há pouca superfície disponível.

A cabeça extrabaixa reduz o espaço da altura da cabeça dos parafusos, o que quer dizer que os parafusos não necessitam de escareamento, ao contrário dos parafusos de cabeça plana. Os parafusos com cabeça são normalmente utilizados com anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).

Os parafusos são feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistência à tração: 400 N/mm² (exceto para o M2 - 220 N/mm²)

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
599 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1 h1 Material l1 Tipo de drive r1 Comprar
1,9776 € - 2,8325 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
0.9
Aço inoxidável enegrecido 303
8.0
Chave Torx
0.5
2,678 € - 3,8213 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
1.0
Aço inoxidável enegrecido 303
25.0
Chave Torx
0.6
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
0.9
Aço inoxidável enegrecido 316
5.0
Chave sextavada
0.20
1,9776 € - 2,8325 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
M3
0.8
Aço inoxidável enegrecido 303
6.0
Chave Torx
0.4
1,9776 € - 2,8325 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
M3
0.8
Aço inoxidável enegrecido 303
8.0
Chave Torx
0.4
3,7595 € - 5,3663 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
M6
1.2
Aço inoxidável enegrecido 303
35.0
Chave Torx
0.7
Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
1.0
Aço inoxidável enegrecido 316
8.0
Chave sextavada
0.20
2,678 € - 3,8213 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
1.0
Aço inoxidável enegrecido 303
30.0
Chave Torx
0.6
3,4093 € - 4,8719 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
M6
1.2
Aço inoxidável enegrecido 303
16.0
Chave Torx
0.7
1,9776 € - 2,8325 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2
0.5
Aço inoxidável enegrecido 303
10.0
Chave Torx
0.3
2,0497 € - 2,9149 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
0.9
Aço inoxidável enegrecido 303
25.0
Chave Torx
0.5
2,0497 € - 2,9149 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
M3
0.8
Aço inoxidável enegrecido 303
12.0
Chave Torx
0.4
1,9776 € - 2,8325 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2
0.5
Aço inoxidável enegrecido 303
3.0
Chave Torx
0.3
Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
M2.5
0.6
Aço inoxidável enegrecido 316
3.0
Chave sextavada
0.10
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
0.9
Aço inoxidável enegrecido 316
16.0
Chave sextavada
0.20
2,4308 € - 3,4814 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M2.5
0.6
Aço inoxidável enegrecido 316
3.0
Chave Torx
0.3
3,4093 € - 4,8719 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
M6
1.2
Aço inoxidável enegrecido 303
12.0
Chave Torx
0.7
2,1012 € - 2,9973 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
1.0
Aço inoxidável enegrecido 303
8.0
Chave Torx
0.6
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
0.8
Aço inoxidável enegrecido 316
6.0
Chave sextavada
0.10
1,9776 € - 2,8325 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M2.5
0.6
Aço inoxidável enegrecido 303
6.0
Chave Torx
0.3
  • de 30
Parafuso tampa M4 8.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20206802

Intervalo de preços
2,8325 € - 1,9776 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    8.0
Parafuso tampa M5 25.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20206918

Intervalo de preços
3,8213 € - 2,678 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    25.0
Parafuso tampa M4 5.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20205942


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Parafuso tampa M3 6.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20206741

Intervalo de preços
2,8325 € - 1,9776 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    6.0
Parafuso tampa M3 8.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20206758

Intervalo de preços
2,8325 € - 1,9776 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    8.0
Parafuso tampa M6 35.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20207014

Intervalo de preços
5,3663 € - 3,7595 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    35.0
Parafuso tampa M5 8.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20206031


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    1.8
Parafuso tampa M5 30.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20206925

Intervalo de preços
3,8213 € - 2,678 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    30.0
Parafuso tampa M6 16.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20206970

Intervalo de preços
4,8719 € - 3,4093 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    16.0
Parafuso tampa M2 10.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20206642

Intervalo de preços
2,8325 € - 1,9776 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    10.0
Parafuso tampa M4 25.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20206857

Intervalo de preços
2,9149 € - 2,0497 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    25.0
Parafuso tampa M3 12.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20206772

Intervalo de preços
2,9149 € - 2,0497 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    12.0
Parafuso tampa M2 3.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20206598

Intervalo de preços
2,8325 € - 1,9776 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    3.0
Parafuso tampa M2.5 3.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20205843


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Parafuso tampa M4 16.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20205997


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Parafuso tampa M2.5 3.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20207106

Intervalo de preços
3,4814 € - 2,4308 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    3.0
Parafuso tampa M6 12.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20206963

Intervalo de preços
4,8719 € - 3,4093 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    12.0
Parafuso tampa M5 8.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20206864

Intervalo de preços
2,9973 € - 2,1012 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    8.0
Parafuso tampa M3 6.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20205898


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Parafuso tampa M2.5 6.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20206697

Intervalo de preços
2,8325 € - 1,9776 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    6.0