Menu Procurar

Parafusos com cabeça - cabeça extrabaixa

Em stock

Esta gama de Parafusos apresenta uma cabeça extrabaixa para chave sextavada. A montagem com chave sextavada é indicada para uma maior precisão e sempre que há pouca superfície disponível.

A cabeça extrabaixa reduz o espaço da altura da cabeça dos parafusos, o que quer dizer que os parafusos não necessitam de escareamento, ao contrário dos parafusos de cabeça plana. Os parafusos com cabeça são normalmente utilizados com anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).

Os parafusos são feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistência à tração: 400 N/mm² (exceto para o M2 - 220 N/mm²)

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
599 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1 h1 Material l1 Tipo de drive r1 Comprar
1,428 € - 2,031 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
0.9
Aço inoxidável 303
8.0
Chave Torx
0.5
1,3223 € - 1,9041 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2
0.5
Aço inoxidável 303
4.0
Chave Torx
0.3
Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
1.5
Aço inoxidável enegrecido 303
25.0
Chave sextavada
0.25
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
1.5
Aço inoxidável enegrecido 303
6.0
Chave sextavada
0.20
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
M10
1.5
Aço inoxidável enegrecido 303
18.0
Chave sextavada
0.40
Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
1.5
Aço inoxidável enegrecido 303
30.0
Chave sextavada
0.25
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
M10
1.5
Aço inoxidável enegrecido 303
12.0
Chave sextavada
0.40
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
M10
1.5
Aço inoxidável enegrecido 303
25.0
Chave sextavada
0.40
Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
1.5
Aço inoxidável enegrecido 303
12.0
Chave sextavada
0.25
Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
M2.5
1.5
Aço inoxidável enegrecido 316
12.0
Chave sextavada
0.10
Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
M8
1.5
Aço inoxidável enegrecido 303
25.0
Chave sextavada
0.40
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
1.5
Aço inoxidável enegrecido 303
16.0
Chave sextavada
0.20
Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2
1.5
Aço inoxidável enegrecido 316
6.0
Chave sextavada
0.10
Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
M2.5
1.5
Aço inoxidável enegrecido 316
4.0
Chave sextavada
0.10
Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
M2.5
1.5
Aço inoxidável enegrecido 316
10.0
Chave sextavada
0.10
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
M10
1.5
Aço inoxidável enegrecido 303
20.0
Chave sextavada
0.40
Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
M2.5
1.5
Aço inoxidável enegrecido 316
3.0
Chave sextavada
0.10
Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
1.5
Aço inoxidável enegrecido 316
14.0
Chave sextavada
0.25
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
0.9
Aço inoxidável enegrecido 303
20.0
Chave sextavada
0.20
Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2
0.5
Aço inoxidável enegrecido 303
10.0
Chave sextavada
0.10
  • de 30
Parafuso tampa M4 8.0 Aço inoxidável 303

20202774

Intervalo de preços
2,031 € - 1,428 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    8.0
Parafuso tampa M2 4.0 Aço inoxidável 303

20202576

Intervalo de preços
1,9041 € - 1,3223 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    4.0
Parafuso tampa M6 25.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20204167


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Parafuso tampa M4 6.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20203917


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Parafuso tampa M10 18.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20204327


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Parafuso tampa M6 30.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20204174


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Parafuso tampa M10 12.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20204297


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Parafuso tampa M10 25.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20204341


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Parafuso tampa M6 12.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20204112


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Parafuso tampa M2.5 12.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20204495


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Parafuso tampa M8 25.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20204266


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Parafuso tampa M4 16.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20203962


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Parafuso tampa M2 6.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20204396


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Parafuso tampa M2.5 4.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20204440


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Parafuso tampa M2.5 10.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20204488


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Parafuso tampa M10 20.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20204334


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Parafuso tampa M2.5 3.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20204433


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.5
Parafuso tampa M6 14.0 Aço inoxidável enegrecido 316

20204808


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Parafuso tampa M4 20.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20205638


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Parafuso tampa M2 10.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20205461


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2