Menu Procurar

Parafusos com cabeça - cabeça extrabaixa

Em stock

Esta gama de Parafusos apresenta uma cabeça extrabaixa para chave sextavada. A montagem com chave sextavada é indicada para uma maior precisão e sempre que há pouca superfície disponível.

A cabeça extrabaixa reduz o espaço da altura da cabeça dos parafusos, o que quer dizer que os parafusos não necessitam de escareamento, ao contrário dos parafusos de cabeça plana. Os parafusos com cabeça são normalmente utilizados com anilhas cativas roscadas (vendidas em separado).

Os parafusos são feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistência à tração: 400 N/mm² (exceto para o M2 - 220 N/mm²)

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
599 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1 h1 Material l1 Tipo de drive r1 Comprar
1,7201 € - 2,4617 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2
1.5
Aço inoxidável enegrecido 303
8.0
Chave sextavada
0.10
1,7201 € - 2,4617 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
1.5
Aço inoxidável enegrecido 303
6.0
Chave sextavada
0.10
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
1.5
Aço inoxidável enegrecido 303
16.0
Chave sextavada
0.10
2,2145 € - 2,4617 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
1.5
Aço inoxidável enegrecido 303
8.0
Chave sextavada
0.10
2,9767 € - 4,2642 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
M8
1.5
Aço inoxidável 316
12.0
Chave sextavada
0.40
2,5441 € - 3,6256 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
M6
1.5
Aço inoxidável 316
8.0
Chave sextavada
0.25
3,9037 € - 5,5826 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
M8
1.5
Aço inoxidável 316
30.0
Chave sextavada
0.40
3,3681 € - 4,8101 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
M8
1.5
Aço inoxidável 316
20.0
Chave sextavada
0.40
2,9767 € - 4,2642 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
M8
1.5
Aço inoxidável 316
16.0
Chave sextavada
0.40
Solicite o prazo de entrega aqui
9.0
M5
1.5
Aço inoxidável enegrecido 303
6.0
Chave sextavada
0.20
3,8213 € - 5,459 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
M8
1.5
Aço inoxidável 316
25.0
Chave sextavada
0.40
1,7201 € - 2,4617 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2
1.5
Aço inoxidável enegrecido 303
5.0
Chave sextavada
0.10
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
1.5
Aço inoxidável enegrecido 303
12.0
Chave sextavada
0.20
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
1.5
Aço inoxidável enegrecido 303
14.0
Chave sextavada
0.20
Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
1.5
Aço inoxidável enegrecido 303
14.0
Chave sextavada
0.10
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
1.5
Aço inoxidável enegrecido 303
18.0
Chave sextavada
0.20
1,442 € - 2,06 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
M6
1.2
Aço inoxidável 303
12.0
Chave Torx
0.7
1,9673 € - 2,8222 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2
1.5
Aço inoxidável 316
3.0
Chave sextavada
0.10
1,5141 € - 2,1733 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
M6
1.2
Aço inoxidável 303
25.0
Chave Torx
0.7
1,9673 € - 2,8222 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2
1.5
Aço inoxidável 316
5.0
Chave sextavada
0.10
  • de 30
Parafuso tampa M2 8.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20203726

Intervalo de preços
2,4617 € - 1,7201 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Parafuso tampa M3 6.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20203849

Intervalo de preços
2,4617 € - 1,7201 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Parafuso tampa M3 16.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20203894


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Parafuso tampa M3 8.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20203856

Intervalo de preços
2,4617 € - 2,2145 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Parafuso tampa M8 12.0 Aço inoxidável 316

20203535

Intervalo de preços
4,2642 € - 2,9767 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Parafuso tampa M6 8.0 Aço inoxidável 316

20203412

Intervalo de preços
3,6256 € - 2,5441 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Parafuso tampa M8 30.0 Aço inoxidável 316

20203597

Intervalo de preços
5,5826 € - 3,9037 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Parafuso tampa M8 20.0 Aço inoxidável 316

20203573

Intervalo de preços
4,8101 € - 3,3681 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Parafuso tampa M8 16.0 Aço inoxidável 316

20203559

Intervalo de preços
4,2642 € - 2,9767 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Parafuso tampa M5 6.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20203993


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Parafuso tampa M8 25.0 Aço inoxidável 316

20203580

Intervalo de preços
5,459 € - 3,8213 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Parafuso tampa M2 5.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20203702

Intervalo de preços
2,4617 € - 1,7201 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Parafuso tampa M4 12.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20203948


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Parafuso tampa M4 14.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20203955


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Parafuso tampa M3 14.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20203887


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Parafuso tampa M4 18.0 Aço inoxidável enegrecido 303

20203979


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.6
Parafuso tampa M6 12.0 Aço inoxidável 303

20202927

Intervalo de preços
2,06 € - 1,442 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    12.0
Parafuso tampa M2 3.0 Aço inoxidável 316

20203009

Intervalo de preços
2,8222 € - 1,9673 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Parafuso tampa M6 25.0 Aço inoxidável 303

20202958

Intervalo de preços
2,1733 € - 1,5141 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    25.0
Parafuso tampa M2 5.0 Aço inoxidável 316

20203023

Intervalo de preços
2,8222 € - 1,9673 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2