Menu Procurar

Parafusos cilíndricos de ventilação - Cabeça de tampa

Em stock

Os parafusos cilíndricos de ventilação são fixadores com características de ventilação que permitem que os gases presos no fundo de um furo roscado escape através do centro. Isto proporciona a circulação do ar dentro de uma aplicação ou montagem para evitar a formação de calor ou humidade. Os parafusos são uma opção comum para sistemas de HV e UHV porque a sua abertura central reduz praticamente qualquer fuga de sistemas de elevado vácuo.

Esta linha de parafusos cilíndricos de ventilação conta com uma cabeça de tampa com uma chave sextavada. O design aberto destes parafusos permite uma circulação do ar controlada, o que os torna ideais para aplicações em que a ventilação adequada é fundamental. A característica cilíndrica destes parafusos fornece uma área de superfície adicional para uma melhor aderência.

Idealmente adequados para utilização em caixas seladas, compartimentos e maquinaria. Fabricados em aço inoxidável.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 304, 1.4301
  • Classe de resistência: 50

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
106 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d4 d1 +0|-0.025 l2 H1 D3 l1 +0.05|-0.0 d2 Comprar
3,2136 € - 4,2848 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3
6.0
6.0
5.0
10.0
4.0
M5
3,5741 € - 4,7689 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
12.0
M3
3,3372 € - 4,4496 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.7
3.0
4.0
2.0
5.0
10.0
M2
4,0376 € - 5,3869 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.7
3.0
4.0
2.0
5.0
16.0
M2
3,2342 € - 4,3054 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
5.0
5.0
4.0
8.0
7.0
M4
4,3775 € - 5,8401 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
4.0
4.0
3.0
6.0
20.0
M3
  • de 6
Parafuso cilíndrico de ventilação Cabeça de tampa M5 4.0 Aço inoxidável 316

20241025

Intervalo de preços
4,2848 € - 3,2136 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1 +0.05|-0.0
    4.0
  • d1 +0|-0.025
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • d4
    1.3
Parafuso cilíndrico de ventilação Cabeça de tampa M3 12.0 Aço inoxidável 303

20240332

Intervalo de preços
4,7689 € - 3,5741 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1 +0.05|-0.0
    12.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0
Parafuso cilíndrico de ventilação Cabeça de tampa M2 10.0 Aço inoxidável 303

20240257

Intervalo de preços
4,4496 € - 3,3372 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1 +0.05|-0.0
    10.0
  • d1 +0|-0.025
    3.0
  • d2
    M2
  • D3
    5.0
  • d4
    0.7
Parafuso cilíndrico de ventilação Cabeça de tampa M2 16.0 Aço inoxidável 303

20240264

Intervalo de preços
5,3869 € - 4,0376 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1 +0.05|-0.0
    16.0
  • d1 +0|-0.025
    3.0
  • d2
    M2
  • D3
    5.0
  • d4
    0.7
Parafuso cilíndrico de ventilação Cabeça de tampa M4 7.0 Aço inoxidável 303

20240400

Intervalo de preços
4,3054 € - 3,2342 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1 +0.05|-0.0
    7.0
  • d1 +0|-0.025
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    8.0
  • d4
    1.0
Parafuso cilíndrico de ventilação Cabeça de tampa M3 20.0 Aço inoxidável 303

20240356

Intervalo de preços
5,8401 € - 4,3775 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1 +0.05|-0.0
    20.0
  • d1 +0|-0.025
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    6.0
  • d4
    1.0