Menu Procurar

Shoulder Screws - Hex Socket Head

Em stock

These Shoulder Screws, also known as shoulder bolts, are a type of fastener with a cylindrical shoulder that separates the screw's head from its threaded part. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.

Shoulder Screws are useful in situations that call for a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding action. It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant, but not in very harsh conditions.

This range of Shoulder Screws features a hexagonal socket head, which allows them to be easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key. They also feature a non-smooth head, which aids in gripping. These screws are suitable for electronics, machinery and automotive applications.

  • Shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.
  • Easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key.
  • It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant.
Material: 303 Stainless Steel, Black Steel Series Code: SRP0137, SRP0136

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
228 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1 025 d2 Comprar
3,0797 € - 5,1397 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
5.5
8.0
13.0
Aço inoxidável 303
16.0
M6
4,3981 € - 7,3336 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
4.5
6.0
10.0
Aço inoxidável 303
60.0
M5
1,1536 € - 1,9158 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
4.5
6.0
10.0
Aço preto
45.0
M5
1,5759 € - 2,6265 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
7.0
10.0
16.0
Aço preto
65.0
M8
1,2463 € - 2,0806 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
4.5
6.0
10.0
Aço preto
60.0
M5
9,8365 € - 16,3873 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
9.0
12.0
18.0
Aço inoxidável 303
45.0
M10
13,7196 € - 22,866 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0
16.0
24.0
36.0
Aço preto
35.0
M20
15,9341 € - 26,5637 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0
16.0
24.0
36.0
Aço preto
55.0
M20
2,4926 € - 4,1509 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
3.0
4.0
7.0
Aço preto
30.0
M3
6,0049 € - 10,0013 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
9.0
12.0
18.0
Aço preto
110.0
M10
4,4702 € - 7,4469 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
9.0
12.0
18.0
Aço inoxidável 303
35.0
M10
8,0752 € - 13,4621 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
5.5
8.0
13.0
Aço inoxidável 303
35.0
M6
5,6238 € - 9,373 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
9.0
12.0
18.0
Aço inoxidável 303
75.0
M10
5,2324 € - 8,7241 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
7.0
10.0
16.0
Aço inoxidável 303
50.0
M8
7,3336 € - 12,2158 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0
14.0
20.0
30.0
Aço preto
55.0
M16
5,3354 € - 8,8992 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
7.0
10.0
16.0
Aço inoxidável 303
65.0
M8
17,0465 € - 28,4177 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0
16.0
24.0
36.0
Aço preto
75.0
M20
16,7375 € - 27,9027 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0
16.0
24.0
36.0
Aço preto
65.0
M20
5,2633 € - 8,7653 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
9.0
12.0
18.0
Aço inoxidável 303
60.0
M10
1,8437 € - 3,0694 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
4.0
5.0
9.0
Aço inoxidável 303
6.0
M4
  • de 12
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 16.0 11.0 Aço inoxidável 303

20223533

Intervalo de preços
5,1397 € - 3,0797 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 60.0 9.5 Aço inoxidável 303

20227180

Intervalo de preços
7,3336 € - 4,3981 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    60.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 45.0 9.5 Aço preto

20225728

Intervalo de preços
1,9158 € - 1,1536 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    45.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 65.0 13.0 Aço preto

20223595

Intervalo de preços
2,6265 € - 1,5759 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    65.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 60.0 9.5 Aço preto

20226220

Intervalo de preços
2,0806 € - 1,2463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    60.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 45.0 16.0 Aço inoxidável 303

20228200

Intervalo de preços
16,3873 € - 9,8365 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    45.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 24.0 M20 35.0 27.0 Aço preto

20226602

Intervalo de preços
22,866 € - 13,7196 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    35.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 24.0 M20 55.0 27.0 Aço preto

20226626

Intervalo de preços
26,5637 € - 15,9341 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    55.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 4.0 M3 30.0 7.0 Aço preto

20226190

Intervalo de preços
4,1509 € - 2,4926 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    7.0
  • H1
    3.0
  • l1 025
    30.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 110.0 16.0 Aço preto

20226664

Intervalo de preços
10,0013 € - 6,0049 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    110.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 35.0 16.0 Aço inoxidável 303

20227746

Intervalo de preços
7,4469 € - 4,4702 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    35.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 35.0 11.0 Aço inoxidável 303

20228194

Intervalo de preços
13,4621 € - 8,0752 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    35.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 75.0 16.0 Aço inoxidável 303

20229504

Intervalo de preços
9,373 € - 5,6238 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    75.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 50.0 13.0 Aço inoxidável 303

20228651

Intervalo de preços
8,7241 € - 5,2324 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    50.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 20.0 M16 55.0 22.0 Aço preto

20226565

Intervalo de preços
12,2158 € - 7,3336 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    55.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 65.0 13.0 Aço inoxidável 303

20229412

Intervalo de preços
8,8992 € - 5,3354 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    65.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 24.0 M20 75.0 27.0 Aço preto

20226640

Intervalo de preços
28,4177 € - 17,0465 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    75.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 24.0 M20 65.0 27.0 Aço preto

20226633

Intervalo de preços
27,9027 € - 16,7375 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    65.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 60.0 16.0 Aço inoxidável 303

20229474

Intervalo de preços
8,7653 € - 5,2633 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    60.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 5.0 M4 6.0 8.0 Aço inoxidável 303

20229092

Intervalo de preços
3,0694 € - 1,8437 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    5.0
  • d2
    M4
  • D3
    9.0
  • H1
    4.0
  • l1 025
    6.0