Menu Procurar

Shoulder Screws - Hex Socket Head

Em stock

These Shoulder Screws, also known as shoulder bolts, are a type of fastener with a cylindrical shoulder that separates the screw's head from its threaded part. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.

Shoulder Screws are useful in situations that call for a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding action. It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant, but not in very harsh conditions.

This range of Shoulder Screws features a hexagonal socket head, which allows them to be easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key. They also feature a non-smooth head, which aids in gripping. These screws are suitable for electronics, machinery and automotive applications.

  • Shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.
  • Easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key.
  • It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant.
Material: 303 Stainless Steel, Black Steel Series Code: SRP0137, SRP0136

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
228 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1 025 d2 Comprar
0,8549 € - 1,4214 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
5.5
8.0
13.0
Aço preto
16.0
M6
1,7922 € - 2,987 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
9.0
12.0
18.0
Aço preto
12.0
M10
1,2978 € - 2,163 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
9.0
12.0
18.0
Aço preto
16.0
M10
0,8137 € - 1,3596 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
5.5
8.0
13.0
Aço preto
40.0
M6
0,824 € - 1,3699 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
7.0
10.0
16.0
Aço preto
20.0
M8
0,9064 € - 1,5038 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
5.5
8.0
13.0
Aço preto
50.0
M6
1,3184 € - 2,1939 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
9.0
12.0
18.0
Aço preto
20.0
M10
1,854 € - 3,09 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
9.0
12.0
18.0
Aço preto
60.0
M10
0,5974 € - 0,9991 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
4.5
6.0
10.0
Aço preto
16.0
M5
0,7931 € - 1,3287 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
7.0
10.0
16.0
Aço preto
16.0
M8
0,5459 € - 0,9167 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
4.5
6.0
10.0
Aço preto
12.0
M5
0,9167 € - 1,5347 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
5.5
8.0
13.0
Aço preto
30.0
M6
2,06 € - 3,4299 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
3.0
4.0
7.0
Aço preto
12.0
M3
1,4729 € - 2,4617 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
9.0
12.0
18.0
Aço preto
40.0
M10
0,9682 € - 1,6068 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
7.0
10.0
16.0
Aço preto
30.0
M8
1,7098 € - 2,8428 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
7.0
10.0
16.0
Aço preto
80.0
M8
1,2463 € - 2,0806 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
7.0
10.0
16.0
Aço preto
12.0
M8
4,5423 € - 7,5705 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
11.0
16.0
24.0
Aço preto
100.0
M12
3,6771 € - 6,1285 € 1 Em stock
18.0
11.0
16.0
24.0
Aço preto
70.0
M12
6,1903 € - 10,3103 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0
14.0
20.0
30.0
Aço preto
30.0
M16
  • de 12
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 16.0 11.0 Aço preto

20220341

Intervalo de preços
1,4214 € - 0,8549 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 12.0 16.0 Aço preto

20220518

Intervalo de preços
2,987 € - 1,7922 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 16.0 16.0 Aço preto

20220525

Intervalo de preços
2,163 € - 1,2978 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 40.0 11.0 Aço preto

20220389

Intervalo de preços
1,3596 € - 0,8137 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    40.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 20.0 13.0 Aço preto

20220433

Intervalo de preços
1,3699 € - 0,824 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    20.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 50.0 11.0 Aço preto

20220396

Intervalo de preços
1,5038 € - 0,9064 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    50.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 20.0 16.0 Aço preto

20220532

Intervalo de preços
2,1939 € - 1,3184 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    20.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 60.0 16.0 Aço preto

20220587

Intervalo de preços
3,09 € - 1,854 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    60.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 16.0 9.5 Aço preto

20220280

Intervalo de preços
0,9991 € - 0,5974 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 16.0 13.0 Aço preto

20220426

Intervalo de preços
1,3287 € - 0,7931 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 12.0 9.5 Aço preto

20220273

Intervalo de preços
0,9167 € - 0,5459 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 30.0 11.0 Aço preto

20220372

Intervalo de preços
1,5347 € - 0,9167 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    30.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 4.0 M3 12.0 7.0 Aço preto

20220167

Intervalo de preços
3,4299 € - 2,06 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    7.0
  • H1
    3.0
  • l1 025
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 40.0 16.0 Aço preto

20220563

Intervalo de preços
2,4617 € - 1,4729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    40.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 30.0 13.0 Aço preto

20220440

Intervalo de preços
1,6068 € - 0,9682 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    30.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 80.0 13.0 Aço preto

20220495

Intervalo de preços
2,8428 € - 1,7098 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    80.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 12.0 13.0 Aço preto

20220419

Intervalo de preços
2,0806 € - 1,2463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 100.0 18.0 Aço preto

20220624

Intervalo de preços
7,5705 € - 4,5423 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    100.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 70.0 18.0 Aço preto

20220709

Intervalo de preços
6,1285 € - 3,6771 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    70.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 20.0 M16 30.0 22.0 Aço preto

20220761

Intervalo de preços
10,3103 € - 6,1903 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    30.0