Menu Procurar

Shoulder Screws - Hex Socket Head

Em stock

These Shoulder Screws, also known as shoulder bolts, are a type of fastener with a cylindrical shoulder that separates the screw's head from its threaded part. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.

Shoulder Screws are useful in situations that call for a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding action. It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant, but not in very harsh conditions.

This range of Shoulder Screws features a hexagonal socket head, which allows them to be easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key. They also feature a non-smooth head, which aids in gripping. These screws are suitable for electronics, machinery and automotive applications.

  • Shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.
  • Easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key.
  • It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant.
Material: 303 Stainless Steel, Black Steel Series Code: SRP0137, SRP0136

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
228 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1 025 d2 Comprar
0,8549 € - 1,4214 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
5.5
8.0
13.0
Aço preto
10.0
M6
1,2463 € - 2,0806 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
7.0
10.0
16.0
Aço preto
12.0
M8
0,9064 € - 1,5038 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
5.5
8.0
13.0
Aço preto
50.0
M6
1,0918 € - 1,8128 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
7.0
10.0
16.0
Aço preto
50.0
M8
1,3802 € - 2,2969 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
9.0
12.0
18.0
Aço preto
25.0
M10
2,266 € - 3,7698 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
9.0
12.0
18.0
Aço preto
80.0
M10
1,4317 € - 2,3793 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
9.0
12.0
18.0
Aço preto
30.0
M10
1,6583 € - 2,7604 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
9.0
12.0
18.0
Aço preto
50.0
M10
3,7389 € - 6,2315 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
11.0
16.0
24.0
Aço preto
20.0
M12
3,811 € - 6,3551 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
11.0
16.0
24.0
Aço preto
25.0
M12
0,7931 € - 1,3287 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
7.0
10.0
16.0
Aço preto
16.0
M8
0,9682 € - 1,6068 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
7.0
10.0
16.0
Aço preto
30.0
M8
0,5974 € - 0,9991 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
4.5
6.0
10.0
Aço preto
16.0
M5
0,6901 € - 1,1536 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
4.5
6.0
10.0
Aço preto
20.0
M5
2,8428 € - 4,738 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
9.0
12.0
18.0
Aço preto
100.0
M10
5,0161 € - 8,3636 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
5.5
8.0
13.0
Aço inoxidável 303
75.0
M6
7,21 € - 12,0098 € Solicite o prazo de entrega aqui
11.0
5.5
8.0
13.0
Aço inoxidável 303
80.0
M6
4,0479 € - 6,7465 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
7.0
10.0
16.0
Aço inoxidável 303
25.0
M8
3,8831 € - 6,4684 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
7.0
10.0
16.0
Aço inoxidável 303
20.0
M8
4,429 € - 7,3851 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
7.0
10.0
16.0
Aço inoxidável 303
30.0
M8
  • de 12
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 10.0 11.0 Aço preto

20220334

Intervalo de preços
1,4214 € - 0,8549 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    10.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 12.0 13.0 Aço preto

20220419

Intervalo de preços
2,0806 € - 1,2463 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 50.0 11.0 Aço preto

20220396

Intervalo de preços
1,5038 € - 0,9064 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    50.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 50.0 13.0 Aço preto

20220464

Intervalo de preços
1,8128 € - 1,0918 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    50.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 25.0 16.0 Aço preto

20220549

Intervalo de preços
2,2969 € - 1,3802 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    25.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 80.0 16.0 Aço preto

20220600

Intervalo de preços
3,7698 € - 2,266 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    80.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 30.0 16.0 Aço preto

20220556

Intervalo de preços
2,3793 € - 1,4317 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    30.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 50.0 16.0 Aço preto

20220570

Intervalo de preços
2,7604 € - 1,6583 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    50.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 20.0 18.0 Aço preto

20220648

Intervalo de preços
6,2315 € - 3,7389 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    20.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 25.0 18.0 Aço preto

20220655

Intervalo de preços
6,3551 € - 3,811 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    25.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 16.0 13.0 Aço preto

20220426

Intervalo de preços
1,3287 € - 0,7931 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 30.0 13.0 Aço preto

20220440

Intervalo de preços
1,6068 € - 0,9682 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    30.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 16.0 9.5 Aço preto

20220280

Intervalo de preços
0,9991 € - 0,5974 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 20.0 9.5 Aço preto

20220297

Intervalo de preços
1,1536 € - 0,6901 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    20.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 100.0 16.0 Aço preto

20220501

Intervalo de preços
4,738 € - 2,8428 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    100.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 75.0 11.0 Aço inoxidável 303

20229290

Intervalo de preços
8,3636 € - 5,0161 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    75.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 8.0 M6 80.0 11.0 Aço inoxidável 303

20229306

Intervalo de preços
12,0098 € - 7,21 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    80.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 25.0 13.0 Aço inoxidável 303

20229344

Intervalo de preços
6,7465 € - 4,0479 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    25.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 20.0 13.0 Aço inoxidável 303

20229337

Intervalo de preços
6,4684 € - 3,8831 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    20.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 30.0 13.0 Aço inoxidável 303

20229351

Intervalo de preços
7,3851 € - 4,429 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    30.0