Menu Procurar

Shoulder Screws - Hex Socket Head

Em stock

These Shoulder Screws, also known as shoulder bolts, are a type of fastener with a cylindrical shoulder that separates the screw's head from its threaded part. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.

Shoulder Screws are useful in situations that call for a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding action. It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant, but not in very harsh conditions.

This range of Shoulder Screws features a hexagonal socket head, which allows them to be easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key. They also feature a non-smooth head, which aids in gripping. These screws are suitable for electronics, machinery and automotive applications.

  • Shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.
  • Easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key.
  • It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant.
Material: 303 Stainless Steel, Black Steel Series Code: SRP0137, SRP0136

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
228 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1 025 d2 Comprar
4,4702 € - 7,4469 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
9.0
12.0
18.0
Aço inoxidável 303
35.0
M10
5,2324 € - 8,7241 € Solicite o prazo de entrega aqui
13.0
7.0
10.0
16.0
Aço inoxidável 303
50.0
M8
16,4285 € - 27,3774 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0
14.0
20.0
30.0
Aço inoxidável 303
50.0
M16
17,0362 € - 28,3868 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0
14.0
20.0
30.0
Aço inoxidável 303
60.0
M16
9,27 € - 15,45 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
4.5
6.0
10.0
Aço inoxidável 303
80.0
M5
24,1535 € - 40,2524 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0
14.0
20.0
30.0
Aço inoxidável 303
70.0
M16
12,4115 € - 20,6824 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
11.0
16.0
24.0
Aço inoxidável 303
80.0
M12
8,3842 € - 13,9668 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
11.0
16.0
24.0
Aço inoxidável 303
35.0
M12
16,4285 € - 27,3774 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0
14.0
20.0
30.0
Aço inoxidável 303
55.0
M16
8,3842 € - 13,9668 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
11.0
16.0
24.0
Aço inoxidável 303
30.0
M12
11,1961 € - 18,6636 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
11.0
16.0
24.0
Aço inoxidável 303
75.0
M12
18,8696 € - 31,4459 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0
14.0
20.0
30.0
Aço inoxidável 303
45.0
M16
10,1558 € - 16,9229 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
11.0
16.0
24.0
Aço inoxidável 303
60.0
M12
24,1535 € - 40,2524 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0
14.0
20.0
30.0
Aço inoxidável 303
75.0
M16
10,6708 € - 17,7881 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
11.0
16.0
24.0
Aço inoxidável 303
65.0
M12
8,7241 € - 14,5436 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
11.0
16.0
24.0
Aço inoxidável 303
40.0
M12
16,2122 € - 27,0272 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0
14.0
20.0
30.0
Aço inoxidável 303
35.0
M16
13,9256 € - 23,2059 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
11.0
16.0
24.0
Aço inoxidável 303
90.0
M12
18,8696 € - 31,4459 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0
14.0
20.0
30.0
Aço inoxidável 303
40.0
M16
14,1728 € - 23,6179 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
11.0
16.0
24.0
Aço inoxidável 303
100.0
M12
  • de 12
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 12.0 M10 35.0 16.0 Aço inoxidável 303

20227746

Intervalo de preços
7,4469 € - 4,4702 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    35.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 10.0 M8 50.0 13.0 Aço inoxidável 303

20228651

Intervalo de preços
8,7241 € - 5,2324 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    50.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 20.0 M16 50.0 22.0 Aço inoxidável 303

20229726

Intervalo de preços
27,3774 € - 16,4285 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    50.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 20.0 M16 60.0 22.0 Aço inoxidável 303

20229740

Intervalo de preços
28,3868 € - 17,0362 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    60.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 6.0 M5 80.0 9.5 Aço inoxidável 303

20229832

Intervalo de preços
15,45 € - 9,27 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    80.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 20.0 M16 70.0 22.0 Aço inoxidável 303

20229764

Intervalo de preços
40,2524 € - 24,1535 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    70.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 80.0 18.0 Aço inoxidável 303

20229658

Intervalo de preços
20,6824 € - 12,4115 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    80.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 35.0 18.0 Aço inoxidável 303

20229566

Intervalo de preços
13,9668 € - 8,3842 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    35.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 20.0 M16 55.0 22.0 Aço inoxidável 303

20229733

Intervalo de preços
27,3774 € - 16,4285 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    55.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 30.0 18.0 Aço inoxidável 303

20229559

Intervalo de preços
13,9668 € - 8,3842 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    30.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 75.0 18.0 Aço inoxidável 303

20229641

Intervalo de preços
18,6636 € - 11,1961 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    75.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 20.0 M16 45.0 22.0 Aço inoxidável 303

20229719

Intervalo de preços
31,4459 € - 18,8696 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    45.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 60.0 18.0 Aço inoxidável 303

20229610

Intervalo de preços
16,9229 € - 10,1558 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    60.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 20.0 M16 75.0 22.0 Aço inoxidável 303

20229771

Intervalo de preços
40,2524 € - 24,1535 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    75.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 65.0 18.0 Aço inoxidável 303

20229627

Intervalo de preços
17,7881 € - 10,6708 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    65.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 40.0 18.0 Aço inoxidável 303

20229573

Intervalo de preços
14,5436 € - 8,7241 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    40.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 20.0 M16 35.0 22.0 Aço inoxidável 303

20229696

Intervalo de preços
27,0272 € - 16,2122 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    35.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 90.0 18.0 Aço inoxidável 303

20229665

Intervalo de preços
23,2059 € - 13,9256 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    90.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 20.0 M16 40.0 22.0 Aço inoxidável 303

20229702

Intervalo de preços
31,4459 € - 18,8696 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    40.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça hexanogal 16.0 M12 100.0 18.0 Aço inoxidável 303

20229672

Intervalo de preços
23,6179 € - 14,1728 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    100.0