Menu Procurar

Parafusos cativos - Cabeça de botão

Em produção

Os parafusos cativos são fixadores de uniões seguros que foram concebidos para permanecerem fixados ao componente no qual estão instalados mesmo que sejam totalmente desapertados. Isto fornece conveniência, segurança e facilidade de utilização numa grande variedade de aplicações. São uma escolha popular para aplicações em que os parafusos tenham de ser removidos frequentemente ou em que a segurança seja uma preocupação. Isto porque os parafusos permanecem firmemente no lugar e não se desapertam da montagem. Estes parafusos são normalmente utilizados em eletrónica, maquinaria industrial, armários, painéis e dispositivos médicos.

Esta linha de parafusos cativos inclui uma cabeça de botão e chave Torx. As chaves Torx proporcionam um engate positivo, uma técnica de localização rápida para a transmissão de binário com a necessidade de menos pressão para baixo. São uma excelente opção para painéis com furos não roscados. São utilizadas em cumprimento da Diretiva relativa a máquinas 2006/42/CE - em geral, a norma ISO 14583, que exige que os fixadores se mantenham fixados a resguardos fixos ou aplicações se forem removidos.

Os parafusos são fabricados em aço inoxidável, que é resistente à corrosão e ligeiramente magnéticos.

Note que, uma vez que estes parafusos possuem um diâmetro de haste mais pequeno, não devem ser apertados ao binário sugerido para um parafuso idêntico com o mesmo tamanho de rosca.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 316, 1.4401
  • Resistência à tração: 480 N/mm²
  • Tensão limite de elasticidade: 200 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
140 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d3 max h1 max Material l1 025 d1 d2 a012 d4 min Comprar
2,6162 € - 3,7389 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.6
3.10
Aço inoxidável 303
25.0
M4
2.8
4.5
2,6471 € - 3,7904 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.6
3.10
Aço inoxidável 303
40.0
M4
2.8
4.5
2,7604 € - 3,9346 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
3.70
Aço inoxidável 303
40.0
M5
3.7
5.5
2,3896 € - 3,4093 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.7
1.65
Aço inoxidável 303
16.0
M3
2.0
3.5
2,1115 € - 3,0179 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
1.50
Aço inoxidável 303
12.0
M2.5
1.7
2.8
2,1115 € - 3,0179 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
1.50
Aço inoxidável 303
10.0
M2.5
1.7
2.8
2,6471 € - 3,7904 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.6
3.10
Aço inoxidável 303
50.0
M4
2.8
4.5
2,6162 € - 3,7389 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.6
3.10
Aço inoxidável 303
20.0
M4
2.8
4.5
2,3587 € - 3,3681 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.7
1.65
Aço inoxidável 303
10.0
M3
2.0
3.5
2,7604 € - 3,9346 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.5
4.70
Aço inoxidável 303
40.0
M6
4.2
6.5
2,4823 € - 3,5535 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
1.50
Aço inoxidável 316
10.0
M2.5
1.7
2.8
2,678 € - 3,8316 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.5
3.70
Aço inoxidável 303
12.0
M5
3.7
5.5
2,5853 € - 3,6874 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.7
1.65
Aço inoxidável 303
40.0
M3
2.0
3.5
2,0909 € - 2,9767 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
1.50
Aço inoxidável 303
8.0
M2.5
1.7
2.8
2,1836 € - 3,1209 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
1.50
Aço inoxidável 303
20.0
M2.5
1.7
2.8
2,5029 € - 3,5844 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.7
1.65
Aço inoxidável 303
30.0
M3
2.0
3.5
2,575 € - 3,6771 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.6
3.10
Aço inoxidável 303
12.0
M4
2.8
4.5
2,4308 € - 3,4814 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.7
1.65
Aço inoxidável 303
20.0
M3
2.0
3.5
2,575 € - 3,6771 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.6
3.10
Aço inoxidável 303
16.0
M4
2.8
4.5
2,9355 € - 4,2024 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.7
1.65
Aço inoxidável 316
25.0
M3
2.0
3.5
  • de 7
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M4 25.0 Aço inoxidável 303

20188733

Intervalo de preços
3,7389 € - 2,6162 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M4 40.0 Aço inoxidável 303

20188757

Intervalo de preços
3,7904 € - 2,6471 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M5 40.0 Aço inoxidável 303

20188832

Intervalo de preços
3,9346 € - 2,7604 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M3 16.0 Aço inoxidável 303

20188658

Intervalo de preços
3,4093 € - 2,3896 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M2.5 12.0 Aço inoxidável 303

20188610

Intervalo de preços
3,0179 € - 2,1115 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M2.5 10.0 Aço inoxidável 303

20188603

Intervalo de preços
3,0179 € - 2,1115 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M4 50.0 Aço inoxidável 303

20188764

Intervalo de preços
3,7904 € - 2,6471 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M4 20.0 Aço inoxidável 303

20188726

Intervalo de preços
3,7389 € - 2,6162 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M3 10.0 Aço inoxidável 303

20188641

Intervalo de preços
3,3681 € - 2,3587 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M6 40.0 Aço inoxidável 303

20188900

Intervalo de preços
3,9346 € - 2,7604 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.5
  • d4 min
    6.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M2.5 10.0 Aço inoxidável 316

20188955

Intervalo de preços
3,5535 € - 2,4823 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M5 12.0 Aço inoxidável 303

20188788

Intervalo de preços
3,8316 € - 2,678 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • d4 min
    5.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M3 40.0 Aço inoxidável 303

20188696

Intervalo de preços
3,6874 € - 2,5853 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M2.5 8.0 Aço inoxidável 303

20188597

Intervalo de preços
2,9767 € - 2,0909 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M2.5 20.0 Aço inoxidável 303

20188634

Intervalo de preços
3,1209 € - 2,1836 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M3 30.0 Aço inoxidável 303

20188689

Intervalo de preços
3,5844 € - 2,5029 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M4 12.0 Aço inoxidável 303

20188702

Intervalo de preços
3,6771 € - 2,575 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M3 20.0 Aço inoxidável 303

20188665

Intervalo de preços
3,4814 € - 2,4308 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M4 16.0 Aço inoxidável 303

20188719

Intervalo de preços
3,6771 € - 2,575 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.6
  • d4 min
    4.5
Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M3 25.0 Aço inoxidável 316

20189020

Intervalo de preços
4,2024 € - 2,9355 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.7
  • d4 min
    3.5