Menu Procurar

Parafuso prisioneiro Cabeça de botão M3 40.0 Aço inoxidável 303

Parafuso cativo com cabeça de botão e chave torx. Foi concebido para evitar que o parafuso se desenrosque sozinho. Isto significa que o parafuso não sai do furo no painel no qual está inserido e pode ser utilizado em furos roscados e não roscados.
Referência da Essentra:

20188696

Número de peça do fabricante:

20188696

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 3,787 €
100 - 249 3,4167 €
250 - 749 3,0359 €
750 + 2,6551 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

3,79 €

1 x 3,787 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M3
l1 025 40.0
d2 a012 2.0
d3 max 5.7
d4 min 3.5
h1 max 1.65
l2-0.2 5.0
Material Aço inoxidável 303
Tipo de drive Chave Torx
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos