Menu Procurar

Parafusos autoperfurantes - cabeça cilíndrica

Em stock

Com um estilo de cabeça pontiaguda para permitir que o parafuso toque num painel. Tal reduz a velocidade e o trabalho manual necessário para a fixação.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
24 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Material Comprimento da rosca Comprar
0,1102 € - 0,116 € 13500 Em stock
3.5 mm
Aço
25.0 mm
0,10 € - 0,1054 € 474 Em stock
4.2 mm
Aço
25.0 mm
0,1084 € - 0,114 € 102 Em stock
4.8 mm
Aço
25.0 mm
0,1495 € - 0,1573 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.9 mm
Aço inoxidável
9.5 mm
0,0667 € - 0,0701 € 500 Em stock
3.5 mm
Aço suave
7.0 mm
0,0927 € - 0,0975 € 28500 Em stock
2.9 mm
Aço
25.0 mm
0,0426 € - 0,0448 € 988 Em stock
2.9 mm
Aço
10.0 mm
0,0518 € - 0,0546 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.9 mm
Aço
16.0 mm
0,0566 € - 0,0596 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
Aço
13.0 mm
0,0639 € - 0,0673 € 20700 Em stock
4.2 mm
Aço
10.0 mm
0,0779 € - 0,082 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2 mm
Aço
16.0 mm
0,0703 € - 0,074 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.2 mm
Aço
13.0 mm
0,0566 € - 0,0596 € Solicite o prazo de entrega aqui
2.9 mm
Aço
19.0 mm
0,0507 € - 0,0536 € 159 Em stock
3.5 mm
Aço
10.0 mm
0,0602 € - 0,0635 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
Aço
16.0 mm
0,0538 € - 0,0566 € 16790 Em stock
2.9 mm
Aço suave
7.0 mm
0,0675 € - 0,071 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
Aço
19.0 mm
0,0768 € - 0,0809 € 296 Em stock
4.2 mm
Aço
19.0 mm
0,1194 € - 0,1257 € 2973 Em stock
4.2 mm
Aço
32.0 mm
0,1261 € - 0,133 € 509 Em stock
4.8 mm
Aço
19.0 mm
  • de 2
Parafuso Parker Chave cruzada 3.5 mm 25.0 mm Aço

10239605

Intervalo de preços
0,116 € - 0,1102 €

Níveis de stock
13500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.9 mm
  • Diâmetro da rosca
    3.5 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3.5 mm
  • Material
    Aço
Parafuso Parker Chave cruzada 4.2 mm 25.0 mm Aço

10239674

Intervalo de preços
0,1054 € - 0,10 €

Níveis de stock
474 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.2 mm
  • Diâmetro da rosca
    4.2 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    4.2 mm
  • Material
    Aço
Parafuso Parker Chave cruzada 4.8 mm 25.0 mm Aço

10239704

Intervalo de preços
0,114 € - 0,1084 €

Níveis de stock
102 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Diâmetro da rosca
    4.8 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    4.8 mm
  • Material
    Aço
Parafuso Parker Chave cruzada 2.9 mm 9.5 mm Aço inoxidável

10631034

Intervalo de preços
0,1573 € - 0,1495 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Diâmetro da rosca
    2.9 mm
  • Comprimento da rosca
    9.5 mm
  • Tamanho da rosca
    2.9 mm
  • Material
    Aço inoxidável
Parafuso Parker Chave cruzada 3.5 mm 7.0 mm Aço suave

10239551

Intervalo de preços
0,0701 € - 0,0667 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.9 mm
  • Diâmetro da rosca
    3.5 mm
  • Comprimento da rosca
    7.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3.5 mm
  • Material
    Aço suave
Parafuso Parker Chave cruzada 2.9 mm 25.0 mm Aço

10239537

Intervalo de preços
0,0975 € - 0,0927 €

Níveis de stock
28500 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Diâmetro da rosca
    2.9 mm
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    2.9 mm
  • Material
    Aço
Parafuso Parker Chave cruzada 2.9 mm 10.0 mm Aço

10239490

Intervalo de preços
0,0448 € - 0,0426 €

Níveis de stock
988 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Diâmetro da rosca
    2.9 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    2.9 mm
  • Material
    Aço
Parafuso Parker Chave cruzada 2.9 mm 16.0 mm Aço

10239513

Intervalo de preços
0,0546 € - 0,0518 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Diâmetro da rosca
    2.9 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    2.9 mm
  • Material
    Aço
Parafuso Parker Chave cruzada 3.5 mm 13.0 mm Aço

10239575

Intervalo de preços
0,0596 € - 0,0566 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.9 mm
  • Diâmetro da rosca
    3.5 mm
  • Comprimento da rosca
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3.5 mm
  • Material
    Aço
Parafuso Parker Chave cruzada 4.2 mm 10.0 mm Aço

10239636

Intervalo de preços
0,0673 € - 0,0639 €

Níveis de stock
20700 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.2 mm
  • Diâmetro da rosca
    4.2 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    4.2 mm
  • Material
    Aço
Parafuso Parker Chave cruzada 4.2 mm 16.0 mm Aço

10239650

Intervalo de preços
0,082 € - 0,0779 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.2 mm
  • Diâmetro da rosca
    4.2 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    4.2 mm
  • Material
    Aço
Parafuso Parker Chave cruzada 4.2 mm 13.0 mm Aço

10239643

Intervalo de preços
0,074 € - 0,0703 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.2 mm
  • Diâmetro da rosca
    4.2 mm
  • Comprimento da rosca
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    4.2 mm
  • Material
    Aço
Parafuso Parker Chave cruzada 2.9 mm 19.0 mm Aço

10239520

Intervalo de preços
0,0596 € - 0,0566 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Diâmetro da rosca
    2.9 mm
  • Comprimento da rosca
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    2.9 mm
  • Material
    Aço
Parafuso Parker Chave cruzada 3.5 mm 10.0 mm Aço

10239568

Intervalo de preços
0,0536 € - 0,0507 €

Níveis de stock
159 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.9 mm
  • Diâmetro da rosca
    3.5 mm
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3.5 mm
  • Material
    Aço
Parafuso Parker Chave cruzada 3.5 mm 16.0 mm Aço

10239582

Intervalo de preços
0,0635 € - 0,0602 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.9 mm
  • Diâmetro da rosca
    3.5 mm
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3.5 mm
  • Material
    Aço
Parafuso Parker Chave cruzada 2.9 mm 7.0 mm Aço suave

10239483

Intervalo de preços
0,0566 € - 0,0538 €

Níveis de stock
16790 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.6 mm
  • Diâmetro da rosca
    2.9 mm
  • Comprimento da rosca
    7.0 mm
  • Tamanho da rosca
    2.9 mm
  • Material
    Aço suave
Parafuso Parker Chave cruzada 3.5 mm 19.0 mm Aço

10239599

Intervalo de preços
0,071 € - 0,0675 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    6.9 mm
  • Diâmetro da rosca
    3.5 mm
  • Comprimento da rosca
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3.5 mm
  • Material
    Aço
Parafuso Parker Chave cruzada 4.2 mm 19.0 mm Aço

10239667

Intervalo de preços
0,0809 € - 0,0768 €

Níveis de stock
296 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.2 mm
  • Diâmetro da rosca
    4.2 mm
  • Comprimento da rosca
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    4.2 mm
  • Material
    Aço
Parafuso Parker Chave cruzada 4.2 mm 32.0 mm Aço

10239681

Intervalo de preços
0,1257 € - 0,1194 €

Níveis de stock
2973 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    8.2 mm
  • Diâmetro da rosca
    4.2 mm
  • Comprimento da rosca
    32.0 mm
  • Tamanho da rosca
    4.2 mm
  • Material
    Aço
Parafuso Parker Chave cruzada 4.8 mm 19.0 mm Aço

10239735

Intervalo de preços
0,133 € - 0,1261 €

Níveis de stock
509 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Diâmetro da rosca
    4.8 mm
  • Comprimento da rosca
    19.0 mm
  • Tamanho da rosca
    4.8 mm
  • Material
    Aço