Menu Procurar

Parafusos auto-roscantes - Cabeça pan

Em stock

Os parafusos auto-roscantes de cabeça Pan podem ser instalados com uma aparafusadora de cabeça Phillips e são ideais para unir painéis de folhas finas. Fabricados em poliftalamida com reforços de vidro a 45% com acabamento em preto.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
34 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Material Comprimento da rosca Comprar
1,692 € - 1,7802 € 450 Em stock
8.0 mm
PPA
50.0 mm
0,2138 € - 0,225 € 23400 Em stock
4.2 mm
PPA
16.0 mm
0,2003 € - 0,2108 € Solicite o prazo de entrega aqui
3.5 mm
PPA
16.0 mm
0,3981 € - 0,419 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
PPA
22.0 mm
0,5252 € - 0,5528 € 4000 Em stock
PPA
50.0 mm
0,157 € - 0,1652 € 572 Em stock
PPA
16.0 mm
0,3032 € - 0,3191 € 669 Em stock
PPA
25.0 mm
0,3302 € - 0,3476 € 1310 Em stock
PPA
50.0 mm
0,1854 € - 0,1951 € 2718 Em stock
PPA
13.0 mm
0,1461 € - 0,1539 € 986 Em stock
PPA
6.5 mm
0,1922 € - 0,2023 € Solicite o prazo de entrega aqui
PPA
9.5 mm
0,1502 € - 0,1581 € 3874 Em stock
4.8 mm
PPA
13.0 mm
0,2422 € - 0,2549 € 248080 Em stock
PPA
38.0 mm
0,3289 € - 0,3462 € 3408 Em stock
PPA
25.0 mm
10105498 0,1041 € - 0,1096 € 489 Em stock
PPA
16.0 mm
0,318 € - 0,3348 € 8000 Em stock
PPA
19.0 mm
10105481 0,0771 € - 0,0812 € 8000 Em stock
PPA
13.0 mm
0,1461 € - 0,1539 € 189 Em stock
PPA
9.5 mm
0,1092 € - 0,1149 € 120 Em stock
PPA
16.0 mm
0,1583 € - 0,1667 € 877 Em stock
PPA
19.0 mm
  • de 2
Parafuso Parker Chave cruzada 8.0 mm 50.0 mm PPA Preto

10376799

Intervalo de preços
1,7802 € - 1,692 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    8.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Parafuso Parker Chave cruzada 4.2 mm 16.0 mm PPA Preto

10376706

Intervalo de preços
0,225 € - 0,2138 €

Níveis de stock
23400 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    4.2 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
Parafuso Parker Chave cruzada 3.5 mm 16.0 mm PPA Preto

10376676

Intervalo de preços
0,2108 € - 0,2003 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    3.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
Parafuso Parker Chave cruzada 4.8 mm 22.0 mm PPA Preto

10376737

Intervalo de preços
0,419 € - 0,3981 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    22.0 mm
  • Tamanho da rosca
    4.8 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
Parafuso Parker Chave cruzada 50.0 mm PPA

10105634

Intervalo de preços
0,5528 € - 0,5252 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 16.0 mm PPA

10105559

Intervalo de preços
0,1652 € - 0,157 €

Níveis de stock
572 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 25.0 mm PPA

10105597

Intervalo de preços
0,3191 € - 0,3032 €

Níveis de stock
669 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 50.0 mm PPA

10105603

Intervalo de preços
0,3476 € - 0,3302 €

Níveis de stock
1310 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 13.0 mm PPA

10105511

Intervalo de preços
0,1951 € - 0,1854 €

Níveis de stock
2718 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    13.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 6.5 mm PPA

10105467

Intervalo de preços
0,1539 € - 0,1461 €

Níveis de stock
986 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    6.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 9.5 mm PPA

10105504

Intervalo de preços
0,2023 € - 0,1922 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento da rosca
    9.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 4.8 mm 13.0 mm PPA

10105542

Intervalo de preços
0,1581 € - 0,1502 €

Níveis de stock
3874 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    13.0 mm
  • Tamanho da rosca
    4.8 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
Parafuso Parker Chave cruzada 38.0 mm PPA

10105580

Intervalo de preços
0,2549 € - 0,2422 €

Níveis de stock
248080 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    38.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 25.0 mm PPA

10105627

Intervalo de preços
0,3462 € - 0,3289 €

Níveis de stock
3408 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 16.0 mm PPA

10105498

Intervalo de preços
0,1096 € - 0,1041 €

Níveis de stock
489 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 19.0 mm PPA

10105610

Intervalo de preços
0,3348 € - 0,318 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    19.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Altura da cabeça
    4.6 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 13.0 mm PPA

10105481

Intervalo de preços
0,0812 € - 0,0771 €

Níveis de stock
8000 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    13.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 9.5 mm PPA

10105474

Intervalo de preços
0,1539 € - 0,1461 €

Níveis de stock
189 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    9.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 16.0 mm PPA

10105528

Intervalo de preços
0,1149 € - 0,1092 €

Níveis de stock
120 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    3.1 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante
Parafuso Parker Chave cruzada 19.0 mm PPA

10105566

Intervalo de preços
0,1667 € - 0,1583 €

Níveis de stock
877 Em stock
Características
  • Comprimento da rosca
    19.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    9.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.7 mm
  • Tipo de parafuso
    Parafuso autorroscante