Os parafusos auto-roscantes de cabeça Pan podem ser instalados com uma aparafusadora de cabeça Phillips e são ideais para unir painéis de folhas finas. Fabricados em poliftalamida com reforços de vidro a 45% com acabamento em preto.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
| Intervalo de preço | Disponibilidade | Tamanho da rosca | Material | Comprimento da rosca | Comprar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2138 € - 0,225 € | 23400 Em stock |
4.2 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10105498 | 0,1041 € - 0,1096 € | 489 Em stock |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
| 0,1092 € - 0,1149 € | 120 Em stock |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1908 € - 0,2008 € | 22000 Em stock |
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,318 € - 0,3348 € | 8000 Em stock |
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1461 € - 0,1539 € | 986 Em stock |
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,1922 € - 0,2023 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 10105481 | 0,0771 € - 0,0812 € | 8000 Em stock |
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
| 0,1704 € - 0,1795 € | 277 Em stock |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3289 € - 0,3462 € | 3408 Em stock |
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1461 € - 0,1539 € | 189 Em stock |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1854 € - 0,1951 € | 2718 Em stock |
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1583 € - 0,1667 € | 877 Em stock |
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3302 € - 0,3476 € | 1310 Em stock |
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1502 € - 0,1581 € | 3874 Em stock |
4.8 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2422 € - 0,2549 € | 248080 Em stock |
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,157 € - 0,1652 € | 572 Em stock |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3032 € - 0,3191 € | 669 Em stock |
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5252 € - 0,5528 € | 4000 Em stock |
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2003 € - 0,2108 € |
Solicite o prazo de entrega |
3.5 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar