Menu Procurar

Parafuso de pressão - ranhura de plástico

Em stock

Os parafusos de ajuste são utilizados para fixar objetos, aplicando força ou fricção com ou contra outro objeto, como a fixação de uma polia ou engrenagem num eixo.

A nossa gama é fabricada em Nylon 6/6 natural e está disponível numa vasta gama de tamanhos de roscas, comprimentos de roscas e tamanhos de ranhuras. Os parafusos de ajuste são ideais para quando a cabeça do parafuso tiver de se projetar da peça de trabalho na aplicação.

  • Livre de corrosão e resistente à maioria dos químicos
  • Consulte a norma DIN 551 apenas para fins de orientação
  • Cumpre a tolerância de dimensões da NFE 25-125, DIN 912
  • Classificação de resistência às chamas: UL94 V2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
67 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Comprar
0,1692 € - 0,1782 € 13325 Em stock
M4
12.0 mm
0,4709 € - 0,4959 € 115 Em stock
M8
20.0 mm
0,2165 € - 0,2277 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
10.0 mm
0,3913 € - 0,4115 € 3208 Em stock
M8
10.0 mm
0,2221 € - 0,2337 € 4000 Em stock
M6
12.0 mm
0,4356 € - 0,4589 € 1788 Em stock
M8
16.0 mm
0,3177 € - 0,3922 € Solicite o prazo de entrega aqui
1/2-14
14.4 mm
  • de 4
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M4 12.0 mm PA

10330920

Intervalo de preços
0,1782 € - 0,1692 €

Níveis de stock
13325 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M8 20.0 mm PA

10331057

Intervalo de preços
0,4959 € - 0,4709 €

Níveis de stock
115 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M6 10.0 mm PA

10330999

Intervalo de preços
0,2277 € - 0,2165 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M8 10.0 mm PA

10331033

Intervalo de preços
0,4115 € - 0,3913 €

Níveis de stock
3208 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M6 12.0 mm PA

10331002

Intervalo de preços
0,2337 € - 0,2221 €

Níveis de stock
4000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M8 16.0 mm PA

10331040

Intervalo de preços
0,4589 € - 0,4356 €

Níveis de stock
1788 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos 1/2-14 0.565 in Nylon 6/6

10407868

Intervalo de preços
0,3922 € - 0,3177 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    14.4 mm
  • Tamanho da rosca
    1/2-14
  • Código do material
    3926909790