Menu Procurar

Parafuso de pressão - ranhura de plástico

Em stock

Os parafusos de ajuste são utilizados para fixar objetos, aplicando força ou fricção com ou contra outro objeto, como a fixação de uma polia ou engrenagem num eixo.

A nossa gama é fabricada em Nylon 6/6 natural e está disponível numa vasta gama de tamanhos de roscas, comprimentos de roscas e tamanhos de ranhuras. Os parafusos de ajuste são ideais para quando a cabeça do parafuso tiver de se projetar da peça de trabalho na aplicação.

  • Livre de corrosão e resistente à maioria dos químicos
  • Consulte a norma DIN 551 apenas para fins de orientação
  • Cumpre a tolerância de dimensões da NFE 25-125, DIN 912
  • Classificação de resistência às chamas: UL94 V2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
67 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Comprar
0,0684 € - 0,0721 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
5.0 mm
0,051 € - 0,0537 € 1494 Em stock
M5
10.0 mm
0,084 € - 0,0884 € 992 Em stock
M6 x 1.0
16.0 mm
0,1813 € - 0,1908 € 18038 Em stock
M8
30.0 mm
0,176 € - 0,1851 € 10516 Em stock
M4
30.0 mm
0,0916 € - 0,0965 € 3405 Em stock
M6 x 1.0
20.0 mm
0,1327 € - 0,1397 € 2985 Em stock
M8
10.0 mm
0,0717 € - 0,0756 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
12.0 mm
0,7424 € - 0,7815 € 3932 Em stock
M12 x 1.75
20.0 mm
0,1083 € - 0,114 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
10.0 mm
0,0986 € - 0,1038 € 137 Em stock
M3
6.0 mm
0,1168 € - 0,1228 € 113 Em stock
M6 x 1.0
30.0 mm
0,0468 € - 0,0492 € 1994 Em stock
M5
12.0 mm
0,0694 € - 0,0731 € 12150 Em stock
M5
16.0 mm
0,0718 € - 0,0757 € 89 Em stock
M3
8.0 mm
0,2129 € - 0,224 € 9890 Em stock
M12
16.0 mm
0,2115 € - 0,2226 € 2049 Em stock
M8
25.0 mm
0,1636 € - 0,1722 € 10250 Em stock
M4
10.0 mm
0,1692 € - 0,1782 € 13325 Em stock
M4
12.0 mm
0,2165 € - 0,2277 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
10.0 mm
  • de 4
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M3 5.0 mm PA

10053706

Intervalo de preços
0,0721 € - 0,0684 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M5 10.0 mm PA

10103449

Intervalo de preços
0,0537 € - 0,051 €

Níveis de stock
1494 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M6 x 1.0 16.0 mm Nylon 6/6

10103487

Intervalo de preços
0,0884 € - 0,084 €

Níveis de stock
992 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M8 30.0 mm PA

10103524

Intervalo de preços
0,1908 € - 0,1813 €

Níveis de stock
18038 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M4 30.0 mm PA

10330890

Intervalo de preços
0,1851 € - 0,176 €

Níveis de stock
10516 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M6 x 1.0 20.0 mm Nylon 6/6

10103494

Intervalo de preços
0,0965 € - 0,0916 €

Níveis de stock
3405 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M8 10.0 mm PA

10053737

Intervalo de preços
0,1397 € - 0,1327 €

Níveis de stock
2985 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M6 x 1.0 12.0 mm Nylon 6/6

10103470

Intervalo de preços
0,0756 € - 0,0717 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M12 x 1.75 20.0 mm Nylon 6/6

10179260

Intervalo de preços
0,7815 € - 0,7424 €

Níveis de stock
3932 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.75
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M3 10.0 mm PA

10179239

Intervalo de preços
0,114 € - 0,1083 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M3 6.0 mm PA

10053713

Intervalo de preços
0,1038 € - 0,0986 €

Níveis de stock
137 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M6 x 1.0 30.0 mm Nylon 6/6

10103500

Intervalo de preços
0,1228 € - 0,1168 €

Níveis de stock
113 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M5 12.0 mm PA

10103456

Intervalo de preços
0,0492 € - 0,0468 €

Níveis de stock
1994 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M5 16.0 mm PA

10103463

Intervalo de preços
0,0731 € - 0,0694 €

Níveis de stock
12150 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M3 8.0 mm PA

10053720

Intervalo de preços
0,0757 € - 0,0718 €

Níveis de stock
89 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M12 16.0 mm PA

10179253

Intervalo de preços
0,224 € - 0,2129 €

Níveis de stock
9890 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M8 25.0 mm PA

10103517

Intervalo de preços
0,2226 € - 0,2115 €

Níveis de stock
2049 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M4 10.0 mm PA

10330913

Intervalo de preços
0,1722 € - 0,1636 €

Níveis de stock
10250 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M4 12.0 mm PA

10330920

Intervalo de preços
0,1782 € - 0,1692 €

Níveis de stock
13325 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M6 10.0 mm PA

10330999

Intervalo de preços
0,2277 € - 0,2165 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos