Menu Procurar

Conjunto de parafusos M12 1.75 mm 16.0 mm PA

Este parafuso de fixação com ranhura para instalação embutida é fabricado em nylon natural. Necessário em aplicações em que o parafuso deve ficar à face da peça de trabalho na aplicação.
Referência da Essentra:

10179253

Número de peça do fabricante:

0091010000VR

8890 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,224 €
5000 + 0,2129 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

224,00 €

1000 x 0,224 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Comprimento da rosca 16.0 mm
Tamanho da rosca M12
Material completo Poliamida 66
Tipo de parafuso Conjunto de parafusos
Tipo de drive Cabeça ranhurada
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos