Menu Procurar

Parafuso de pressão - ranhura de plástico

Em stock

Os parafusos de ajuste são utilizados para fixar objetos, aplicando força ou fricção com ou contra outro objeto, como a fixação de uma polia ou engrenagem num eixo.

A nossa gama é fabricada em Nylon 6/6 natural e está disponível numa vasta gama de tamanhos de roscas, comprimentos de roscas e tamanhos de ranhuras. Os parafusos de ajuste são ideais para quando a cabeça do parafuso tiver de se projetar da peça de trabalho na aplicação.

  • Livre de corrosão e resistente à maioria dos químicos
  • Consulte a norma DIN 551 apenas para fins de orientação
  • Cumpre a tolerância de dimensões da NFE 25-125, DIN 912
  • Classificação de resistência às chamas: UL94 V2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
67 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Comprimento da rosca Comprar
0,0536 € - 0,0662 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4 x 0.7
40.0 mm
0,0458 € - 0,0565 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
5.0 mm
0,0398 € - 0,0492 € 2550 Em stock
M5 x 0.8
12.0 mm
0,0652 € - 0,0805 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
20.0 mm
0,0398 € - 0,0491 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5 x 0.8
6.0 mm
0,0364 € - 0,045 € 1703 Em stock
M4 x 0.7
4.0 mm
0,0396 € - 0,0488 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5 x 0.8
10.0 mm
0,0582 € - 0,0582 € 982 Em stock
1/4-20
6.4 mm
0,0644 € - 0,0795 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
16.0 mm
0,0622 € - 0,0768 € 140 Em stock
M6 x 1.0
12.0 mm
0,1852 € - 0,2287 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8 x 1.25
10.0 mm
0,1927 € - 0,238 € 1000 Em stock
M10 x 1.5
10.0 mm
0,20 € - 0,2469 € 9300 Em stock
M10
16.0 mm
0,1852 € - 0,2287 € 3092 Em stock
M8 x 1.25
8.0 mm
0,058 € - 0,0716 € 3716 Em stock
M6 x 1.0
8.0 mm
0,0466 € - 0,049 € 59755 Em stock
M5 x 0.8
8.0 mm
0,0925 € - 0,1142 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6 x 1.0
60.0 mm
0,1892 € - 0,2336 € 9451 Em stock
M8
16.0 mm
0,2027 € - 0,2503 € 1500 Em stock
M8
50.0 mm
0,2068 € - 0,2553 € 54657 Em stock
M10
20.0 mm
  • de 4
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M4 x 0.7 40.0 mm Nylon 6/6

10398401

Intervalo de preços
0,0662 € - 0,0536 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M6 x 1.0 5.0 mm Nylon 6/6

10399705

Intervalo de preços
0,0565 € - 0,0458 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    5.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M5 x 0.8 12.0 mm Nylon 6/6

10398999

Intervalo de preços
0,0492 € - 0,0398 €

Níveis de stock
2550 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M6 x 1.0 20.0 mm Nylon 6/6

10399736

Intervalo de preços
0,0805 € - 0,0652 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M5 x 0.8 6.0 mm Nylon 6/6

10398975

Intervalo de preços
0,0491 € - 0,0398 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M4 x 0.7 4.0 mm Nylon 6/6

10398395

Intervalo de preços
0,045 € - 0,0364 €

Níveis de stock
1703 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    4.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4 x 0.7
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M5 x 0.8 10.0 mm Nylon 6/6

10398982

Intervalo de preços
0,0488 € - 0,0396 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada 1/4-20 0.250 in Nylon 6/6

10324554

Intervalo de preços
0,0582 € - 0,0582 €

Níveis de stock
982 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    6.4 mm
  • Tamanho da rosca
    1/4-20
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M6 16.0 mm Nylon 6/6

10399729

Intervalo de preços
0,0795 € - 0,0644 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M6 x 1.0 12.0 mm Nylon 6/6

10399712

Intervalo de preços
0,0768 € - 0,0622 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M8 x 1.25 10.0 mm Nylon 6/6

10400050

Intervalo de preços
0,2287 € - 0,1852 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M10 x 1.5 10.0 mm Nylon 6/6

10400395

Intervalo de preços
0,238 € - 0,1927 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M10 16.0 mm Nylon 6/6

10299258

Intervalo de preços
0,2469 € - 0,20 €

Níveis de stock
9300 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M8 x 1.25 8.0 mm Nylon 6/6

10298893

Intervalo de preços
0,2287 € - 0,1852 €

Níveis de stock
3092 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M6 x 1.0 8.0 mm Nylon 6/6

10298442

Intervalo de preços
0,0716 € - 0,058 €

Níveis de stock
3716 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M5 x 0.8 8.0 mm Nylon 6/6

10310755

Intervalo de preços
0,049 € - 0,0466 €

Níveis de stock
59755 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M5 x 0.8
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M6 x 1.0 60.0 mm Nylon 6/6

10298473

Intervalo de preços
0,1142 € - 0,0925 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M8 16.0 mm Nylon 6/6

10298909

Intervalo de preços
0,2336 € - 0,1892 €

Níveis de stock
9451 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M8 50.0 mm Nylon 6/6

10298923

Intervalo de preços
0,2503 € - 0,2027 €

Níveis de stock
1500 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos
Conjunto de parafusos Cabeça ranhurada M10 20.0 mm Nylon 6/6

10299265

Intervalo de preços
0,2553 € - 0,2068 €

Níveis de stock
54657 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material completo
    Poliamida 66
  • Tipo de parafuso
    Conjunto de parafusos