Menu Procurar

Parafuso de cabeça sextavada interno - cabeça de plástico padrão

Em stock

Os parafusos (para porcas) sextavados internos são os fixadores ideais para a fixação mecânica de materiais. São leves e resistentes à corrosão, ao óleo, à abrasão e à maior parte dos produtos químicos. Normalmente usado em peças de máquinas, fixação de matriz e fixação. O soquete permite usar quando não há espaço suficiente para chaves ou soquetes. Disponível em material PEEK

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
200 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho da rosca Cor Material Tamanho da chave hexadecimal compatível Comprimento da rosca Tipo de drive Comprar
0,1543 € - 0,1623 € 8120 Em stock
M6
Natural
PA
5.0 mm
50.0 mm
Chave sextavada
0,1308 € - 0,1377 € 28120 Em stock
M8
Natural
Nylon 6/6
30.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,1041 € - 0,1096 € 1199 Em stock
M6
Natural
Nylon 6/6
12.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,113 € - 0,1189 € 3896 Em stock
M6
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
Chave sextavada
0,517 € - 0,5442 € 728 Em stock
M12
Natural
PA
10.0 mm
60.0 mm
Chave sextavada
0,4481 € - 0,4714 € 266 Em stock
M12
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,5007 € - 0,5269 € 235 Em stock
M10
Natural
Nylon 6/6
50.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,123 € - 0,1294 € 4778 Em stock
M8
Natural
Nylon 6/6
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,184 € - 0,1937 € 2533 Em stock
M8
Natural
Nylon 6/6
40.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,3343 € - 0,3519 € 465 Em stock
M8
Natural
Nylon 6/6
60.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,3504 € - 0,3689 € 4519 Em stock
M8
Natural
Nylon 6/6
80.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,2165 € - 0,2279 € 1022 Em stock
M8
Natural
PA
6.0 mm
70.0 mm
Chave sextavada
0,5157 € - 0,5428 € 303 Em stock
M12
Natural
PA
10.0 mm
30.0 mm
Chave sextavada
0,5032 € - 0,5299 € 9500 Em stock
M12
Natural
PA
10.0 mm
70.0 mm
Chave sextavada
0,4723 € - 0,4972 € 116 Em stock
M12
Natural
PA
10.0 mm
40.0 mm
Chave sextavada
0,5726 € - 0,6027 € 450 Em stock
M12
Natural
PA
10.0 mm
80.0 mm
Chave sextavada
2,5725 € - 2,706 € 2681 Em stock
M3
Castanho claro
PEEK
10.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,3627 € - 0,3819 € 635 Em stock
M3
Transparente
PC
2.5 mm
6.0 mm
Chave sextavada
21,1356 € - 22,2583 € 49 Em stock
M8 x 1.25
Castanho claro
PEEK
6.0 mm
30.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,6868 € - 0,7232 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
Transparente
PC
2.5 mm
25.0 mm
Chave sextavada
  • de 10
Parafuso Cabeça sextavada Chave sextavada M6 50.0 mm PA

10053942

Intervalo de preços
0,1623 € - 0,1543 €

Níveis de stock
8120 Em stock
Características
  • Tamanho da chave hexadecimal compatível
    5.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
Parafuso Cabeça redonda Hexagonal Socket Drive M8 30.0 mm Nylon 6/6

10053997

Intervalo de preços
0,1377 € - 0,1308 €

Níveis de stock
28120 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
Parafuso Cabeça redonda Hexagonal Socket Drive M6 12.0 mm Nylon 6/6

10053874

Intervalo de preços
0,1096 € - 0,1041 €

Níveis de stock
1199 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    12.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
Parafuso Cabeça sextavada Chave sextavada M6 30.0 mm PA

10053911

Intervalo de preços
0,1189 € - 0,113 €

Níveis de stock
3896 Em stock
Características
  • Tamanho da chave hexadecimal compatível
    5.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    10.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
Parafuso Cabeça sextavada Chave sextavada M12 60.0 mm PA

10054161

Intervalo de preços
0,5442 € - 0,517 €

Níveis de stock
728 Em stock
Características
  • Tamanho da chave hexadecimal compatível
    10.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    18.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
Parafuso Cabeça redonda Hexagonal Socket Drive M12 20.0 mm Nylon 6/6

10054260

Intervalo de preços
0,4714 € - 0,4481 €

Níveis de stock
266 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    18.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
Parafuso Cabeça redonda Hexagonal Socket Drive M10 50.0 mm Nylon 6/6

10054093

Intervalo de preços
0,5269 € - 0,5007 €

Níveis de stock
235 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    16.0 mm
  • Altura da cabeça
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Comprimento da rosca
    50.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
Parafuso Cabeça redonda Hexagonal Socket Drive M8 20.0 mm Nylon 6/6

10053980

Intervalo de preços
0,1294 € - 0,123 €

Níveis de stock
4778 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
Parafuso Cabeça redonda Hexagonal Socket Drive M8 40.0 mm Nylon 6/6

10054000

Intervalo de preços
0,1937 € - 0,184 €

Níveis de stock
2533 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
Parafuso Cabeça redonda Hexagonal Socket Drive M8 60.0 mm Nylon 6/6

10054024

Intervalo de preços
0,3519 € - 0,3343 €

Níveis de stock
465 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    60.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
Parafuso Cabeça redonda Hexagonal Socket Drive M8 80.0 mm Nylon 6/6

10054048

Intervalo de preços
0,3689 € - 0,3504 €

Níveis de stock
4519 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
Parafuso Cabeça sextavada Chave sextavada M8 70.0 mm PA

10054031

Intervalo de preços
0,2279 € - 0,2165 €

Níveis de stock
1022 Em stock
Características
  • Tamanho da chave hexadecimal compatível
    6.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
Parafuso Cabeça sextavada Chave sextavada M12 30.0 mm PA

10054130

Intervalo de preços
0,5428 € - 0,5157 €

Níveis de stock
303 Em stock
Características
  • Tamanho da chave hexadecimal compatível
    10.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    18.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
Parafuso Cabeça sextavada Chave sextavada M12 70.0 mm PA

10054185

Intervalo de preços
0,5299 € - 0,5032 €

Níveis de stock
9500 Em stock
Características
  • Tamanho da chave hexadecimal compatível
    10.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    18.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    70.0 mm
Parafuso Cabeça sextavada Chave sextavada M12 40.0 mm PA

10054147

Intervalo de preços
0,4972 € - 0,4723 €

Níveis de stock
116 Em stock
Características
  • Tamanho da chave hexadecimal compatível
    10.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    18.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    40.0 mm
Parafuso Cabeça sextavada Chave sextavada M12 80.0 mm PA

10054208

Intervalo de preços
0,6027 € - 0,5726 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • Tamanho da chave hexadecimal compatível
    10.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    18.0 mm
  • Altura da cabeça
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Comprimento da rosca
    80.0 mm
Parafuso Cabeça redonda Hexagonal Socket Drive M3 10.0 mm PEEK

10092101

Intervalo de preços
2,706 € - 2,5725 €

Níveis de stock
2681 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    10.0 mm
  • Tipo de cabeça
    Cabeça redonda
Parafuso Cabeça sextavada Chave sextavada M3 6.0 mm PC

10360033

Intervalo de preços
0,3819 € - 0,3627 €

Níveis de stock
635 Em stock
Características
  • Tamanho da chave hexadecimal compatível
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
Parafuso Cabeça redonda Hexagonal Socket Drive M8 x 1.25 30.0 mm PEEK

10220771

Intervalo de preços
22,2583 € - 21,1356 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • Tamanho da chave hexadecimal compatível
    6.0 mm
  • Diâmetro da cabeça
    13.0 mm
  • Altura da cabeça
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Comprimento da rosca
    30.0 mm
Parafuso Cabeça sextavada Chave sextavada M3 25.0 mm PC

10360071

Intervalo de preços
0,7232 € - 0,6868 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da chave hexadecimal compatível
    2.5 mm
  • Diâmetro da cabeça
    5.5 mm
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Comprimento da rosca
    25.0 mm