Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica - cabeça cilíndrica

Em stock

Esta linha de parafusos cilíndricos conta com uma cabeça de tampa com uma chave sextavada. As cabeças sextavadas são ideais para a montagem de precisão e são particularmente utilizadas quando existe menos área de superfície.

São feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1, 4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²
  • Tensão limite de elasticidade: 190 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
1.669 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Tipo de drive d3 Comprar
2,3587 € - 3,3681 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
8.0
Aço inoxidável 303
4.0
Chave sextavada
6.0
4,6556 € - 6,6538 € 64 Em stock
M8
10.0
10.0
Aço inoxidável 303
12.0
Chave sextavada
14.0
5,3148 € - 7,5911 € 140 Em stock
M8
10.0
16.0
Aço inoxidável 303
12.0
Chave sextavada
14.0
8,549 € - 12,2158 € 100 Em stock
M6
8.0
70.0
Aço inoxidável 303
11.0
Chave sextavada
12.0
2,3999 € - 3,4299 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
10.0
Aço inoxidável 303
4.0
Chave sextavada
6.0
2,3999 € - 3,4299 € 84 Em stock
M3
4.0
12.0
Aço inoxidável 303
4.0
Chave sextavada
6.0
9,0434 € - 12,9162 € 90 Em stock
M8
10.0
65.0
Aço inoxidável 303
12.0
Chave sextavada
14.0
11,4021 € - 16,2843 € 100 Em stock
M8
10.0
100.0
Aço inoxidável 303
12.0
Chave sextavada
14.0
9,3833 € - 13,4003 € 100 Em stock
M8
10.0
70.0
Aço inoxidável 303
12.0
Chave sextavada
14.0
9,0434 € - 12,9162 € 30 Em stock
M8
10.0
60.0
Aço inoxidável 303
12.0
Chave sextavada
14.0
19,1992 € - 27,4289 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
75.0
Aço inoxidável 303
22.0
Chave sextavada
30.0
12,1437 € - 17,3555 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
45.0
Aço inoxidável 303
22.0
Chave sextavada
30.0
8,7859 € - 12,5351 € 100 Em stock
M8
10.0
55.0
Aço inoxidável 303
12.0
Chave sextavada
14.0
18,0147 € - 25,7397 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
75.0
Aço inoxidável 303
18.0
Chave sextavada
24.0
9,0125 € - 12,875 € 100 Em stock
M6
8.0
75.0
Aço inoxidável 303
11.0
Chave sextavada
12.0
6,6126 € - 9,4348 € 100 Em stock
M10
12.0
18.0
Aço inoxidável 303
16.0
Chave sextavada
20.0
12,8956 € - 18,4164 € 100 Em stock
M5
6.0
100.0
Aço inoxidável 303
6.0
Chave sextavada
10.0
8,549 € - 12,2158 € 100 Em stock
M10
12.0
75.0
Aço inoxidável 303
16.0
Chave sextavada
20.0
10,9798 € - 15,6869 € 100 Em stock
M8
10.0
90.0
Aço inoxidável 303
12.0
Chave sextavada
14.0
12,1437 € - 17,3555 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
35.0
Aço inoxidável 303
22.0
Chave sextavada
30.0
  • de 84
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 8.0 Aço inoxidável 303

20142360

Intervalo de preços
3,3681 € - 2,3587 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 10.0 Aço inoxidável 303

20142353

Intervalo de preços
6,6538 € - 4,6556 €

Níveis de stock
64 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 16.0 Aço inoxidável 303

20142384

Intervalo de preços
7,5911 € - 5,3148 €

Níveis de stock
140 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 70.0 Aço inoxidável 303

20142483

Intervalo de preços
12,2158 € - 8,549 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 10.0 Aço inoxidável 303

20142438

Intervalo de preços
3,4299 € - 2,3999 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 12.0 Aço inoxidável 303

20142971

Intervalo de preços
3,4299 € - 2,3999 €

Níveis de stock
84 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 65.0 Aço inoxidável 303

20144685

Intervalo de preços
12,9162 € - 9,0434 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 100.0 Aço inoxidável 303

20144722

Intervalo de preços
16,2843 € - 11,4021 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 70.0 Aço inoxidável 303

20144692

Intervalo de preços
13,4003 € - 9,3833 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 60.0 Aço inoxidável 303

20144678

Intervalo de preços
12,9162 € - 9,0434 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M16 20.0 75.0 Aço inoxidável 303

20144630

Intervalo de preços
27,4289 € - 19,1992 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M16 20.0 45.0 Aço inoxidável 303

20144616

Intervalo de preços
17,3555 € - 12,1437 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 55.0 Aço inoxidável 303

20144661

Intervalo de preços
12,5351 € - 8,7859 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M12 16.0 75.0 Aço inoxidável 303

20144593

Intervalo de preços
25,7397 € - 18,0147 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 75.0 Aço inoxidável 303

20144531

Intervalo de preços
12,875 € - 9,0125 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 18.0 Aço inoxidável 303

20144340

Intervalo de preços
9,4348 € - 6,6126 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 100.0 Aço inoxidável 303

20144500

Intervalo de preços
18,4164 € - 12,8956 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 75.0 Aço inoxidável 303

20144555

Intervalo de preços
12,2158 € - 8,549 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 90.0 Aço inoxidável 303

20144715

Intervalo de preços
15,6869 € - 10,9798 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M16 20.0 35.0 Aço inoxidável 303

20144609

Intervalo de preços
17,3555 € - 12,1437 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0