Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 100.0 Aço inoxidável 303

Parafuso de Cabeça Cilíndrica para chave sextavada. O diâmetro do rebordo é maior do que o da parte roscada dos parafusos. Podem ser utilizados em vez de pinos de montagem, cavilhas, juntas, eixos ou sempre que seja necessário um movimento de deslizamento.
Referência da Essentra:

20144500

Número de peça do fabricante:

20144500

100 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 18,4164 €
100 - 249 16,5727 €
250 - 749 14,7393 €
750 + 12,8956 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

18,42 €

1 x 18,4164 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 100.0
d2 M5
d3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
A/F 3.0
Tipo de drive Chave sextavada
Material Aço inoxidável 303
Código do material 7318156290

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos