Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica - cabeça cilíndrica

Em stock

Esta linha de parafusos cilíndricos conta com uma cabeça de tampa com uma chave sextavada. As cabeças sextavadas são ideais para a montagem de precisão e são particularmente utilizadas quando existe menos área de superfície.

São feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1, 4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²
  • Tensão limite de elasticidade: 190 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
1.669 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Tipo de drive d3 Comprar
3,7904 € - 6,3139 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
14.0
Titânio G5
4.0
Chave sextavada
5.0
6,7362 € - 11,227 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
40.0
Titânio G2
6.0
Chave sextavada
10.0
9,2185 € - 15,3676 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
10.0
Titânio G2
16.0
Chave sextavada
20.0
35,5453 € - 59,2353 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
35.0
Titânio G5
22.0
Chave sextavada
30.0
3,6771 € - 6,1285 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
6.0
Titânio G5
4.0
Chave sextavada
5.0
45,5775 € - 75,9625 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
60.0
Titânio G5
22.0
Chave sextavada
30.0
4,2848 € - 7,1482 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
6.0
Titânio G5
4.0
Chave sextavada
6.0
4,4187 € - 7,3645 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
30.0
Titânio G5
4.0
Chave sextavada
6.0
5,3972 € - 8,9919 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
5.0
Titânio G2
11.0
Chave sextavada
12.0
16,3049 € - 27,1817 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
80.0
Titânio G2
11.0
Chave sextavada
12.0
4,429 € - 7,3748 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
2.0
Titânio G2
6.0
Chave sextavada
10.0
13,5754 € - 22,6291 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
75.0
Titânio G2
11.0
Chave sextavada
12.0
11,3609 € - 18,9417 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
70.0
Titânio G2
6.0
Chave sextavada
10.0
4,9337 € - 8,2194 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
16.0
Titânio G5
5.0
Chave sextavada
8.0
16,48 € - 27,4598 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
80.0
Titânio G5
16.0
Chave sextavada
20.0
3,708 € - 6,18 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
45.0
Aço inoxidável 316
6.0
Chave sextavada
10.0
5,7886 € - 9,6408 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
90.0
Aço inoxidável 303
16.0
Chave Torx
20.0
7,4366 € - 12,3909 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
35.0
Aço inoxidável 303
18.0
Chave Torx
24.0
2,1527 € - 3,5844 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
18.0
Aço inoxidável 316
5.0
Chave sextavada
8.0
1,4317 € - 2,3896 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
7.0
Aço inoxidável 303
4.0
Chave Torx
6.0
  • de 84
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M2 3.0 14.0 Titânio G5

20242961

Intervalo de preços
6,3139 € - 3,7904 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 40.0 Titânio G2

20242053

Intervalo de preços
11,227 € - 6,7362 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 10.0 Titânio G2

20242404

Intervalo de preços
15,3676 € - 9,2185 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M16 20.0 35.0 Titânio G5

20244255

Intervalo de preços
59,2353 € - 35,5453 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M2 3.0 6.0 Titânio G5

20242916

Intervalo de preços
6,1285 € - 3,6771 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M16 20.0 60.0 Titânio G5

20244309

Intervalo de preços
75,9625 € - 45,5775 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 6.0 Titânio G5

20243050

Intervalo de preços
7,1482 € - 4,2848 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 30.0 Titânio G5

20243159

Intervalo de preços
7,3645 € - 4,4187 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 5.0 Titânio G2

20242152

Intervalo de preços
8,9919 € - 5,3972 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 80.0 Titânio G2

20242367

Intervalo de preços
27,1817 € - 16,3049 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 2.0 Titânio G2

20241896

Intervalo de preços
7,3748 € - 4,429 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 75.0 Titânio G2

20242350

Intervalo de preços
22,6291 € - 13,5754 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 70.0 Titânio G2

20242107

Intervalo de preços
18,9417 € - 11,3609 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 16.0 Titânio G5

20243302

Intervalo de preços
8,2194 € - 4,9337 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 80.0 Titânio G5

20244071

Intervalo de preços
27,4598 € - 16,48 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 45.0 Aço inoxidável 316

20245054

Intervalo de preços
6,18 € - 3,708 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 90.0 Aço inoxidável 303

20246389

Intervalo de preços
9,6408 € - 5,7886 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M12 16.0 35.0 Aço inoxidável 303

20246426

Intervalo de preços
12,3909 € - 7,4366 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 18.0 Aço inoxidável 316

20245009

Intervalo de preços
3,5844 € - 2,1527 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 7.0 Aço inoxidável 303

20245672

Intervalo de preços
2,3896 € - 1,4317 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0