Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica - cabeça cilíndrica

Em stock

Esta linha de parafusos cilíndricos conta com uma cabeça de tampa com uma chave sextavada. As cabeças sextavadas são ideais para a montagem de precisão e são particularmente utilizadas quando existe menos área de superfície.

São feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1, 4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²
  • Tensão limite de elasticidade: 190 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
1.669 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Tipo de drive d3 Comprar
3,1621 € - 5,2633 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
20.0
Titânio G2
4.0
Chave sextavada
5.0
8,4151 € - 14,0286 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
35.0
Titânio G2
11.0
Chave sextavada
12.0
5,562 € - 9,27 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
50.0
Aço inoxidável 316
12.0
Chave Torx
14.0
3,0385 € - 5,0573 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
7.0
Titânio G2
4.0
Chave sextavada
5.0
2,6162 € - 4,3569 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
30.0
Aço inoxidável 316
5.0
Chave Torx
8.0
6,7362 € - 11,227 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
25.0
Titânio G2
6.0
Chave sextavada
10.0
16,583 € - 27,6349 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
90.0
Titânio G2
11.0
Chave sextavada
12.0
3,1621 € - 5,2633 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
18.0
Titânio G2
4.0
Chave sextavada
5.0
3,0385 € - 5,0573 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
8.0
Titânio G2
4.0
Chave sextavada
5.0
6,9319 € - 11,5463 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
100.0
Aço inoxidável 303
12.0
Chave sextavada
14.0
5,5002 € - 9,167 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
60.0
Aço inoxidável 303
12.0
Chave sextavada
14.0
3,6874 € - 6,1491 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
20.0
Titânio G2
4.0
Chave sextavada
6.0
4,7998 € - 8,0031 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
25.0
Titânio G2
5.0
Chave sextavada
8.0
3,1621 € - 5,2633 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
16.0
Titânio G2
4.0
Chave sextavada
5.0
3,7904 € - 6,3139 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
16.0
Titânio G5
4.0
Chave sextavada
5.0
6,6126 € - 11,021 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
50.0
Aço inoxidável 316
16.0
Chave Torx
20.0
4,6247 € - 7,7147 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
40.0
Aço inoxidável 316
11.0
Chave Torx
12.0
4,2848 € - 7,1482 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
7.0
Titânio G5
4.0
Chave sextavada
6.0
3,6874 € - 6,1491 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
18.0
Titânio G2
4.0
Chave sextavada
6.0
7,2615 € - 12,1025 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
10.0
Titânio G5
6.0
Chave sextavada
10.0
  • de 84
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M2 3.0 20.0 Titânio G2

20241490

Intervalo de preços
5,2633 € - 3,1621 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 35.0 Titânio G2

20242275

Intervalo de preços
14,0286 € - 8,4151 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 50.0 Aço inoxidável 316

20235161

Intervalo de preços
9,27 € - 5,562 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M2 3.0 7.0 Titânio G2

20241421

Intervalo de preços
5,0573 € - 3,0385 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 30.0 Aço inoxidável 316

20234874

Intervalo de preços
4,3569 € - 2,6162 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 25.0 Titânio G2

20242022

Intervalo de preços
11,227 € - 6,7362 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 90.0 Titânio G2

20242374

Intervalo de preços
27,6349 € - 16,583 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M2 3.0 18.0 Titânio G2

20241483

Intervalo de preços
5,2633 € - 3,1621 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M2 3.0 8.0 Titânio G2

20241438

Intervalo de preços
5,0573 € - 3,0385 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 100.0 Aço inoxidável 303

20235963

Intervalo de preços
11,5463 € - 6,9319 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 60.0 Aço inoxidável 303

20235918

Intervalo de preços
9,167 € - 5,5002 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 20.0 Titânio G2

20241636

Intervalo de preços
6,1491 € - 3,6874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 25.0 Titânio G2

20241834

Intervalo de preços
8,0031 € - 4,7998 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M2 3.0 16.0 Titânio G2

20241476

Intervalo de preços
5,2633 € - 3,1621 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M2 3.0 16.0 Titânio G5

20242978

Intervalo de preços
6,3139 € - 3,7904 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 50.0 Aço inoxidável 316

20235260

Intervalo de preços
11,021 € - 6,6126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 40.0 Aço inoxidável 316

20235062

Intervalo de preços
7,7147 € - 4,6247 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 7.0 Titânio G5

20243067

Intervalo de preços
7,1482 € - 4,2848 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 18.0 Titânio G2

20241629

Intervalo de preços
6,1491 € - 3,6874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 10.0 Titânio G5

20243463

Intervalo de preços
12,1025 € - 7,2615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0