Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica - cabeça cilíndrica

Em stock

Esta linha de parafusos cilíndricos conta com uma cabeça de tampa com uma chave sextavada. As cabeças sextavadas são ideais para a montagem de precisão e são particularmente utilizadas quando existe menos área de superfície.

São feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1, 4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²
  • Tensão limite de elasticidade: 190 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
1.669 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Tipo de drive d3 Comprar
12,2261 € - 20,3734 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
45.0
Aço inoxidável 316
18.0
Chave sextavada
24.0
5,4796 € - 9,1361 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
50.0
Aço inoxidável 303
16.0
Chave Torx
20.0
3,5123 € - 5,8607 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
10.0
Aço inoxidável 316
12.0
Chave Torx
14.0
3,914 € - 6,5302 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
16.0
Aço inoxidável 316
12.0
Chave sextavada
14.0
3,1621 € - 5,2633 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
10.0
Aço inoxidável 316
6.0
Chave Torx
10.0
3,7904 € - 6,3139 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
40.0
Aço inoxidável 303
11.0
Chave Torx
12.0
2,9149 € - 4,8616 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
8.0
Aço inoxidável 303
11.0
Cabeça ranhurada
12.0
13,7814 € - 22,969 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
70.0
Aço inoxidável 316
18.0
Chave sextavada
24.0
3,0282 € - 5,047 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
40.0
Aço inoxidável 303
6.0
Chave Torx
10.0
4,3775 € - 7,2924 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
30.0
Aço inoxidável 316
11.0
Chave Torx
12.0
2,4926 € - 4,1612 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
20.0
Aço inoxidável 316
5.0
Chave Torx
8.0
3,3681 € - 5,6135 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
16.0
Aço inoxidável 316
6.0
Chave Torx
10.0
1,5965 € - 2,6677 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
5.0
Aço inoxidável 303
4.0
Chave Torx
6.0
13,7402 € - 22,9072 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
80.0
Titânio G2
16.0
Chave sextavada
20.0
4,5011 € - 7,5087 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
16.0
Aço inoxidável 303
16.0
Chave Torx
20.0
3,6874 € - 6,1491 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
45.0
Titânio G2
4.0
Chave sextavada
6.0
3,0179 € - 5,0264 € Solicite o prazo de entrega aqui
M2
3.0
2.0
Titânio G2
4.0
Chave sextavada
5.0
4,7998 € - 8,0031 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
50.0
Titânio G2
5.0
Chave sextavada
8.0
8,2091 € - 13,6784 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
50.0
Titânio G2
6.0
Chave sextavada
10.0
6,4169 € - 10,7017 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
16.0
Titânio G2
11.0
Chave sextavada
12.0
  • de 84
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M12 16.0 45.0 Aço inoxidável 316

20233587

Intervalo de preços
20,3734 € - 12,2261 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 50.0 Aço inoxidável 303

20234720

Intervalo de preços
9,1361 € - 5,4796 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 10.0 Aço inoxidável 316

20234027

Intervalo de preços
5,8607 € - 3,5123 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 16.0 Aço inoxidável 316

20233389

Intervalo de preços
6,5302 € - 3,914 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 10.0 Aço inoxidável 316

20233839

Intervalo de preços
5,2633 € - 3,1621 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 40.0 Aço inoxidável 303

20234522

Intervalo de preços
6,3139 € - 3,7904 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 8.0 Aço inoxidável 303

20232092

Intervalo de preços
4,8616 € - 2,9149 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M12 16.0 70.0 Aço inoxidável 316

20233631

Intervalo de preços
22,969 € - 13,7814 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 40.0 Aço inoxidável 303

20234423

Intervalo de preços
5,047 € - 3,0282 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 30.0 Aço inoxidável 316

20233983

Intervalo de preços
7,2924 € - 4,3775 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 20.0 Aço inoxidável 316

20233785

Intervalo de preços
4,1612 € - 2,4926 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 16.0 Aço inoxidável 316

20234928

Intervalo de preços
5,6135 € - 3,3681 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 5.0 Aço inoxidável 303

20234225

Intervalo de preços
2,6677 € - 1,5965 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 80.0 Titânio G2

20242572

Intervalo de preços
22,9072 € - 13,7402 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 16.0 Aço inoxidável 303

20234676

Intervalo de preços
7,5087 € - 4,5011 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 45.0 Titânio G2

20241681

Intervalo de preços
6,1491 € - 3,6874 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M2 3.0 2.0 Titânio G2

20241377

Intervalo de preços
5,0264 € - 3,0179 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 50.0 Titânio G2

20241889

Intervalo de preços
8,0031 € - 4,7998 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 50.0 Titânio G2

20242077

Intervalo de preços
13,6784 € - 8,2091 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 16.0 Titânio G2

20242220

Intervalo de preços
10,7017 € - 6,4169 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0