Menu Procurar

Parafuso de cabeça cilíndrica - cabeça cilíndrica

Em stock

Esta linha de parafusos cilíndricos conta com uma cabeça de tampa com uma chave sextavada. As cabeças sextavadas são ideais para a montagem de precisão e são particularmente utilizadas quando existe menos área de superfície.

São feitos em aço inoxidável austenítico que oferece boa resistência à corrosão e boa maquinabilidade. O material é muito utilizado para construção civil e aplicações no setor automóvel.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1, 4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²
  • Tensão limite de elasticidade: 190 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
1.669 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Tipo de drive d3 Comprar
5,3972 € - 8,9919 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
35.0
Aço inoxidável 316
12.0
Chave sextavada
14.0
4,7998 € - 8,0031 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
10.0
Aço inoxidável 316
16.0
Chave sextavada
20.0
6,2521 € - 10,4236 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
45.0
Aço inoxidável 316
16.0
Chave sextavada
20.0
2,6162 € - 4,3569 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
7.0
Aço inoxidável 316
6.0
Chave sextavada
10.0
6,6126 € - 11,021 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
45.0
Aço inoxidável 316
16.0
Chave sextavada
20.0
16,3049 € - 27,1817 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
40.0
Aço inoxidável 316
22.0
Chave sextavada
30.0
1,4729 € - 2,4514 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
5.0
4.0
Aço inoxidável 303
5.0
Chave Torx
8.0
4,9337 € - 8,2194 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
35.0
Aço inoxidável 316
12.0
Chave Torx
14.0
1,4729 € - 2,4514 € Solicite o prazo de entrega aqui
M3
4.0
40.0
Aço inoxidável 303
4.0
Chave Torx
6.0
12,3703 € - 20,6103 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
50.0
Aço inoxidável 316
18.0
Chave Torx
24.0
13,7814 € - 22,969 € Solicite o prazo de entrega aqui
M12
16.0
60.0
Aço inoxidável 316
18.0
Chave Torx
24.0
7,5499 € - 12,5866 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
12.0
80.0
Aço inoxidável 316
16.0
Chave Torx
20.0
7,9104 € - 13,184 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
90.0
Aço inoxidável 316
12.0
Chave Torx
14.0
4,6247 € - 7,7147 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
35.0
Aço inoxidável 316
11.0
Chave Torx
12.0
8,6108 € - 14,3479 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
6.0
80.0
Aço inoxidável 316
6.0
Chave Torx
10.0
3,5329 € - 5,8916 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
8.0
14.0
Aço inoxidável 316
11.0
Chave sextavada
12.0
11,845 € - 19,7348 € Solicite o prazo de entrega aqui
M16
20.0
35.0
Aço inoxidável 303
22.0
Chave Torx
30.0
10,4133 € - 17,3555 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
25.0
Titânio G5
12.0
Chave sextavada
14.0
4,7071 € - 7,8486 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
35.0
Aço inoxidável 316
12.0
Chave Torx
14.0
17,0465 € - 28,4074 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
10.0
80.0
Titânio G5
12.0
Chave sextavada
14.0
  • de 84
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 35.0 Aço inoxidável 316

20245115

Intervalo de preços
8,9919 € - 5,3972 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 10.0 Aço inoxidável 316

20245160

Intervalo de preços
8,0031 € - 4,7998 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 45.0 Aço inoxidável 316

20245214

Intervalo de preços
10,4236 € - 6,2521 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 7.0 Aço inoxidável 316

20245368

Intervalo de preços
4,3569 € - 2,6162 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 45.0 Aço inoxidável 316

20245566

Intervalo de preços
11,021 € - 6,6126 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M16 20.0 40.0 Aço inoxidável 316

20245610

Intervalo de preços
27,1817 € - 16,3049 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M4 5.0 4.0 Aço inoxidável 303

20245818

Intervalo de preços
2,4514 € - 1,4729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 35.0 Aço inoxidável 316

20249281

Intervalo de preços
8,2194 € - 4,9337 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M3 4.0 40.0 Aço inoxidável 303

20245764

Intervalo de preços
2,4514 € - 1,4729 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M12 16.0 50.0 Aço inoxidável 316

20249519

Intervalo de preços
20,6103 € - 12,3703 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M12 16.0 60.0 Aço inoxidável 316

20249533

Intervalo de preços
22,969 € - 13,7814 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M10 12.0 80.0 Aço inoxidável 316

20249434

Intervalo de preços
12,5866 € - 7,5499 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 90.0 Aço inoxidável 316

20249335

Intervalo de preços
13,184 € - 7,9104 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 35.0 Aço inoxidável 316

20249168

Intervalo de preços
7,7147 € - 4,6247 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M5 6.0 80.0 Aço inoxidável 316

20249083

Intervalo de preços
14,3479 € - 8,6108 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M6 8.0 14.0 Aço inoxidável 316

20245412

Intervalo de preços
5,8916 € - 3,5329 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M16 20.0 35.0 Aço inoxidável 303

20246556

Intervalo de preços
19,7348 € - 11,845 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 25.0 Titânio G5

20250003

Intervalo de preços
17,3555 € - 10,4133 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 35.0 Aço inoxidável 316

20247249

Intervalo de preços
7,8486 € - 4,7071 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Parafuso de cabeça cilíndrica Cabeça de tampa M8 10.0 80.0 Titânio G5

20250102

Intervalo de preços
28,4074 € - 17,0465 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0