Menu Procurar

Pan Head Screws - Torx - PEEK

Em produção

Pan Head Torx screws, made from PEEK, offer excellent mechanical strength, chemical resistance and thermal stability. The pan head design features a large bearing surface that helps distribute the load evenly and helps minimize the risk of surface damage.

The Torx drive improves torque transmission and reduces the likelihood of cam-out, compared to traditional screw heads.

The screws maintain their structural integrity and performance at temperatures up to 260C, which makes them ideal for use in medical, electronics and automotive industries. Material: PEEK Colour: Beige Series Code: SR1931

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
54 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 d1 Tamanho do Torx h2 h1 l2 l1 ±0.2 Comprar
1,2861 € - 1,429 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
8.0
1,3644 € - 1,516 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
10.0
1,1072 € - 1,2302 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
4.0
1,1519 € - 1,2799 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
6.0
1,3644 € - 1,516 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
12.0
1,0736 € - 1,1929 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
10.0
1,4986 € - 1,6651 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
20.0
1,2414 € - 1,3793 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
15.0
1,1966 € - 1,3296 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
6.0
1,2414 € - 1,3793 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
8.0
1,4091 € - 1,5657 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
12.0
1,4762 € - 1,6403 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
15.0
1,0736 € - 1,1929 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
4.0
2,4828 € - 2,7587 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
35.0
2,9749 € - 3,3055 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
10.0
2,315 € - 2,5723 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
30.0
3,5677 € - 3,9641 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
20.0
4,015 € - 4,4611 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
25.0
4,4847 € - 4,9831 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
30.0
1,5433 € - 1,7148 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
25.0
  • de 3
Parafusos cabeça chata M2 8.0 4.0 PEEK Bege

20820138

Intervalo de preços
1,429 € - 1,2861 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • Tamanho do Torx
    TX-6
Parafusos cabeça chata M2 10.0 4.0 PEEK Bege

20820145

Intervalo de preços
1,516 € - 1,3644 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • Tamanho do Torx
    TX-6
Parafusos cabeça chata M2 4.0 4.0 PEEK Bege

20820114

Intervalo de preços
1,2302 € - 1,1072 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • Tamanho do Torx
    TX-6
Parafusos cabeça chata M2.5 6.0 5.0 PEEK Bege

20820190

Intervalo de preços
1,2799 € - 1,1519 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Tamanho do Torx
    TX-8
Parafusos cabeça chata M2.5 12.0 5.0 PEEK Bege

20820220

Intervalo de preços
1,516 € - 1,3644 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Tamanho do Torx
    TX-8
Parafusos cabeça chata M3 10.0 6.0 PEEK Bege

20820282

Intervalo de preços
1,1929 € - 1,0736 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Tamanho do Torx
    TX-10
Parafusos cabeça chata M2.5 20.0 5.0 PEEK Bege

20820244

Intervalo de preços
1,6651 € - 1,4986 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Tamanho do Torx
    TX-8
Parafusos cabeça chata M3 15.0 6.0 PEEK Bege

20820305

Intervalo de preços
1,3793 € - 1,2414 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Tamanho do Torx
    TX-10
Parafusos cabeça chata M2 6.0 4.0 PEEK Bege

20820121

Intervalo de preços
1,3296 € - 1,1966 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • Tamanho do Torx
    TX-6
Parafusos cabeça chata M2.5 8.0 5.0 PEEK Bege

20820206

Intervalo de preços
1,3793 € - 1,2414 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Tamanho do Torx
    TX-8
Parafusos cabeça chata M2 12.0 4.0 PEEK Bege

20820152

Intervalo de preços
1,5657 € - 1,4091 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • Tamanho do Torx
    TX-6
Parafusos cabeça chata M2 15.0 4.0 PEEK Bege

20820169

Intervalo de preços
1,6403 € - 1,4762 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • Tamanho do Torx
    TX-6
Parafusos cabeça chata M2.5 4.0 5.0 PEEK Bege

20820183

Intervalo de preços
1,1929 € - 1,0736 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Tamanho do Torx
    TX-8
Parafusos cabeça chata M6 35.0 12.0 PEEK Bege

20820565

Intervalo de preços
2,7587 € - 2,4828 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Tamanho do Torx
    TX-30
Parafusos cabeça chata M8 10.0 16.0 PEEK Bege

20820589

Intervalo de preços
3,3055 € - 2,9749 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Tamanho do Torx
    TX-40
Parafusos cabeça chata M6 30.0 12.0 PEEK Bege

20820558

Intervalo de preços
2,5723 € - 2,315 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Tamanho do Torx
    TX-30
Parafusos cabeça chata M8 20.0 16.0 PEEK Bege

20820602

Intervalo de preços
3,9641 € - 3,5677 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Tamanho do Torx
    TX-40
Parafusos cabeça chata M8 25.0 16.0 PEEK Bege

20820619

Intervalo de preços
4,4611 € - 4,015 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Tamanho do Torx
    TX-40
Parafusos cabeça chata M8 30.0 16.0 PEEK Bege

20820626

Intervalo de preços
4,9831 € - 4,4847 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Tamanho do Torx
    TX-40
Parafusos cabeça chata M4 25.0 8.0 PEEK Bege

20820404

Intervalo de preços
1,7148 € - 1,5433 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Tamanho do Torx
    TX-20