Menu Procurar

Parafusos cabeça chata M8 20.0 16.0 PEEK Bege

Parafuso Pan Head Torx feito de PEEK, que oferece durabilidade, resistência ao desgaste, resistência química e estabilidade térmica. O design da cabeça Pan cria uma grande superfície de apoio, ajudando a distribuir a carga de forma uniforme. Suporta temperaturas de até 260°C
Referência da Essentra:

20820602

Número de peça do fabricante:

20820602

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
20 - 99 3,9641 €
100 + 3,5677 €
Embalagem padrão: 20

Encomendar em múltiplos de 20

Preço total:

79,28 €

20 x 3,9641 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 M8
l1 ±0.2 20.0
d2 16.0
h1 6.0
Tamanho do Torx TX-40
h2 3.7
l2 2.5
Resistência à tração (N) 116 N/mm
Cor Bege
Material PEEK

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos