Menu Procurar

Obtenha parafusos de máquina escareados de ventilação

Em produção

Os parafusos de ventilação são fixadores com características de ventilação que permitem que os gases presos no fundo de um furo roscado escape através do centro. Isto proporciona a circulação do ar dentro de uma aplicação ou montagem para evitar a formação de calor ou humidade. Os parafusos são uma opção comum para sistemas de HV e UHV porque a sua abertura central reduz praticamente qualquer fuga de sistemas de elevado vácuo.

Esta linha de parafusos de ventilação conta com uma cabeça de máquina escareada com uma chave sextavada. As chaves sextavadas são adequadas para a montagem de precisão e quando a área de superfície é limitada. Idealmente adequados para utilização em caixas seladas, compartimentos e maquinaria. Fabricados em aço inoxidável.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 304, 1.4301
  • Classe de resistência: 70

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
168 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D3 H1 d2 Material A/F d1 l1 Comprar
6,4315 € - 8,5788 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
3.3
12.0
Aço inoxidável 316
4.0
M6
50.0
3,7235 € - 4,9611 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3
2.8
10.0
Aço inoxidável 316
3.0
M5
20.0
6,4844 € - 8,6423 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
6.5
24.0
Aço inoxidável 316
8.0
M12
30.0
6,2199 € - 8,3038 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
4.4
16.0
Aço inoxidável 316
5.0
M8
55.0
5,215 € - 6,9498 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
4.4
16.0
Aço inoxidável 316
5.0
M8
40.0
5,4371 € - 7,2566 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
5.5
20.0
Aço inoxidável 316
6.0
M10
30.0
8,0499 € - 10,7368 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
5.5
20.0
Aço inoxidável 316
6.0
M10
60.0
9,8059 € - 13,064 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
6.5
24.0
Aço inoxidável 316
8.0
M12
60.0
8,1451 € - 10,8531 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
6.5
24.0
Aço inoxidável 316
8.0
M12
45.0
5,5535 € - 7,3941 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
4.4
16.0
Aço inoxidável 316
5.0
M8
45.0
5,3948 € - 7,1825 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
6.5
24.0
Aço inoxidável 316
8.0
M12
20.0
2,2214 € - 2,9619 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8
1.3
3.8
Aço inoxidável 316
1.3
M2
5.0
2,7397 € - 3,66 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
1.9
4.8
Aço inoxidável 316
1.5
M2.5
10.0
2,7291 € - 3,6389 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
1.9
4.8
Aço inoxidável 304
1.5
M2.5
10.0
2,2108 € - 2,9513 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8
1.3
3.8
Aço inoxidável 304
1.3
M2
5.0
2,4753 € - 3,3004 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8
1.3
3.8
Aço inoxidável 304
1.3
M2
8.0
2,7291 € - 3,6389 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8
1.3
3.8
Aço inoxidável 304
1.3
M2
10.0
2,2743 € - 3,0253 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8
1.3
3.8
Aço inoxidável 316
1.3
M2
6.0
2,9619 € - 3,9456 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
1.9
4.8
Aço inoxidável 304
1.5
M2.5
12.0
2,507 € - 3,3427 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9
1.9
4.8
Aço inoxidável 304
1.5
M2.5
8.0
  • de 9
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M6 50.0 Aço inoxidável 316

20238865

Intervalo de preços
8,5788 € - 6,4315 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    50.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M5 20.0 Aço inoxidável 316

20238711

Intervalo de preços
4,9611 € - 3,7235 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    20.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M12 30.0 Aço inoxidável 316

20239091

Intervalo de preços
8,6423 € - 6,4844 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    30.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M8 55.0 Aço inoxidável 316

20238964

Intervalo de preços
8,3038 € - 6,2199 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    55.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M8 40.0 Aço inoxidável 316

20238933

Intervalo de preços
6,9498 € - 5,215 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    40.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M10 30.0 Aço inoxidável 316

20239008

Intervalo de preços
7,2566 € - 5,4371 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    30.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M10 60.0 Aço inoxidável 316

20239060

Intervalo de preços
10,7368 € - 8,0499 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    60.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M12 60.0 Aço inoxidável 316

20239145

Intervalo de preços
13,064 € - 9,8059 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    60.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M12 45.0 Aço inoxidável 316

20239121

Intervalo de preços
10,8531 € - 8,1451 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    45.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M8 45.0 Aço inoxidável 316

20238940

Intervalo de preços
7,3941 € - 5,5535 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    45.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M12 20.0 Aço inoxidável 316

20239077

Intervalo de preços
7,1825 € - 5,3948 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    20.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M2 5.0 Aço inoxidável 316

20244613

Intervalo de preços
2,9619 € - 2,2214 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    5.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M2.5 10.0 Aço inoxidável 316

20244699

Intervalo de preços
3,66 € - 2,7397 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    10.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M2.5 10.0 Aço inoxidável 304

20244583

Intervalo de preços
3,6389 € - 2,7291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    10.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M2 5.0 Aço inoxidável 304

20244491

Intervalo de preços
2,9513 € - 2,2108 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    5.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M2 8.0 Aço inoxidável 304

20244514

Intervalo de preços
3,3004 € - 2,4753 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    8.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M2 10.0 Aço inoxidável 304

20244521

Intervalo de preços
3,6389 € - 2,7291 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    10.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M2 6.0 Aço inoxidável 316

20244620

Intervalo de preços
3,0253 € - 2,2743 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    6.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M2.5 12.0 Aço inoxidável 304

20244590

Intervalo de preços
3,9456 € - 2,9619 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    12.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M2.5 8.0 Aço inoxidável 304

20244576

Intervalo de preços
3,3427 € - 2,507 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    8.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9