Menu Procurar

Obtenha parafusos de máquina escareados de ventilação

Em produção

Os parafusos de ventilação são fixadores com características de ventilação que permitem que os gases presos no fundo de um furo roscado escape através do centro. Isto proporciona a circulação do ar dentro de uma aplicação ou montagem para evitar a formação de calor ou humidade. Os parafusos são uma opção comum para sistemas de HV e UHV porque a sua abertura central reduz praticamente qualquer fuga de sistemas de elevado vácuo.

Esta linha de parafusos de ventilação conta com uma cabeça de máquina escareada com uma chave sextavada. As chaves sextavadas são adequadas para a montagem de precisão e quando a área de superfície é limitada. Idealmente adequados para utilização em caixas seladas, compartimentos e maquinaria. Fabricados em aço inoxidável.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 304, 1.4301
  • Classe de resistência: 70

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
168 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D3 H1 d2 Material A/F d1 l1 Comprar
7,3645 € - 9,8159 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
6.5
24.0
Aço inoxidável 304
8.0
M12
50.0
4,6865 € - 6,2418 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
4.4
16.0
Aço inoxidável 304
5.0
M8
40.0
4,8204 € - 6,4272 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
5.5
20.0
Aço inoxidável 304
6.0
M10
30.0
4,0479 € - 5,3972 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3
2.8
10.0
Aço inoxidável 316
3.0
M5
25.0
2,4411 € - 3,2548 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
2.3
8.0
Aço inoxidável 316
2.5
M4
5.0
6,5611 € - 8,755 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
5.5
20.0
Aço inoxidável 304
6.0
M10
55.0
4,12 € - 5,5002 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
5.5
20.0
Aço inoxidável 304
6.0
M10
20.0
2,8943 € - 3,8625 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8
1.3
3.8
Aço inoxidável 316
1.3
M2
12.0
4,9337 € - 6,5714 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
2.3
8.0
Aço inoxidável 304
2.5
M4
35.0
3,9552 € - 5,2633 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3
2.8
10.0
Aço inoxidável 304
3.0
M5
25.0
3,2342 € - 4,3054 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
2.3
8.0
Aço inoxidável 304
2.5
M4
16.0
3,3166 € - 4,4187 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
3.3
12.0
Aço inoxidável 304
4.0
M6
16.0
3,2857 € - 4,3672 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
4.4
16.0
Aço inoxidável 304
5.0
M8
12.0
5,1603 € - 6,8701 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.3
2.8
10.0
Aço inoxidável 304
3.0
M5
40.0
2,4205 € - 3,2342 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
2.3
8.0
Aço inoxidável 304
2.5
M4
5.0
2,4617 € - 3,2857 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
1.7
6.0
Aço inoxidável 304
2.0
M3
8.0
2,678 € - 3,5741 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
2.3
8.0
Aço inoxidável 304
2.5
M4
10.0
3,2754 € - 4,3569 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
1.7
6.0
Aço inoxidável 304
2.0
M3
16.0
2,6677 € - 3,5535 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
1.7
6.0
Aço inoxidável 304
2.0
M3
10.0
5,1294 € - 6,8495 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
3.3
12.0
Aço inoxidável 304
4.0
M6
40.0
  • de 9
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M12 50.0 Aço inoxidável 304

20238414

Intervalo de preços
9,8159 € - 7,3645 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    50.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M8 40.0 Aço inoxidável 304

20238216

Intervalo de preços
6,2418 € - 4,6865 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    40.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M10 30.0 Aço inoxidável 304

20238285

Intervalo de preços
6,4272 € - 4,8204 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    30.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M5 25.0 Aço inoxidável 316

20238728

Intervalo de preços
5,3972 € - 4,0479 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    25.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M4 5.0 Aço inoxidável 316

20238568

Intervalo de preços
3,2548 € - 2,4411 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    5.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M10 55.0 Aço inoxidável 304

20238339

Intervalo de preços
8,755 € - 6,5611 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    55.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M10 20.0 Aço inoxidável 304

20238261

Intervalo de preços
5,5002 € - 4,12 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    20.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M2 12.0 Aço inoxidável 316

20219888

Intervalo de preços
3,8625 € - 2,8943 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    12.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M4 35.0 Aço inoxidável 304

20237936

Intervalo de preços
6,5714 € - 4,9337 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    35.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M5 25.0 Aço inoxidável 304

20238001

Intervalo de preços
5,2633 € - 3,9552 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    25.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M4 16.0 Aço inoxidável 304

20237899

Intervalo de preços
4,3054 € - 3,2342 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    16.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M6 16.0 Aço inoxidável 304

20238070

Intervalo de preços
4,4187 € - 3,3166 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    16.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M8 12.0 Aço inoxidável 304

20238155

Intervalo de preços
4,3672 € - 3,2857 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    12.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M5 40.0 Aço inoxidável 304

20238032

Intervalo de preços
6,8701 € - 5,1603 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    40.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M4 5.0 Aço inoxidável 304

20237844

Intervalo de preços
3,2342 € - 2,4205 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    5.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M3 8.0 Aço inoxidável 304

20237806

Intervalo de preços
3,2857 € - 2,4617 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    8.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M4 10.0 Aço inoxidável 304

20237875

Intervalo de preços
3,5741 € - 2,678 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    10.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M3 16.0 Aço inoxidável 304

20237837

Intervalo de preços
4,3569 € - 3,2754 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    16.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M3 10.0 Aço inoxidável 304

20237813

Intervalo de preços
3,5535 € - 2,6677 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    10.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M6 40.0 Aço inoxidável 304

20238124

Intervalo de preços
6,8495 € - 5,1294 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    40.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3