Menu Procurar

Obtenha parafusos de máquina escareados de ventilação

Em produção

Os parafusos de ventilação são fixadores com características de ventilação que permitem que os gases presos no fundo de um furo roscado escape através do centro. Isto proporciona a circulação do ar dentro de uma aplicação ou montagem para evitar a formação de calor ou humidade. Os parafusos são uma opção comum para sistemas de HV e UHV porque a sua abertura central reduz praticamente qualquer fuga de sistemas de elevado vácuo.

Esta linha de parafusos de ventilação conta com uma cabeça de máquina escareada com uma chave sextavada. As chaves sextavadas são adequadas para a montagem de precisão e quando a área de superfície é limitada. Idealmente adequados para utilização em caixas seladas, compartimentos e maquinaria. Fabricados em aço inoxidável.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 304, 1.4301
  • Classe de resistência: 70

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
168 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade D3 H1 d2 Material A/F d1 l1 Comprar
3,8316 € - 5,0985 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
4.4
16.0
Aço inoxidável 304
5.0
M8
25.0
5,871 € - 7,828 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
5.5
20.0
Aço inoxidável 304
6.0
M10
45.0
4,1097 € - 5,4796 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
4.4
16.0
Aço inoxidável 304
5.0
M8
30.0
4,4702 € - 5,9534 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
5.5
20.0
Aço inoxidável 304
6.0
M10
25.0
6,0667 € - 8,0958 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
6.5
24.0
Aço inoxidável 304
8.0
M12
35.0
6,9216 € - 9,2288 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
5.5
20.0
Aço inoxidável 304
6.0
M10
60.0
3,5432 € - 4,7277 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
4.4
16.0
Aço inoxidável 304
5.0
M8
20.0
5,253 € - 6,9937 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
4.4
16.0
Aço inoxidável 304
5.0
M8
50.0
3,6256 € - 4,8307 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
3.3
12.0
Aço inoxidável 304
4.0
M6
20.0
2,2969 € - 3,0591 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
1.7
6.0
Aço inoxidável 316
2.0
M3
5.0
5,1809 € - 6,901 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
5.5
20.0
Aço inoxidável 304
6.0
M10
35.0
3,0282 € - 4,0273 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6
3.3
12.0
Aço inoxidável 304
4.0
M6
12.0
4,9646 € - 6,6126 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
4.4
16.0
Aço inoxidável 304
5.0
M8
45.0
8,2194 € - 10,9695 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
6.5
24.0
Aço inoxidável 304
8.0
M12
60.0
6,9319 € - 9,2391 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
6.5
24.0
Aço inoxidável 304
8.0
M12
45.0
5,5105 € - 7,3542 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
5.5
20.0
Aço inoxidável 304
6.0
M10
40.0
5,5208 € - 7,3645 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
4.4
16.0
Aço inoxidável 304
5.0
M8
55.0
8,4666 € - 11,2888 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
6.5
24.0
Aço inoxidável 316
8.0
M12
50.0
5,7783 € - 7,7044 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.8
6.5
24.0
Aço inoxidável 316
8.0
M12
25.0
3,2754 € - 4,3569 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0
2.3
8.0
Aço inoxidável 316
2.5
M4
16.0
  • de 9
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M8 25.0 Aço inoxidável 304

20238186

Intervalo de preços
5,0985 € - 3,8316 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    25.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M10 45.0 Aço inoxidável 304

20238315

Intervalo de preços
7,828 € - 5,871 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    45.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M8 30.0 Aço inoxidável 304

20238193

Intervalo de preços
5,4796 € - 4,1097 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    30.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M10 25.0 Aço inoxidável 304

20238278

Intervalo de preços
5,9534 € - 4,4702 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    25.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M12 35.0 Aço inoxidável 304

20238384

Intervalo de preços
8,0958 € - 6,0667 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    35.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M10 60.0 Aço inoxidável 304

20238346

Intervalo de preços
9,2288 € - 6,9216 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    60.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M8 20.0 Aço inoxidável 304

20238179

Intervalo de preços
4,7277 € - 3,5432 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    20.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M8 50.0 Aço inoxidável 304

20238230

Intervalo de preços
6,9937 € - 5,253 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    50.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M6 20.0 Aço inoxidável 304

20238087

Intervalo de preços
4,8307 € - 3,6256 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    20.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M3 5.0 Aço inoxidável 316

20238506

Intervalo de preços
3,0591 € - 2,2969 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    5.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M10 35.0 Aço inoxidável 304

20238292

Intervalo de preços
6,901 € - 5,1809 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    35.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M6 12.0 Aço inoxidável 304

20238063

Intervalo de preços
4,0273 € - 3,0282 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    12.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M8 45.0 Aço inoxidável 304

20238223

Intervalo de preços
6,6126 € - 4,9646 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    45.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M12 60.0 Aço inoxidável 304

20238421

Intervalo de preços
10,9695 € - 8,2194 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    60.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M12 45.0 Aço inoxidável 304

20238407

Intervalo de preços
9,2391 € - 6,9319 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    45.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M10 40.0 Aço inoxidável 304

20238308

Intervalo de preços
7,3542 € - 5,5105 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    40.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M8 55.0 Aço inoxidável 304

20238247

Intervalo de preços
7,3645 € - 5,5208 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    55.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M12 50.0 Aço inoxidável 316

20239138

Intervalo de preços
11,2888 € - 8,4666 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    50.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M12 25.0 Aço inoxidável 316

20239084

Intervalo de preços
7,7044 € - 5,7783 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    25.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Parafuso de ventilação Cabeça escareada M4 16.0 Aço inoxidável 316

20238612

Intervalo de preços
4,3569 € - 3,2754 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • l1
    16.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3