Menu Procurar

Obtenha os seus parafusos vedantes com cabeça de queijo

Em stock

Os parafusos vedantes são um tipo de fixador concebido com características vedantes para fornecerem uma ligação segura e estanque para várias aplicações, minimizando o risco de desaperto devido à vibração ou movimento. Impedem a entrada de água, pó ou outros contaminantes, garantindo uma ligação segura e fiável.

Os parafusos vedantes são utilizados em furos roscados e não roscados em aplicações como armários ou nas indústrias automóvel, de maquinaria e elétricas.

Esta linha de parafusos vedantes inclui uma cabeça de queijo com uma chave Phillips. A chave Phillips é o tipo de chave mais recomendado, uma vez que fornece um bom controlo ao instalar. Além disso, estes parafusos incluem um O-ring incorporado, que é comprimido e apertado entre a cabeça e a superfície de contacto para um vedante mais seguro. São fabricados em aço inoxidável, que fornece uma boa resistência à corrosão e é ligeiramente magnético.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
133 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 max h1 max d1 l1 Tipo de drive d3 ±0.05 Comprar
2,3587 € - 3,6256 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
4.6
M6
45.0
Perfil Philips
6.8
1,9982 € - 3,09 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
1.6
M5
40.0
Perfil Philips
5.6
3,6565 € - 5,6341 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
6.0
M10
40.0
Cabeça ranhurada
10.6
1,9055 € - 2,9355 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
2.4
M4
10.0
Cabeça ranhurada
4.5
1,7201 € - 2,6574 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
1.8
M3
6.0
Cabeça ranhurada
3.6
1,8025 € - 2,7707 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
1.8
M3
10.0
Cabeça ranhurada
3.6
1,7304 € - 2,6677 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
2.4
M4
16.0
Cabeça ranhurada
4.5
3,3166 € - 5,0985 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
6.0
M10
16.0
Cabeça ranhurada
10.6
1,6171 € - 2,4823 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
2.4
M4
10.0
Cabeça ranhurada
4.5
3,4917 € - 5,356 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
6.0
M10
25.0
Cabeça ranhurada
10.6
3,0694 € - 4,7174 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
4.8
M8
30.0
Cabeça ranhurada
8.5
2,8325 € - 4,3466 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
3.6
M6
20.0
Cabeça ranhurada
6.8
3,0694 € - 4,7174 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
4.8
M8
12.0
Cabeça ranhurada
8.5
1,3596 € - 2,0806 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
1.3
M2
12.0
Cabeça ranhurada
2.35
2,1939 € - 3,3681 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
3.0
M5
10.0
Cabeça ranhurada
5.6
3,0694 € - 4,7174 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
4.8
M8
20.0
Cabeça ranhurada
8.5
1,9158 € - 2,9355 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
1.8
M3
20.0
Cabeça ranhurada
3.6
2,1733 € - 3,3372 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
3.0
M5
8.0
Cabeça ranhurada
5.6
1,8849 € - 2,9046 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
2.4
M4
8.0
Cabeça ranhurada
4.5
3,399 € - 5,2324 € 1 Em stock
20.0
6.0
M10
20.0
Cabeça ranhurada
10.6
  • de 7
Cabeça pan Parafuso vedante M6 45.0 Aço inoxidável 303

20228866

Intervalo de preços
3,6256 € - 2,3587 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    45.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Cabeça pan Parafuso vedante M5 40.0 Aço inoxidável 303

20228835

Intervalo de preços
3,09 € - 1,9982 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    40.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Cabeça pan Parafuso vedante M10 40.0 Aço inoxidável 303

20224394

Intervalo de preços
5,6341 € - 3,6565 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Cabeça pan Parafuso vedante M4 10.0 Aço inoxidável 303

20224165

Intervalo de preços
2,9355 € - 1,9055 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Cabeça pan Parafuso vedante M3 6.0 Aço inoxidável 303

20224080

Intervalo de preços
2,6574 € - 1,7201 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Cabeça pan Parafuso vedante M3 10.0 Aço inoxidável 303

20224103

Intervalo de preços
2,7707 € - 1,8025 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Cabeça pan Parafuso vedante M4 16.0 Aço inoxidável 303

20225810

Intervalo de preços
2,6677 € - 1,7304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Cabeça pan Parafuso vedante M10 16.0 Aço inoxidável 303

20224356

Intervalo de preços
5,0985 € - 3,3166 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Cabeça pan Parafuso vedante M4 10.0 Aço inoxidável 303

20225742

Intervalo de preços
2,4823 € - 1,6171 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Cabeça pan Parafuso vedante M10 25.0 Aço inoxidável 303

20224370

Intervalo de preços
5,356 € - 3,4917 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Cabeça pan Parafuso vedante M8 30.0 Aço inoxidável 303

20224349

Intervalo de preços
4,7174 € - 3,0694 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Cabeça pan Parafuso vedante M6 20.0 Aço inoxidável 303

20224271

Intervalo de preços
4,3466 € - 2,8325 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.6
  • w1
    2.0
  • d2 max
    12.0
Cabeça pan Parafuso vedante M8 12.0 Aço inoxidável 303

20224301

Intervalo de preços
4,7174 € - 3,0694 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Cabeça pan Parafuso vedante M2 12.0 Aço inoxidável 303

20224028

Intervalo de preços
2,0806 € - 1,3596 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.3
  • w1
    0.7
  • d2 max
    4.0
Cabeça pan Parafuso vedante M5 10.0 Aço inoxidável 303

20224202

Intervalo de preços
3,3681 € - 2,1939 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.0
  • w1
    1.6
  • d2 max
    10.0
Cabeça pan Parafuso vedante M8 20.0 Aço inoxidável 303

20224325

Intervalo de preços
4,7174 € - 3,0694 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Cabeça pan Parafuso vedante M3 20.0 Aço inoxidável 303

20224134

Intervalo de preços
2,9355 € - 1,9158 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Cabeça pan Parafuso vedante M5 8.0 Aço inoxidável 303

20224196

Intervalo de preços
3,3372 € - 2,1733 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.0
  • w1
    1.6
  • d2 max
    10.0
Cabeça pan Parafuso vedante M4 8.0 Aço inoxidável 303

20224158

Intervalo de preços
2,9046 € - 1,8849 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Cabeça pan Parafuso vedante M10 20.0 Aço inoxidável 303

20224363

Intervalo de preços
5,2324 € - 3,399 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0