Menu Procurar

Obtenha os seus parafusos vedantes com cabeça de queijo

Em stock

Os parafusos vedantes são um tipo de fixador concebido com características vedantes para fornecerem uma ligação segura e estanque para várias aplicações, minimizando o risco de desaperto devido à vibração ou movimento. Impedem a entrada de água, pó ou outros contaminantes, garantindo uma ligação segura e fiável.

Os parafusos vedantes são utilizados em furos roscados e não roscados em aplicações como armários ou nas indústrias automóvel, de maquinaria e elétricas.

Esta linha de parafusos vedantes inclui uma cabeça de queijo com uma chave Phillips. A chave Phillips é o tipo de chave mais recomendado, uma vez que fornece um bom controlo ao instalar. Além disso, estes parafusos incluem um O-ring incorporado, que é comprimido e apertado entre a cabeça e a superfície de contacto para um vedante mais seguro. São fabricados em aço inoxidável, que fornece uma boa resistência à corrosão e é ligeiramente magnético.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
133 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 max h1 max d1 l1 Tipo de drive d3 ±0.05 Comprar
2,1939 € - 3,3681 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
4.6
M6
25.0
Perfil Philips
6.8
5,2942 € - 8,1473 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
2.4
M3
8.0
Chave Torx
3.6
5,0161 € - 7,7147 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
3.3
M4
20.0
Chave Torx
4.5
2,5235 € - 3,8728 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
4.6
M6
12.0
Perfil Philips
6.8
5,2942 € - 8,1473 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
2.4
M3
6.0
Chave Torx
3.6
2,06 € - 3,1518 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
3.7
M5
16.0
Perfil Philips
5.6
5,0161 € - 7,7147 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
3.3
M4
6.0
Chave Torx
4.5
5,2942 € - 8,1473 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
2.4
M3
20.0
Chave Torx
3.6
5,0161 € - 7,7147 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
3.3
M4
16.0
Chave Torx
4.5
5,0161 € - 7,7147 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
3.3
M4
8.0
Chave Torx
4.5
5,3972 € - 8,2915 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
4.6
M6
12.0
Chave Torx
6.8
5,5929 € - 8,6108 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
6.0
M8
16.0
Chave Torx
8.5
5,3972 € - 8,2915 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
4.6
M6
30.0
Chave Torx
6.8
5,0161 € - 7,7147 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
1.6
M5
20.0
Chave Torx
5.6
5,0161 € - 7,7147 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
3.7
M5
8.0
Chave Torx
5.6
1,1948 € - 1,8334 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
1.6
M2
3.0
Perfil Philips
2.35
1,8128 € - 2,7913 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
3.1
M4
8.0
Perfil Philips
4.5
1,5347 € - 2,369 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.7
2.1
M2.5
20.0
Perfil Philips
2.75
2,4514 € - 3,7698 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
6.0
M8
20.0
Perfil Philips
8.5
2,678 € - 4,12 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
6.0
M8
40.0
Perfil Philips
8.5
  • de 7
Cabeça pan Parafuso vedante M6 25.0 Aço inoxidável 303

20223861

Intervalo de preços
3,3681 € - 2,1939 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Cabeça pan Parafuso vedante M3 8.0 Aço inoxidável 303

20225469

Intervalo de preços
8,1473 € - 5,2942 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
Cabeça pan Parafuso vedante M4 20.0 Aço inoxidável 303

20225551

Intervalo de preços
7,7147 € - 5,0161 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Cabeça pan Parafuso vedante M6 12.0 Aço inoxidável 303

20223830

Intervalo de preços
3,8728 € - 2,5235 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Cabeça pan Parafuso vedante M3 6.0 Aço inoxidável 303

20225452

Intervalo de preços
8,1473 € - 5,2942 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
Cabeça pan Parafuso vedante M5 16.0 Aço inoxidável 303

20223816

Intervalo de preços
3,1518 € - 2,06 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Cabeça pan Parafuso vedante M4 6.0 Aço inoxidável 303

20225506

Intervalo de preços
7,7147 € - 5,0161 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Cabeça pan Parafuso vedante M3 20.0 Aço inoxidável 303

20225490

Intervalo de preços
8,1473 € - 5,2942 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
Cabeça pan Parafuso vedante M4 16.0 Aço inoxidável 303

20225544

Intervalo de preços
7,7147 € - 5,0161 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Cabeça pan Parafuso vedante M4 8.0 Aço inoxidável 303

20225513

Intervalo de preços
7,7147 € - 5,0161 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Cabeça pan Parafuso vedante M6 12.0 Aço inoxidável 303

20225612

Intervalo de preços
8,2915 € - 5,3972 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.6
  • w1
    12.0
  • d2 max
    12.0
Cabeça pan Parafuso vedante M8 16.0 Aço inoxidável 303

20225674

Intervalo de preços
8,6108 € - 5,5929 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    16.0
  • d2 max
    16.0
Cabeça pan Parafuso vedante M6 30.0 Aço inoxidável 303

20225650

Intervalo de preços
8,2915 € - 5,3972 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.6
  • w1
    12.0
  • d2 max
    12.0
Cabeça pan Parafuso vedante M5 20.0 Aço inoxidável 303

20225605

Intervalo de preços
7,7147 € - 5,0161 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.6
  • w1
    10.0
  • d2 max
    10.0
Cabeça pan Parafuso vedante M5 8.0 Aço inoxidável 303

20225568

Intervalo de preços
7,7147 € - 5,0161 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • w1
    10.0
  • d2 max
    10.0
Cabeça pan Parafuso vedante M2 3.0 Aço inoxidável 303

20227708

Intervalo de preços
1,8334 € - 1,1948 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • l1
    3.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    4.0
  • d3 ±0.05
    2.35
Cabeça pan Parafuso vedante M4 8.0 Aço inoxidável 303

20227661

Intervalo de preços
2,7913 € - 1,8128 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Cabeça pan Parafuso vedante M2.5 20.0 Aço inoxidável 303

20228712

Intervalo de preços
2,369 € - 1,5347 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Cabeça pan Parafuso vedante M8 20.0 Aço inoxidável 303

20228514

Intervalo de preços
3,7698 € - 2,4514 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Cabeça pan Parafuso vedante M8 40.0 Aço inoxidável 303

20228880

Intervalo de preços
4,12 € - 2,678 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5