Menu Procurar

Obtenha os seus parafusos vedantes com cabeça de queijo

Em stock

Os parafusos vedantes são um tipo de fixador concebido com características vedantes para fornecerem uma ligação segura e estanque para várias aplicações, minimizando o risco de desaperto devido à vibração ou movimento. Impedem a entrada de água, pó ou outros contaminantes, garantindo uma ligação segura e fiável.

Os parafusos vedantes são utilizados em furos roscados e não roscados em aplicações como armários ou nas indústrias automóvel, de maquinaria e elétricas.

Esta linha de parafusos vedantes inclui uma cabeça de queijo com uma chave Phillips. A chave Phillips é o tipo de chave mais recomendado, uma vez que fornece um bom controlo ao instalar. Além disso, estes parafusos incluem um O-ring incorporado, que é comprimido e apertado entre a cabeça e a superfície de contacto para um vedante mais seguro. São fabricados em aço inoxidável, que fornece uma boa resistência à corrosão e é ligeiramente magnético.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
133 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d2 max h1 max d1 l1 Tipo de drive d3 ±0.05 Comprar
1,236 € - 1,9055 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
1.3
M2
10.0
Cabeça ranhurada
2.35
2,8325 € - 4,3466 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
3.6
M6
25.0
Cabeça ranhurada
6.8
3,0694 € - 4,7174 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
4.8
M8
12.0
Cabeça ranhurada
8.5
3,0694 € - 4,7174 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
4.8
M8
20.0
Cabeça ranhurada
8.5
3,0694 € - 4,7174 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
4.8
M8
30.0
Cabeça ranhurada
8.5
2,8325 € - 4,3466 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
3.6
M6
20.0
Cabeça ranhurada
6.8
1,9158 € - 2,9355 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
1.8
M3
20.0
Cabeça ranhurada
3.6
1,6171 € - 2,4823 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
2.4
M4
10.0
Cabeça ranhurada
4.5
1,5862 € - 2,4411 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
1.5
M2.5
10.0
Cabeça ranhurada
2.75
2,3381 € - 3,5844 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
3.0
M5
16.0
Cabeça ranhurada
5.6
1,5862 € - 2,4411 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
1.5
M2.5
12.0
Cabeça ranhurada
2.75
1,8643 € - 2,8737 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0
2.4
M4
6.0
Cabeça ranhurada
4.5
1,751 € - 2,6883 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
1.8
M3
8.0
Cabeça ranhurada
3.6
1,2772 € - 1,9673 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0
1.5
M2.5
6.0
Cabeça ranhurada
2.75
2,2557 € - 3,4814 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
3.0
M5
12.0
Cabeça ranhurada
5.6
1,7201 € - 2,6574 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
1.8
M3
6.0
Cabeça ranhurada
3.6
3,6565 € - 5,6341 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
6.0
M10
40.0
Cabeça ranhurada
10.6
3,0694 € - 4,7174 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
4.8
M8
25.0
Cabeça ranhurada
8.5
3,5741 € - 5,4899 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
6.0
M10
30.0
Cabeça ranhurada
10.6
3,3166 € - 5,0985 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
6.0
M10
16.0
Cabeça ranhurada
10.6
  • de 7
Cabeça pan Parafuso vedante M2 10.0 Aço inoxidável 303

20224011

Intervalo de preços
1,9055 € - 1,236 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.3
  • w1
    0.7
  • d2 max
    4.0
Cabeça pan Parafuso vedante M6 25.0 Aço inoxidável 303

20224288

Intervalo de preços
4,3466 € - 2,8325 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    3.6
  • w1
    2.0
  • d2 max
    12.0
Cabeça pan Parafuso vedante M8 12.0 Aço inoxidável 303

20224301

Intervalo de preços
4,7174 € - 3,0694 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Cabeça pan Parafuso vedante M8 20.0 Aço inoxidável 303

20224325

Intervalo de preços
4,7174 € - 3,0694 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Cabeça pan Parafuso vedante M8 30.0 Aço inoxidável 303

20224349

Intervalo de preços
4,7174 € - 3,0694 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Cabeça pan Parafuso vedante M6 20.0 Aço inoxidável 303

20224271

Intervalo de preços
4,3466 € - 2,8325 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.6
  • w1
    2.0
  • d2 max
    12.0
Cabeça pan Parafuso vedante M3 20.0 Aço inoxidável 303

20224134

Intervalo de preços
2,9355 € - 1,9158 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Cabeça pan Parafuso vedante M4 10.0 Aço inoxidável 303

20225742

Intervalo de preços
2,4823 € - 1,6171 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Cabeça pan Parafuso vedante M2.5 10.0 Aço inoxidável 303

20224059

Intervalo de preços
2,4411 € - 1,5862 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    1.5
  • w1
    0.8
  • d2 max
    5.0
Cabeça pan Parafuso vedante M5 16.0 Aço inoxidável 303

20224226

Intervalo de preços
3,5844 € - 2,3381 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.0
  • w1
    1.6
  • d2 max
    10.0
Cabeça pan Parafuso vedante M2.5 12.0 Aço inoxidável 303

20224066

Intervalo de preços
2,4411 € - 1,5862 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    1.5
  • w1
    0.8
  • d2 max
    5.0
Cabeça pan Parafuso vedante M4 6.0 Aço inoxidável 303

20224141

Intervalo de preços
2,8737 € - 1,8643 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    1.4
  • d2 max
    8.0
Cabeça pan Parafuso vedante M3 8.0 Aço inoxidável 303

20224097

Intervalo de preços
2,6883 € - 1,751 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Cabeça pan Parafuso vedante M2.5 6.0 Aço inoxidável 303

20224035

Intervalo de preços
1,9673 € - 1,2772 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M2.5
  • l1
    6.0
  • h1 max
    1.5
  • w1
    0.8
  • d2 max
    5.0
Cabeça pan Parafuso vedante M5 12.0 Aço inoxidável 303

20224219

Intervalo de preços
3,4814 € - 2,2557 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    3.0
  • w1
    1.6
  • d2 max
    10.0
Cabeça pan Parafuso vedante M3 6.0 Aço inoxidável 303

20224080

Intervalo de preços
2,6574 € - 1,7201 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    1.8
  • w1
    1.0
  • d2 max
    6.0
Cabeça pan Parafuso vedante M10 40.0 Aço inoxidável 303

20224394

Intervalo de preços
5,6341 € - 3,6565 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Cabeça pan Parafuso vedante M8 25.0 Aço inoxidável 303

20224332

Intervalo de preços
4,7174 € - 3,0694 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • h1 max
    4.8
  • w1
    2.5
  • d2 max
    16.0
Cabeça pan Parafuso vedante M10 30.0 Aço inoxidável 303

20224387

Intervalo de preços
5,4899 € - 3,5741 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0
Cabeça pan Parafuso vedante M10 16.0 Aço inoxidável 303

20224356

Intervalo de preços
5,0985 € - 3,3166 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    M10
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    3.0
  • d2 max
    20.0