Menu Procurar

Needle Roller Linear Cages

Em produção

Needle Roller Linear Cages are precision-engineered components that provide smooth, low-friction linear motion in high-load applications.

Compared to standard ball bearings, needle roller linear cages offer a higher load-carrying capacity per unit size. This makes them ideal for applications with space constraints.

They operate by a rail rolling rather than sliding, which reduces energy waste and enhances efficiency. Their robust construction helps prevent misalignment and deflection, resulting in steady movement under heavy loads.

  • Frequently used to improve motion precision and weight distribution.
  • Its capacity to withstand enormous weights makes it ideal for precision machinery, robotic systems and heavy-duty linear actuators.
Material: Steel Series Code: SRL1004

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
50 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade p1 h1 No. of rollers (pairs) w1 d1 l1 Dyn. load C /pair of rollers max. N Comprar
514,6502 € - 514,6502 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
4.8
144.0
10.0
2.0
600.0
1500.0
857,7504 € - 857,7504 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
4.8
240.0
10.0
2.0
1000.0
2500.0
240,1742 € - 240,1742 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
6.8
63.0
15.0
2.0
300.0
1200.0
287,0465 € - 287,0465 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
6.8
105.0
15.0
2.0
500.0
2000.0
640,4577 € - 640,4577 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
6.8
168.0
15.0
2.0
800.0
3280.0
552,4028 € - 552,4028 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
9.8
102.0
20.0
2.5
600.0
4380.0
920,6542 € - 920,6542 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
9.8
170.0
20.0
2.5
1000.0
7300.0
80,0547 € - 80,0547 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
6.8
21.0
15.0
2.0
100.0
400.0
771,9754 € - 771,9754 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
4.8
216.0
10.0
2.0
900.0
2250.0
320,2289 € - 320,2289 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
6.8
84.0
15.0
2.0
400.0
1600.0
720,5124 € - 720,5124 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
6.8
189.0
15.0
2.0
900.0
3600.0
662,9696 € - 662,9696 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
13.8
80.0
25.0
3.0
500.0
6250.0
530,3736 € - 530,3736 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
13.8
64.0
25.0
3.0
400.0
5000.0
1.060,7472 € - 1.060,7472 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
13.8
128.0
25.0
3.0
800.0
10000.0
258,1673 € - 258,1673 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
9.8
68.0
20.0
2.5
400.0
2920.0
132,596 € - 132,596 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
13.8
16.0
25.0
3.0
100.0
1250.0
736,5336 € - 736,5336 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
9.8
136.0
20.0
2.5
800.0
5840.0
928,1615 € - 928,1615 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
13.8
112.0
25.0
3.0
700.0
8720.0
171,5501 € - 171,5501 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
4.8
48.0
10.0
2.0
200.0
500.0
600,4253 € - 600,4253 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
4.8
168.0
10.0
2.0
700.0
1750.0
  • de 3
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 600.0 Aço

20761264

Intervalo de preços
514,6502 € - 514,6502 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    600.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 1000.0 Aço

20761301

Intervalo de preços
857,7504 € - 857,7504 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 300.0 Aço

20761332

Intervalo de preços
240,1742 € - 240,1742 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    300.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 500.0 Aço

20761356

Intervalo de preços
287,0465 € - 287,0465 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    500.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 800.0 Aço

20761387

Intervalo de preços
640,4577 € - 640,4577 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    800.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 600.0 Aço

20761462

Intervalo de preços
552,4028 € - 552,4028 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    600.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 1000.0 Aço

20761509

Intervalo de preços
920,6542 € - 920,6542 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 100.0 Aço

20761318

Intervalo de preços
80,0547 € - 80,0547 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    100.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 900.0 Aço

20761295

Intervalo de preços
771,9754 € - 771,9754 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    900.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 400.0 Aço

20761349

Intervalo de preços
320,2289 € - 320,2289 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    400.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 900.0 Aço

20761394

Intervalo de preços
720,5124 € - 720,5124 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    900.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 500.0 Aço

20761554

Intervalo de preços
662,9696 € - 662,9696 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    500.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 400.0 Aço

20761547

Intervalo de preços
530,3736 € - 530,3736 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    400.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 800.0 Aço

20761585

Intervalo de preços
1.060,7472 € - 1.060,7472 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    800.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 400.0 Aço

20761448

Intervalo de preços
258,1673 € - 258,1673 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    400.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 100.0 Aço

20761516

Intervalo de preços
132,596 € - 132,596 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    100.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 800.0 Aço

20761486

Intervalo de preços
736,5336 € - 736,5336 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    800.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 700.0 Aço

20761578

Intervalo de preços
928,1615 € - 928,1615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    700.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 200.0 Aço

20761226

Intervalo de preços
171,5501 € - 171,5501 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    200.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 700.0 Aço

20761271

Intervalo de preços
600,4253 € - 600,4253 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    700.0
  • w1
    10.0