Menu Procurar

Needle Roller Linear Cages

Em produção

Needle Roller Linear Cages are precision-engineered components that provide smooth, low-friction linear motion in high-load applications.

Compared to standard ball bearings, needle roller linear cages offer a higher load-carrying capacity per unit size. This makes them ideal for applications with space constraints.

They operate by a rail rolling rather than sliding, which reduces energy waste and enhances efficiency. Their robust construction helps prevent misalignment and deflection, resulting in steady movement under heavy loads.

  • Frequently used to improve motion precision and weight distribution.
  • Its capacity to withstand enormous weights makes it ideal for precision machinery, robotic systems and heavy-duty linear actuators.
Material: Steel Series Code: SRL1004

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
50 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade p1 h1 No. of rollers (pairs) w1 d1 l1 Dyn. load C /pair of rollers max. N Comprar
516,43 € - 516,43 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
13.8
64.0
25.0
3.0
400.0
5000.0
251,38 € - 251,38 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
9.8
68.0
20.0
2.5
400.0
2920.0
129,11 € - 129,11 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
13.8
16.0
25.0
3.0
100.0
1250.0
645,54 € - 645,54 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
13.8
80.0
25.0
3.0
500.0
6250.0
334,08 € - 334,08 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
4.8
96.0
10.0
2.0
400.0
1000.0
83,52 € - 83,52 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
4.8
24.0
10.0
2.0
100.0
250.0
250,56 € - 250,56 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
4.8
72.0
10.0
2.0
300.0
750.0
417,60 € - 417,60 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
4.8
120.0
10.0
2.0
500.0
1250.0
668,16 € - 668,16 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0
4.8
192.0
10.0
2.0
800.0
2000.0
545,66 € - 545,66 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
6.8
147.0
15.0
2.0
700.0
2800.0
779,52 € - 779,52 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.5
6.8
210.0
15.0
2.0
1000.0
4000.0
89,65 € - 89,65 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
9.8
17.0
20.0
2.5
100.0
730.0
268,94 € - 268,94 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.5
9.8
51.0
20.0
2.5
300.0
2190.0
258,22 € - 258,22 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
13.8
32.0
25.0
3.0
200.0
2500.0
387,32 € - 387,32 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
13.8
48.0
25.0
3.0
300.0
3750.0
151,03 € - 151,03 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
17.8
13.0
30.0
3.5
100.0
1850.0
1.291,08 € - 1.291,08 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
13.8
160.0
25.0
3.0
1000.0
12500.0
755,16 € - 755,16 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
17.8
65.0
30.0
3.5
500.0
9250.0
1.510,32 € - 1.510,32 € Solicite o prazo de entrega aqui
7.0
17.8
130.0
30.0
3.5
1000.0
18500.0
1.032,86 € - 1.032,86 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0
13.8
128.0
25.0
3.0
800.0
10000.0
  • de 3
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 400.0 Aço

20761547

Intervalo de preços
516,43 € - 516,43 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    400.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 400.0 Aço

20761448

Intervalo de preços
251,38 € - 251,38 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    400.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 100.0 Aço

20761516

Intervalo de preços
129,11 € - 129,11 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    100.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 500.0 Aço

20761554

Intervalo de preços
645,54 € - 645,54 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    500.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 400.0 Aço

20761240

Intervalo de preços
334,08 € - 334,08 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    400.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 100.0 Aço

20761219

Intervalo de preços
83,52 € - 83,52 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    100.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 300.0 Aço

20761233

Intervalo de preços
250,56 € - 250,56 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    300.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 500.0 Aço

20761257

Intervalo de preços
417,60 € - 417,60 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    500.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 800.0 Aço

20761288

Intervalo de preços
668,16 € - 668,16 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    800.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 700.0 Aço

20761370

Intervalo de preços
545,66 € - 545,66 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    700.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 1000.0 Aço

20761400

Intervalo de preços
779,52 € - 779,52 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 100.0 Aço

20761417

Intervalo de preços
89,65 € - 89,65 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    100.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 300.0 Aço

20761431

Intervalo de preços
268,94 € - 268,94 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    300.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 200.0 Aço

20761523

Intervalo de preços
258,22 € - 258,22 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    200.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 300.0 Aço

20761530

Intervalo de preços
387,32 € - 387,32 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    300.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 100.0 Aço

20761615

Intervalo de preços
151,03 € - 151,03 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    100.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 1000.0 Aço

20761608

Intervalo de preços
1.291,08 € - 1.291,08 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 500.0 Aço

20761653

Intervalo de preços
755,16 € - 755,16 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    500.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 1000.0 Aço

20761707

Intervalo de preços
1.510,32 € - 1.510,32 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 800.0 Aço

20761585

Intervalo de preços
1.032,86 € - 1.032,86 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    800.0
  • w1
    25.0