Menu Procurar

Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 1000.0 Aço

This Needle Roller Linear Cage offers a high load-carrying capacity per unit size. This makes them ideal for heavy weight applications, with space constraints.
Referência da Essentra:

20761707

Número de peça do fabricante:

20761707

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 + 1.551,0986 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

1.551,10 €

1 x 1.551,0986 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 3.5
p1 7.0
h1 17.8
l1 1000.0
w1 30.0
No. of rollers (pairs) 130.0
Dyn. load C /pair of rollers max. N 18500.0
To suit rail L1004.45
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos