Menu Procurar

Molas de gás - força fixa

Em stock

As molas a gás de força fixa são adequadas para uso em aplicações como painéis de acesso, capotas e tampas de escotilha. O gás comporta-se como autónomo, pelo que não requer energia externa.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
97 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do tubo Força máxima Comprimento do tubo Comprar
70,8098 € - 156,5241 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
1750.0 N
155.0 mm
74,8612 € - 165,4838 € Solicite o prazo de entrega aqui
1500.0 N
74,8612 € - 165,4838 € Solicite o prazo de entrega aqui
1000.0 N
74,8612 € - 165,4838 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
1000.0 N
255.0 mm
74,8612 € - 165,4838 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
750.0 N
555.0 mm
52,6049 € - 116,2851 € 7 Em stock
28.0 mm
150.0 N
295.0 mm
74,8612 € - 165,4838 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
1250.0 N
255.0 mm
74,8612 € - 165,4838 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
500.0 N
555.0 mm
74,8612 € - 165,4838 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
1750.0 N
555.0 mm
74,8612 € - 165,4838 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
750.0 N
255.0 mm
74,8612 € - 165,4838 € 1 Em stock
28.0 mm
2000.0 N
555.0 mm
153,3718 € - 161,4429 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
1250.0 N
555.0 mm
145,0765 € - 152,7118 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
1250.0 N
155.0 mm
70,8098 € - 156,5241 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
500.0 N
155.0 mm
29,862 € - 65,9968 € 9 Em stock
15.0 mm
300.0 N
130.0 mm
42,4076 € - 93,7325 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
150.0 N
180.0 mm
43,4971 € - 96,1444 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
300.0 N
230.0 mm
46,3109 € - 102,3537 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
200.0 N
145.0 mm
29,862 € - 65,9968 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
200.0 N
130.0 mm
42,4033 € - 44,6364 € 2 Em stock
15.0 mm
100.0 N
180.0 mm
  • de 5
Mola a gás 100.0 mm 14.0 mm 1750.0 N Aço

10305645

Intervalo de preços
156,5241 € - 70,8098 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    14.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Comprimento do tubo
    155.0 mm
  • Força máxima
    1750.0 N
Mola a gás 200.0 mm 14.0 mm 1500.0 N Aço

10305683

Intervalo de preços
165,4838 € - 74,8612 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    14.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Força máxima
    1500.0 N
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Nitretado
Mola a gás 250.0 mm 14.0 mm 1000.0 N Aço

10305720

Intervalo de preços
165,4838 € - 74,8612 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    14.0 mm
  • Comprimento do curso
    250.0 mm
  • Força máxima
    1000.0 N
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Nitretado
Mola a gás 200.0 mm 14.0 mm 1000.0 N Aço

10305669

Intervalo de preços
165,4838 € - 74,8612 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    14.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Comprimento do tubo
    255.0 mm
  • Força máxima
    1000.0 N
Mola a gás 250.0 mm 14.0 mm 750.0 N Aço

10305713

Intervalo de preços
165,4838 € - 74,8612 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    14.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
  • Comprimento do curso
    250.0 mm
  • Comprimento do tubo
    555.0 mm
  • Força máxima
    750.0 N
Mola a gás 250.0 mm 8.0 mm 150.0 N Aço

10305256

Intervalo de preços
116,2851 € - 52,6049 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
  • Comprimento do curso
    250.0 mm
  • Comprimento do tubo
    295.0 mm
  • Força máxima
    150.0 N
Mola a gás 200.0 mm 14.0 mm 1250.0 N Aço

10305676

Intervalo de preços
165,4838 € - 74,8612 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    14.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Comprimento do tubo
    255.0 mm
  • Força máxima
    1250.0 N
Mola a gás 250.0 mm 14.0 mm 500.0 N Aço

10305706

Intervalo de preços
165,4838 € - 74,8612 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    14.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
  • Comprimento do curso
    250.0 mm
  • Comprimento do tubo
    555.0 mm
  • Força máxima
    500.0 N
Mola a gás 250.0 mm 14.0 mm 1750.0 N Aço

10305737

Intervalo de preços
165,4838 € - 74,8612 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    14.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
  • Comprimento do curso
    250.0 mm
  • Comprimento do tubo
    555.0 mm
  • Força máxima
    1750.0 N
Mola a gás 200.0 mm 14.0 mm 750.0 N Aço

10305652

Intervalo de preços
165,4838 € - 74,8612 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    14.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Comprimento do tubo
    255.0 mm
  • Força máxima
    750.0 N
Mola a gás 200.0 mm 14.0 mm 2000.0 N Aço

10305690

Intervalo de preços
165,4838 € - 74,8612 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Diâmetro da vara
    14.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Comprimento do tubo
    555.0 mm
  • Força máxima
    2000.0 N
Mola a gás 250.0 mm 14.0 mm 1250.0 N Aço

10633137

Intervalo de preços
161,4429 € - 153,3718 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    14.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
  • Comprimento do curso
    250.0 mm
  • Comprimento do tubo
    555.0 mm
  • Força máxima
    1250.0 N
Mola a gás 100.0 mm 14.0 mm 1250.0 N Aço

10634967

Intervalo de preços
152,7118 € - 145,0765 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    14.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Comprimento do tubo
    155.0 mm
  • Força máxima
    1250.0 N
Mola a gás 100.0 mm 14.0 mm 500.0 N Aço

10305638

Intervalo de preços
156,5241 € - 70,8098 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    14.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Comprimento do tubo
    155.0 mm
  • Força máxima
    500.0 N
Mola a gás 100.0 mm 6.0 mm 300.0 N Aço

10304914

Intervalo de preços
65,9968 € - 29,862 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Diâmetro da vara
    6.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    15.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Comprimento do tubo
    130.0 mm
  • Força máxima
    300.0 N
Mola a gás 150.0 mm 6.0 mm 150.0 N Aço

10304952

Intervalo de preços
93,7325 € - 42,4076 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    6.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    15.0 mm
  • Comprimento do curso
    150.0 mm
  • Comprimento do tubo
    180.0 mm
  • Força máxima
    150.0 N
Mola a gás 200.0 mm 6.0 mm 300.0 N Aço

10304990

Intervalo de preços
96,1444 € - 43,4971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    6.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    15.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Comprimento do tubo
    230.0 mm
  • Força máxima
    300.0 N
Mola a gás 100.0 mm 8.0 mm 200.0 N Aço

10305034

Intervalo de preços
102,3537 € - 46,3109 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    18.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Comprimento do tubo
    145.0 mm
  • Força máxima
    200.0 N
Mola a gás 100.0 mm 6.0 mm 200.0 N Aço

10304907

Intervalo de preços
65,9968 € - 29,862 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    6.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    15.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Comprimento do tubo
    130.0 mm
  • Força máxima
    200.0 N
Mola a gás 150.0 mm 6.0 mm 100.0 N Aço

10304945

Intervalo de preços
44,6364 € - 42,4033 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Diâmetro da vara
    6.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    15.0 mm
  • Comprimento do curso
    150.0 mm
  • Comprimento do tubo
    180.0 mm
  • Força máxima
    100.0 N