Menu Procurar

Molas de gás - força fixa

Em stock

As molas a gás de força fixa são adequadas para uso em aplicações como painéis de acesso, capotas e tampas de escotilha. O gás comporta-se como autónomo, pelo que não requer energia externa.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
97 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do tubo Força máxima Comprimento do tubo Comprar
43,4971 € - 96,1444 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
300.0 N
230.0 mm
46,3109 € - 102,3537 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
200.0 N
145.0 mm
46,3109 € - 102,3537 € 2 Em stock
18.0 mm
550.0 N
145.0 mm
49,0612 € - 108,4361 € 6 Em stock
18.0 mm
300.0 N
195.0 mm
49,0612 € - 108,4361 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
500.0 N
195.0 mm
50,5845 € - 111,8105 € 9 Em stock
18.0 mm
100.0 N
245.0 mm
50,5834 € - 53,248 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
350.0 N
245.0 mm
49,058 € - 51,6338 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
650.0 N
195.0 mm
50,5845 € - 111,8105 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
250.0 N
245.0 mm
50,5834 € - 53,248 € Solicite o prazo de entrega aqui
650.0 N
46,3109 € - 102,3537 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
250.0 N
145.0 mm
46,3109 € - 102,3537 € 9 Em stock
18.0 mm
650.0 N
145.0 mm
49,0612 € - 108,4361 € 44 Em stock
18.0 mm
350.0 N
195.0 mm
62,707 € - 138,626 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0 mm
400.0 N
295.0 mm
62,707 € - 138,626 € 8 Em stock
23.0 mm
9000.0 N
295.0 mm
64,7591 € - 143,1428 € 4 Em stock
23.0 mm
750.0 N
345.0 mm
70,8098 € - 156,5241 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
500.0 N
155.0 mm
56,6563 € - 125,2341 € Solicite o prazo de entrega aqui
800.0 N
60,6971 € - 134,1832 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0 mm
9000.0 N
245.0 mm
62,707 € - 138,626 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0 mm
650.0 N
295.0 mm
  • de 5
Mola a gás 200.0 mm 6.0 mm 300.0 N Aço

10304990

Intervalo de preços
96,1444 € - 43,4971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    6.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    15.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Comprimento do tubo
    230.0 mm
  • Força máxima
    300.0 N
Mola a gás 100.0 mm 8.0 mm 200.0 N Aço

10305034

Intervalo de preços
102,3537 € - 46,3109 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    18.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Comprimento do tubo
    145.0 mm
  • Força máxima
    200.0 N
Mola a gás 100.0 mm 8.0 mm 550.0 N Aço

10305065

Intervalo de preços
102,3537 € - 46,3109 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    18.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Comprimento do tubo
    145.0 mm
  • Força máxima
    550.0 N
Mola a gás 150.0 mm 8.0 mm 300.0 N Aço

10305102

Intervalo de preços
108,4361 € - 49,0612 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    18.0 mm
  • Comprimento do curso
    150.0 mm
  • Comprimento do tubo
    195.0 mm
  • Força máxima
    300.0 N
Mola a gás 150.0 mm 8.0 mm 500.0 N Aço

10305140

Intervalo de preços
108,4361 € - 49,0612 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    18.0 mm
  • Comprimento do curso
    150.0 mm
  • Comprimento do tubo
    195.0 mm
  • Força máxima
    500.0 N
Mola a gás 200.0 mm 8.0 mm 100.0 N Aço

10305171

Intervalo de preços
111,8105 € - 50,5845 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    18.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Comprimento do tubo
    245.0 mm
  • Força máxima
    100.0 N
Mola a gás 200.0 mm 8.0 mm 350.0 N Aço

10305218

Intervalo de preços
53,248 € - 50,5834 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    18.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Comprimento do tubo
    245.0 mm
  • Força máxima
    350.0 N
Mola a gás 150.0 mm 8.0 mm 650.0 N Aço

10305164

Intervalo de preços
51,6338 € - 49,058 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    18.0 mm
  • Comprimento do curso
    150.0 mm
  • Comprimento do tubo
    195.0 mm
  • Força máxima
    650.0 N
Mola a gás 200.0 mm 8.0 mm 250.0 N Aço

10305201

Intervalo de preços
111,8105 € - 50,5845 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    18.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Comprimento do tubo
    245.0 mm
  • Força máxima
    250.0 N
Mola a gás 200.0 mm 8.0 mm 650.0 N Aço

10305249

Intervalo de preços
53,248 € - 50,5834 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Força máxima
    650.0 N
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Terminar
    Nitretado
Mola a gás 100.0 mm 8.0 mm 250.0 N Aço

10305041

Intervalo de preços
102,3537 € - 46,3109 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    18.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Comprimento do tubo
    145.0 mm
  • Força máxima
    250.0 N
Mola a gás 100.0 mm 8.0 mm 650.0 N Aço

10305072

Intervalo de preços
102,3537 € - 46,3109 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    18.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Comprimento do tubo
    145.0 mm
  • Força máxima
    650.0 N
Mola a gás 150.0 mm 8.0 mm 350.0 N Aço

10305119

Intervalo de preços
108,4361 € - 49,0612 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    18.0 mm
  • Comprimento do curso
    150.0 mm
  • Comprimento do tubo
    195.0 mm
  • Força máxima
    350.0 N
Mola a gás 250.0 mm 10.0 mm 400.0 N Aço

10305515

Intervalo de preços
138,626 € - 62,707 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    23.0 mm
  • Comprimento do curso
    250.0 mm
  • Comprimento do tubo
    295.0 mm
  • Força máxima
    400.0 N
Mola a gás 250.0 mm 10.0 mm 9000.0 N Aço

10305553

Intervalo de preços
138,626 € - 62,707 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    23.0 mm
  • Comprimento do curso
    250.0 mm
  • Comprimento do tubo
    295.0 mm
  • Força máxima
    9000.0 N
Mola a gás 300.0 mm 10.0 mm 750.0 N Aço

10305591

Intervalo de preços
143,1428 € - 64,7591 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    23.0 mm
  • Comprimento do curso
    300.0 mm
  • Comprimento do tubo
    345.0 mm
  • Força máxima
    750.0 N
Mola a gás 100.0 mm 14.0 mm 500.0 N Aço

10305638

Intervalo de preços
156,5241 € - 70,8098 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    14.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Comprimento do tubo
    155.0 mm
  • Força máxima
    500.0 N
Mola a gás 100.0 mm 10.0 mm 800.0 N Aço

10305379

Intervalo de preços
125,2341 € - 56,6563 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Força máxima
    800.0 N
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Nitretado
Mola a gás 200.0 mm 10.0 mm 9000.0 N Aço

10305492

Intervalo de preços
134,1832 € - 60,6971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    23.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Comprimento do tubo
    245.0 mm
  • Força máxima
    9000.0 N
Mola a gás 250.0 mm 10.0 mm 650.0 N Aço

10305539

Intervalo de preços
138,626 € - 62,707 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    23.0 mm
  • Comprimento do curso
    250.0 mm
  • Comprimento do tubo
    295.0 mm
  • Força máxima
    650.0 N