Menu Procurar

Molas de gás - força fixa

Em stock

As molas a gás de força fixa são adequadas para uso em aplicações como painéis de acesso, capotas e tampas de escotilha. O gás comporta-se como autónomo, pelo que não requer energia externa.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
97 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do tubo Força máxima Comprimento do tubo Comprar
70,8098 € - 156,5241 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
1750.0 N
155.0 mm
74,8612 € - 165,4838 € Solicite o prazo de entrega aqui
1500.0 N
74,8612 € - 165,4838 € Solicite o prazo de entrega aqui
1000.0 N
153,3718 € - 161,4429 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
1250.0 N
555.0 mm
74,8612 € - 165,4838 € Solicite o prazo de entrega aqui
28.0 mm
750.0 N
255.0 mm
74,8612 € - 165,4838 € 1 Em stock
28.0 mm
2000.0 N
555.0 mm
42,4076 € - 93,7325 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.0 mm
150.0 N
180.0 mm
52,6049 € - 116,2851 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
350.0 N
295.0 mm
52,6049 € - 116,2851 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0 mm
550.0 N
295.0 mm
56,6563 € - 125,2341 € Solicite o prazo de entrega aqui
400.0 N
56,6563 € - 125,2341 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0 mm
1200.0 N
145.0 mm
120,219 € - 126,5468 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0 mm
700.0 N
195.0 mm
60,6971 € - 134,1832 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0 mm
300.0 N
245.0 mm
60,6971 € - 134,1832 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0 mm
1100.0 N
245.0 mm
62,707 € - 138,626 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0 mm
800.0 N
295.0 mm
64,7591 € - 143,1428 € 4 Em stock
23.0 mm
550.0 N
345.0 mm
64,7591 € - 143,1428 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0 mm
1200.0 N
345.0 mm
58,6767 € - 129,7087 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0 mm
350.0 N
195.0 mm
58,6756 € - 61,7708 € 4 Em stock
23.0 mm
1000.0 N
195.0 mm
60,6971 € - 134,1832 € Solicite o prazo de entrega aqui
23.0 mm
600.0 N
245.0 mm
  • de 5
Mola a gás 100.0 mm 14.0 mm 1750.0 N Aço

10305645

Intervalo de preços
156,5241 € - 70,8098 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    14.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Comprimento do tubo
    155.0 mm
  • Força máxima
    1750.0 N
Mola a gás 200.0 mm 14.0 mm 1500.0 N Aço

10305683

Intervalo de preços
165,4838 € - 74,8612 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    14.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Força máxima
    1500.0 N
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Nitretado
Mola a gás 250.0 mm 14.0 mm 1000.0 N Aço

10305720

Intervalo de preços
165,4838 € - 74,8612 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    14.0 mm
  • Comprimento do curso
    250.0 mm
  • Força máxima
    1000.0 N
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Nitretado
Mola a gás 250.0 mm 14.0 mm 1250.0 N Aço

10633137

Intervalo de preços
161,4429 € - 153,3718 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    14.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
  • Comprimento do curso
    250.0 mm
  • Comprimento do tubo
    555.0 mm
  • Força máxima
    1250.0 N
Mola a gás 200.0 mm 14.0 mm 750.0 N Aço

10305652

Intervalo de preços
165,4838 € - 74,8612 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    14.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Comprimento do tubo
    255.0 mm
  • Força máxima
    750.0 N
Mola a gás 200.0 mm 14.0 mm 2000.0 N Aço

10305690

Intervalo de preços
165,4838 € - 74,8612 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Diâmetro da vara
    14.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    28.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Comprimento do tubo
    555.0 mm
  • Força máxima
    2000.0 N
Mola a gás 150.0 mm 6.0 mm 150.0 N Aço

10304952

Intervalo de preços
93,7325 € - 42,4076 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    6.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    15.0 mm
  • Comprimento do curso
    150.0 mm
  • Comprimento do tubo
    180.0 mm
  • Força máxima
    150.0 N
Mola a gás 250.0 mm 8.0 mm 350.0 N Aço

10305287

Intervalo de preços
116,2851 € - 52,6049 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    18.0 mm
  • Comprimento do curso
    250.0 mm
  • Comprimento do tubo
    295.0 mm
  • Força máxima
    350.0 N
Mola a gás 250.0 mm 8.0 mm 550.0 N Aço

10305324

Intervalo de preços
116,2851 € - 52,6049 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    8.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    18.0 mm
  • Comprimento do curso
    250.0 mm
  • Comprimento do tubo
    295.0 mm
  • Força máxima
    550.0 N
Mola a gás 100.0 mm 10.0 mm 400.0 N Aço

10305355

Intervalo de preços
125,2341 € - 56,6563 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Força máxima
    400.0 N
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Nitretado
Mola a gás 100.0 mm 10.0 mm 1200.0 N Aço

10305393

Intervalo de preços
125,2341 € - 56,6563 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    23.0 mm
  • Comprimento do curso
    100.0 mm
  • Comprimento do tubo
    145.0 mm
  • Força máxima
    1200.0 N
Mola a gás 150.0 mm 10.0 mm 700.0 N Aço

10634950

Intervalo de preços
126,5468 € - 120,219 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    23.0 mm
  • Comprimento do curso
    150.0 mm
  • Comprimento do tubo
    195.0 mm
  • Força máxima
    700.0 N
Mola a gás 200.0 mm 10.0 mm 300.0 N Aço

10305461

Intervalo de preços
134,1832 € - 60,6971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    23.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Comprimento do tubo
    245.0 mm
  • Força máxima
    300.0 N
Mola a gás 200.0 mm 10.0 mm 1100.0 N Aço

10305508

Intervalo de preços
134,1832 € - 60,6971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    23.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Comprimento do tubo
    245.0 mm
  • Força máxima
    1100.0 N
Mola a gás 250.0 mm 10.0 mm 800.0 N Aço

10305546

Intervalo de preços
138,626 € - 62,707 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    23.0 mm
  • Comprimento do curso
    250.0 mm
  • Comprimento do tubo
    295.0 mm
  • Força máxima
    800.0 N
Mola a gás 300.0 mm 10.0 mm 550.0 N Aço

10305584

Intervalo de preços
143,1428 € - 64,7591 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    23.0 mm
  • Comprimento do curso
    300.0 mm
  • Comprimento do tubo
    345.0 mm
  • Força máxima
    550.0 N
Mola a gás 300.0 mm 10.0 mm 1200.0 N Aço

10305621

Intervalo de preços
143,1428 € - 64,7591 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    23.0 mm
  • Comprimento do curso
    300.0 mm
  • Comprimento do tubo
    345.0 mm
  • Força máxima
    1200.0 N
Mola a gás 150.0 mm 10.0 mm 350.0 N Aço

10305416

Intervalo de preços
129,7087 € - 58,6767 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    23.0 mm
  • Comprimento do curso
    150.0 mm
  • Comprimento do tubo
    195.0 mm
  • Força máxima
    350.0 N
Mola a gás 150.0 mm 10.0 mm 1000.0 N Aço

10305447

Intervalo de preços
61,7708 € - 58,6756 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    23.0 mm
  • Comprimento do curso
    150.0 mm
  • Comprimento do tubo
    195.0 mm
  • Força máxima
    1000.0 N
Mola a gás 200.0 mm 10.0 mm 600.0 N Aço

10305485

Intervalo de preços
134,1832 € - 60,6971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da vara
    10.0 mm
  • Diâmetro do tubo
    23.0 mm
  • Comprimento do curso
    200.0 mm
  • Comprimento do tubo
    245.0 mm
  • Força máxima
    600.0 N