10305393
551927
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 9 | 125,2341 € |
| 10 - 49 | 59,6393 € |
| 50 + | 56,6563 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diâmetro da vara | 10.0 mm |
|---|---|
| Diâmetro da vara | 0.394 in |
| Diâmetro do tubo | 23.0 mm |
| Diâmetro do tubo | 0.906 in |
| Comprimento do curso | 100.0 mm |
| Comprimento do curso | 3.937 in |
| Comprimento do tubo | 145.0 mm |
| Comprimento do tubo | 5.709 in |
| Força máxima | 1200.0 N |
| Força máxima | 1200.0 N |
| Tamanho da rosca | M8 |
| Terminar | Nitretado |
| Material da vara | Aço |
| Material completo | Aço |
| Comprimento roscado | 12.0 mm |
| Comprimento roscado | 0.472 in |
| Código do material | 7326909890 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar