Menu Procurar

Molas de disco

Em stock

As molas de disco são adequadas para aplicações que exigem cargas muito altas em espaços pequenos e são ideais para aplicações árduas. As molas de disco também são frequentemente usadas para resolver problemas de vibração, expansão térmica, relaxamento e fluência de parafusos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
128 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura em carga Altura do braço Material Diâmetro interior Comprar
0,0539 € - 0,0567 € 9193 Em stock
0.6 mm
0.9 mm
Aço carbono
6.2 mm
0,1174 € - 0,1236 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
0.9 mm
Aço carbono
5.2 mm
0,0539 € - 0,0567 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.7 mm
1.1 mm
Aço carbono
6.2 mm
0,0508 € - 0,0535 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.5 mm
0.8 mm
Aço carbono
7.2 mm
0,0537 € - 0,0566 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.6 mm
1.0 mm
Aço carbono
5.2 mm
0,1097 € - 0,1155 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
1.0 mm
Aço carbono
6.2 mm
0,0737 € - 0,0776 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.1 mm
1.6 mm
Aço carbono
8.2 mm
0,0738 € - 0,0777 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.1 mm
1.6 mm
Aço carbono
10.2 mm
0,0616 € - 0,0649 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.8 mm
1.4 mm
Aço carbono
11.2 mm
0,0723 € - 0,0761 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
1.6 mm
Aço carbono
8.2 mm
0,0864 € - 0,0909 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
1.7 mm
Aço carbono
10.2 mm
0,0955 € - 0,1005 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.2 mm
1.8 mm
Aço carbono
10.2 mm
0,2168 € - 0,2282 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.4 mm
2.0 mm
Vanádio cromado
12.2 mm
0,0615 € - 0,0648 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.9 mm
1.3 mm
Aço carbono
8.2 mm
0,0694 € - 0,073 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.1 mm
1.4 mm
Aço carbono
9.2 mm
0,0663 € - 0,0698 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
1.5 mm
Aço carbono
8.2 mm
0,0664 € - 0,0699 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.0 mm
1.5 mm
Aço carbono
10.2 mm
0,0568 € - 0,0598 € Solicite o prazo de entrega aqui
0.7 mm
1.1 mm
Aço carbono
6.2 mm
0,0738 € - 0,0777 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.1 mm
1.7 mm
Aço carbono
10.2 mm
0,228 € - 0,2399 € Solicite o prazo de entrega aqui
1.6 mm
2.0 mm
Vanádio cromado
12.2 mm
  • de 7
Mola do disco DIN 6.2 mm 13.0 mm

10335208

Intervalo de preços
0,0567 € - 0,0539 €

Níveis de stock
9193 Em stock
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    13.0 mm
  • Altura do braço
    0.9 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    248.00 N
Mola do disco DIN 5.2 mm 13.0 mm

10442777

Intervalo de preços
0,1236 € - 0,1174 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    13.0 mm
  • Altura do braço
    0.9 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    232.00 N
Mola do disco DIN 6.2 mm 15.0 mm

10442883

Intervalo de preços
0,0567 € - 0,0539 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Altura do braço
    1.1 mm
  • Espessura
    0.6 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    360.00 N
Mola do disco DIN 7.2 mm 14.0 mm

10442807

Intervalo de preços
0,0535 € - 0,0508 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    7.2 mm
  • Diâmetro exterior
    14.0 mm
  • Altura do braço
    0.8 mm
  • Espessura
    0.4 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    105.00 N
Mola do disco DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442845

Intervalo de preços
0,0566 € - 0,0537 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    5.2 mm
  • Diâmetro exterior
    15.0 mm
  • Altura do braço
    1.0 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    237.00 N
Mola do disco DIN 6.2 mm 13.0 mm

10442791

Intervalo de preços
0,1155 € - 0,1097 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    13.0 mm
  • Altura do braço
    1.0 mm
  • Espessura
    0.7 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    573.00 N
Mola do disco DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443095

Intervalo de preços
0,0776 € - 0,0737 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Altura do braço
    1.6 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1100.00 N
Mola do disco DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443132

Intervalo de preços
0,0777 € - 0,0738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Altura do braço
    1.6 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1211.00 N
Mola do disco DIN 11.2 mm 23.0 mm

10443170

Intervalo de preços
0,0649 € - 0,0616 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    11.2 mm
  • Diâmetro exterior
    23.0 mm
  • Altura do braço
    1.4 mm
  • Espessura
    0.6 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    363.00 N
Mola do disco DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443200

Intervalo de preços
0,0761 € - 0,0723 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    23.0 mm
  • Altura do braço
    1.6 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    611.00 N
Mola do disco DIN 10.2 mm 23.0 mm

10443248

Intervalo de preços
0,0909 € - 0,0864 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    23.0 mm
  • Altura do braço
    1.7 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1118.00 N
Mola do disco DIN 10.2 mm 25.0 mm

10234853

Intervalo de preços
0,1005 € - 0,0955 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Altura do braço
    1.8 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    996.00 N
Mola do disco SAE 12.2 mm 25.0 mm

10437339

Intervalo de preços
0,2282 € - 0,2168 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior
    25.0 mm
  • Altura do braço
    2.0 mm
  • Espessura
    1.3 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1882.00 N
Anilha de mola 8.2 mm 18.0 mm Aço carbono

10629369

Intervalo de preços
0,0648 € - 0,0615 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Altura do braço
    1.3 mm
  • Espessura
    0.8 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    495.00 N
Mola do disco DIN 9.2 mm 18.0 mm

10443040

Intervalo de preços
0,073 € - 0,0694 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    9.2 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Altura do braço
    1.4 mm
  • Espessura
    1.0 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    1063.00 N
Mola do disco DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443088

Intervalo de preços
0,0698 € - 0,0663 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    8.2 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Altura do braço
    1.5 mm
  • Espessura
    0.9 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    811.00 N
Mola do disco DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443125

Intervalo de preços
0,0699 € - 0,0664 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    20.0 mm
  • Altura do braço
    1.5 mm
  • Espessura
    0.9 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    892.00 N
Mola do disco DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442968

Intervalo de preços
0,0598 € - 0,0568 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    6.2 mm
  • Diâmetro exterior
    18.0 mm
  • Altura do braço
    1.1 mm
  • Espessura
    0.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    209.00 N
Mola do disco DIN 10.2 mm 23.0 mm

10443231

Intervalo de preços
0,0777 € - 0,0738 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    10.2 mm
  • Diâmetro exterior
    23.0 mm
  • Altura do braço
    1.7 mm
  • Espessura
    0.9 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    899.00 N
Mola do disco SAE 12.2 mm 23.0 mm

10443279

Intervalo de preços
0,2399 € - 0,228 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro interior
    12.2 mm
  • Diâmetro exterior
    23.0 mm
  • Altura do braço
    2.0 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Carrega na deflexão mínima
    2801.00 N