Menu Procurar

Mini trincos de compressão ajustáveis

Em stock

Os mini trincos de compressão ajustáveis têm classificação IP65 e são feitas de zinco fundido preto. Oferecem uma compressão de 4 mm e são fornecidos com uma junta de vedação. Permitem um ajuste simples do intervalo de aderência e são ideais para aplicações num espaço limitado. As chaves são compatíveis e vendidas separadamente

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
41 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tipo de pega Estilo de trinco Altura do alojamento Comprimento do furo de montagem Material do came Diâmetro da armação Intervalo de punho Comprar
Solicite o prazo de entrega aqui
Puxador acionado com chave
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Aço inoxidável
19.2 - 22.4 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Puxador acionado com chave
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Aço inoxidável
12.8 - 16.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Puxador acionado com chave
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Aço inoxidável
9.6 - 12.8 mm
16,0875 € - 17,875 € Solicite o prazo de entrega aqui
Puxador acionado com chave
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Aço inoxidável
22.4 - 25.6 mm
17,1804 € - 24,0526 € 104 Em stock
21.7 mm
19.2 - 22.4 mm
3,8541 € - 5,9953 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.7 mm
22.4 - 25.6 mm
4,4704 € - 6,954 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.7 mm
25.2 - 28.4 mm
3,8541 € - 5,9953 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.7 mm
16.0 - 19.2 mm
5,7755 € - 8,9842 € Solicite o prazo de entrega aqui
21.7 mm
16.0 - 19.2 mm
16,9538 € - 23,7353 € 349 Em stock
21.7 mm
25.2 - 28.4 mm
19,1168 € - 26,7635 € 9 Em stock
21.7 mm
9.6 - 12.8 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Puxador acionado com chave
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Aço inoxidável
25.2 - 28.4 mm
7,056 € - 10,976 € 3 Em stock
21.7 mm
25.2 - 28.4 mm
16,0875 € - 17,875 € Solicite o prazo de entrega aqui
Punho com acionamento com ferramenta
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Aço inoxidável
25.2 - 28.4 mm
16,6288 € - 18,4764 € Solicite o prazo de entrega aqui
Puxador tubular com chave
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Aço inoxidável
9.6 - 12.8 mm
16,0875 € - 17,875 € Solicite o prazo de entrega aqui
Punho com acionamento com ferramenta
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Aço inoxidável
12.8 - 16.0 mm
16,0875 € - 17,875 € Solicite o prazo de entrega aqui
Punho com acionamento com ferramenta
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Aço inoxidável
22.4 - 25.6 mm
16,7473 € - 18,6081 € Solicite o prazo de entrega aqui
Puxador tubular com chave
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Aço inoxidável
12.8 - 16.0 mm
16,6506 € - 18,5006 € Solicite o prazo de entrega aqui
Puxador tubular com chave
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Aço inoxidável
22.4 - 25.6 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
Puxador acionado com chave
Compression Latch
21.5 mm
16.2 mm
Aço inoxidável
16.0 - 19.2 mm
  • de 3
Mini trinco de compressão Chave sextavada de 4,0 mm 22.4 mm

20052393


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Estilo de trinco
    Compression Latch
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com chave
  • Tipo de chave
    Chave sextavada de 4,0 mm
Mini trinco de compressão Chave sextavada de 4,0 mm 16.0 mm

20052379


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Estilo de trinco
    Compression Latch
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com chave
  • Tipo de chave
    Chave sextavada de 4,0 mm
Mini trinco de compressão Chave sextavada de 4,0 mm 12.8 mm

20052423


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Estilo de trinco
    Compression Latch
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com chave
  • Tipo de chave
    Chave sextavada de 4,0 mm
Mini trinco de compressão Chave sextavada de 4,0 mm 25.6 mm

20052409

Intervalo de preços
17,875 € - 16,0875 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Estilo de trinco
    Compression Latch
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com chave
  • Tipo de chave
    Chave sextavada de 4,0 mm
Mini trinco de compressão 22.4 mm

20063474

Intervalo de preços
24,0526 € - 17,1804 €

Níveis de stock
104 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Intervalo de punho
    19.2 - 22.4 mm
  • Altura do alojamento
    21.7 mm
  • Código do material
    8301409000
  • Largura do furo de montagem
    13.5 mm
Came para trinco de compressão 13.5 mm

20063429

Intervalo de preços
5,9953 € - 3,8541 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Intervalo de punho
    22.4 - 25.6 mm
  • Altura do alojamento
    21.7 mm
  • Código do material
    8301409000
  • Largura do furo de montagem
    13.5 mm
Mini trinco de compressão 28.4 mm

20063559

Intervalo de preços
6,954 € - 4,4704 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Intervalo de punho
    25.2 - 28.4 mm
  • Altura do alojamento
    21.7 mm
  • Código do material
    8301409000
  • Largura do furo de montagem
    13.5 mm
Mini trinco de compressão 19.2 mm

20063405

Intervalo de preços
5,9953 € - 3,8541 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Intervalo de punho
    16.0 - 19.2 mm
  • Altura do alojamento
    21.7 mm
  • Código do material
    8301409000
  • Largura do furo de montagem
    13.5 mm
Came para trinco de compressão 13.5 mm

20063528

Intervalo de preços
8,9842 € - 5,7755 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Intervalo de punho
    16.0 - 19.2 mm
  • Altura do alojamento
    21.7 mm
  • Código do material
    8301409000
  • Largura do furo de montagem
    13.5 mm
Mini trinco de compressão 28.4 mm

20123208

Intervalo de preços
23,7353 € - 16,9538 €

Níveis de stock
349 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Intervalo de punho
    25.2 - 28.4 mm
  • Altura do alojamento
    21.7 mm
  • Código do material
    7907000090
  • Largura do furo de montagem
    13.5 mm
Mini trinco de compressão 12.8 mm

20123192

Intervalo de preços
26,7635 € - 19,1168 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Intervalo de punho
    9.6 - 12.8 mm
  • Altura do alojamento
    21.7 mm
  • Código do material
    8301409000
  • Largura do furo de montagem
    13.5 mm
Mini trinco de compressão Chave sextavada de 4,0 mm 28.4 mm

20052416


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Estilo de trinco
    Compression Latch
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com chave
  • Tipo de chave
    Chave sextavada de 4,0 mm
Came para trinco de compressão 13.5 mm

20123178

Intervalo de preços
10,976 € - 7,056 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Intervalo de punho
    25.2 - 28.4 mm
  • Altura do alojamento
    21.7 mm
  • Código do material
    8301300000
  • Largura do furo de montagem
    13.5 mm
Mini trinco de compressão Sem chave 28.4 mm

20052478

Intervalo de preços
17,875 € - 16,0875 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Estilo de trinco
    Compression Latch
  • Tipo de pega
    Punho com acionamento com ferramenta
  • Tipo de chave
    Sem chave
Mini trinco de compressão Chave tubular 12.8 mm

20052546

Intervalo de preços
18,4764 € - 16,6288 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Estilo de trinco
    Compression Latch
  • Tipo de pega
    Puxador tubular com chave
  • Tipo de chave
    Chave tubular
Mini trinco de compressão Sem chave 16.0 mm

20052430

Intervalo de preços
17,875 € - 16,0875 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Estilo de trinco
    Compression Latch
  • Tipo de pega
    Punho com acionamento com ferramenta
  • Tipo de chave
    Sem chave
Mini trinco de compressão Sem chave 25.6 mm

20052461

Intervalo de preços
17,875 € - 16,0875 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Estilo de trinco
    Compression Latch
  • Tipo de pega
    Punho com acionamento com ferramenta
  • Tipo de chave
    Sem chave
Mini trinco de compressão Chave tubular 16.0 mm

20052492

Intervalo de preços
18,6081 € - 16,7473 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Estilo de trinco
    Compression Latch
  • Tipo de pega
    Puxador tubular com chave
  • Tipo de chave
    Chave tubular
Mini trinco de compressão Chave tubular 25.6 mm

20052522

Intervalo de preços
18,5006 € - 16,6506 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Estilo de trinco
    Compression Latch
  • Tipo de pega
    Puxador tubular com chave
  • Tipo de chave
    Chave tubular
Mini trinco de compressão Chave sextavada de 4,0 mm 19.2 mm

20052386


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Estilo de trinco
    Compression Latch
  • Tipo de pega
    Puxador acionado com chave
  • Tipo de chave
    Chave sextavada de 4,0 mm