20052430
140404506E
| Quantidade | Preço unitário |
|---|---|
| 1 - 4 | 18,3576 € |
| 5 + | 16,5219 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Material do trinco | Aço inoxidável |
|---|---|
| Material do came | Aço inoxidável |
| Estilo de trinco | Compression Latch |
| Tipo de pega | Punho com acionamento com ferramenta |
| Tipo de chave | Sem chave |
| Comprimento do furo de montagem | 16.2 mm |
| Comprimento do furo de montagem | 0.638 in |
| Intervalo de punho | 12.8 - 16.0 mm |
| Intervalo de punho | 0.504 - 0.63 in |
| Compressão máxima | 0.157 in |
| Compressão máxima | 4.0 mm |
| Altura do alojamento | 21.5 mm |
| Altura do alojamento | 0.846 in |
| Código do material | 7326909890 |
| Largura do furo de montagem | 0.531 in |
| Largura do furo de montagem | 13.5 mm |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar