Menu Procurar

Mini abraçadeiras tipo sela

Em stock

As mini braçadeiras tipo sela são fabricadas em nylon natural 6/6. São principalmente utilizadas para reunir e encaminhar cabos em aplicações eletrónicas. As braçadeiras tipo sela mantêm os componentes arrumados e eliminam o excesso de componentes. Também ajudam a garantir o fácil acesso aos cabos para montagem ou reparação.

A nossa gama conta com braçadeiras tipo sela com topos com e sem bloqueio, opções com base adesiva, bem como entrada lateral, furo cego e braçadeiras tipo sela com separador. As opções de montagem incluem por pressão e de enroscar.

O tamanho reduzido destas braçadeiras tipo sela faz com que sejam úteis para aplicações em que o espaço seja limitado.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Natural
  • Opções de inflamabilidade com as classificações UL94 V0 e UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
96 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura interna Diâmetro do furo compatível Estilo de fixação Altura interna Intervalo de espessura do painel compatível Comprar
0,089 € - 0,1099 € 20920 Em stock
8.1 mm
Pressionar dentro de
3.9 mm
0,089 € - 0,1099 € 2382 Em stock
9.1 mm
Pressionar dentro de
6.0 mm
0,1024 € - 0,1264 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.6 mm
Pressionar dentro de
3.0 mm
0,089 € - 0,1099 € 2894 Em stock
6.6 mm
Pressionar dentro de
3.0 mm
0,1024 € - 0,1264 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.6 mm
Pressionar dentro de
3.0 mm
0,1024 € - 0,1264 € 1000 Em stock
9.1 mm
Pressionar dentro de
6.0 mm
0,1024 € - 0,1264 € 250 Em stock
8.1 mm
Pressionar dentro de
3.9 mm
0,089 € - 0,1099 € 335 Em stock
9.1 mm
Pressionar dentro de
7.7 mm
0,1024 € - 0,1264 € 15030 Em stock
9.1 mm
Pressionar dentro de
7.7 mm
0,089 € - 0,1099 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.1 mm
Pressionar dentro de
7.7 mm
0,1024 € - 0,1264 € 1925 Em stock
8.1 mm
Pressionar dentro de
3.9 mm
0,089 € - 0,1099 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.1 mm
Pressionar dentro de
3.9 mm
0,089 € - 0,1099 € 3000 Em stock
9.1 mm
Pressionar dentro de
6.0 mm
0,1024 € - 0,1264 € 59 Em stock
9.1 mm
Pressionar dentro de
6.0 mm
0,1024 € - 0,1264 € 1000 Em stock
8.1 mm
Pressionar dentro de
3.9 mm
0,089 € - 0,1099 € 5438 Em stock
8.1 mm
Pressionar dentro de
3.9 mm
0,089 € - 0,1099 € 5058 Em stock
9.1 mm
Pressionar dentro de
7.7 mm
0,1024 € - 0,1264 € 2912 Em stock
6.6 mm
Pressionar dentro de
3.0 mm
0,1024 € - 0,1264 € 63838 Em stock
9.1 mm
Pressionar dentro de
7.7 mm
0,1026 € - 0,1246 € 52157 Em stock
4.8 mm
Pressionar dentro de
0.9 mm
  • de 5
Passa-fios de cabo 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018712

Intervalo de preços
0,1099 € - 0,089 €

Níveis de stock
20920 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    3.9 mm
  • Largura interna
    8.1 mm
Passa-fios de cabo 9.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018736

Intervalo de preços
0,1099 € - 0,089 €

Níveis de stock
2382 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    6.0 mm
  • Largura interna
    9.1 mm
Passa-fios de cabo 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

10018859

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1024 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    3.0 mm
  • Largura interna
    6.6 mm
Passa-fios de cabo 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

10018828

Intervalo de preços
0,1099 € - 0,089 €

Níveis de stock
2894 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    3.0 mm
  • Largura interna
    6.6 mm
Passa-fios de cabo 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

10018842

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1024 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    3.0 mm
  • Largura interna
    6.6 mm
Passa-fios de cabo 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018897

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1024 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    6.0 mm
  • Largura interna
    9.1 mm
Passa-fios de cabo 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018774

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1024 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    3.9 mm
  • Largura interna
    8.1 mm
Passa-fios de cabo 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018743

Intervalo de preços
0,1099 € - 0,089 €

Níveis de stock
335 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    7.7 mm
  • Largura interna
    9.1 mm
Passa-fios de cabo 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018750

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1024 €

Níveis de stock
15030 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    7.7 mm
  • Largura interna
    9.1 mm
Passa-fios de cabo 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018903

Intervalo de preços
0,1099 € - 0,089 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    7.7 mm
  • Largura interna
    9.1 mm
Passa-fios de cabo 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018873

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1024 €

Níveis de stock
1925 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    3.9 mm
  • Largura interna
    8.1 mm
Passa-fios de cabo 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018866

Intervalo de preços
0,1099 € - 0,089 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    3.9 mm
  • Largura interna
    8.1 mm
Passa-fios de cabo 9.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018781

Intervalo de preços
0,1099 € - 0,089 €

Níveis de stock
3000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    6.0 mm
  • Largura interna
    9.1 mm
Passa-fios de cabo 9.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018798

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1024 €

Níveis de stock
59 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    6.0 mm
  • Largura interna
    9.1 mm
Passa-fios de cabo 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018729

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1024 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    3.9 mm
  • Largura interna
    8.1 mm
Passa-fios de cabo 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018767

Intervalo de preços
0,1099 € - 0,089 €

Níveis de stock
5438 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    3.9 mm
  • Largura interna
    8.1 mm
Passa-fios de cabo 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018804

Intervalo de preços
0,1099 € - 0,089 €

Níveis de stock
5058 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    7.7 mm
  • Largura interna
    9.1 mm
Passa-fios de cabo 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

10018699

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1024 €

Níveis de stock
2912 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    3.0 mm
  • Largura interna
    6.6 mm
Passa-fios de cabo 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018811

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1024 €

Níveis de stock
63838 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    7.7 mm
  • Largura interna
    9.1 mm
Passa-fios de cabo 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10019214

Intervalo de preços
0,1246 € - 0,1026 €

Níveis de stock
52157 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    0.9 mm
  • Largura interna
    4.8 mm