Menu Procurar

Mini abraçadeiras tipo sela

Em stock

As mini braçadeiras tipo sela são fabricadas em nylon natural 6/6. São principalmente utilizadas para reunir e encaminhar cabos em aplicações eletrónicas. As braçadeiras tipo sela mantêm os componentes arrumados e eliminam o excesso de componentes. Também ajudam a garantir o fácil acesso aos cabos para montagem ou reparação.

A nossa gama conta com braçadeiras tipo sela com topos com e sem bloqueio, opções com base adesiva, bem como entrada lateral, furo cego e braçadeiras tipo sela com separador. As opções de montagem incluem por pressão e de enroscar.

O tamanho reduzido destas braçadeiras tipo sela faz com que sejam úteis para aplicações em que o espaço seja limitado.

  • Material: Nylon 6/6
  • Cor: Natural
  • Opções de inflamabilidade com as classificações UL94 V0 e UL94 V2

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
96 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura interna Diâmetro do furo compatível Estilo de fixação Altura interna Intervalo de espessura do painel compatível Comprar
0,1753 € - 0,2017 € 3850 Em stock
Pressionar dentro de
0,1711 € - 0,1784 € 6900 Em stock
4.3 mm
Pressionar dentro de
4.1 mm
0,1753 € - 0,2017 € 196 Em stock
Pressionar dentro de
0,1753 € - 0,2017 € 6960 Em stock
Pressionar dentro de
0,1968 € - 0,2052 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.3 mm
Pressionar dentro de
4.1 mm
0,2167 € - 0,2408 € 2046 Em stock
7.1 mm
0,089 € - 0,1099 € 20920 Em stock
8.1 mm
Pressionar dentro de
3.9 mm
0,089 € - 0,1099 € 335 Em stock
9.1 mm
Pressionar dentro de
7.7 mm
0,089 € - 0,1099 € 894 Em stock
6.6 mm
Pressionar dentro de
3.0 mm
0,089 € - 0,1099 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.6 mm
Pressionar dentro de
3.0 mm
0,1024 € - 0,1264 € 1925 Em stock
8.1 mm
Pressionar dentro de
3.9 mm
0,089 € - 0,1099 € 13000 Em stock
9.1 mm
Pressionar dentro de
6.0 mm
0,1024 € - 0,1264 € 1000 Em stock
9.1 mm
Pressionar dentro de
6.0 mm
0,089 € - 0,1099 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.1 mm
Pressionar dentro de
7.7 mm
0,089 € - 0,1099 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.1 mm
Pressionar dentro de
3.9 mm
0,1024 € - 0,1264 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.1 mm
Pressionar dentro de
6.0 mm
0,1024 € - 0,1264 € 250 Em stock
8.1 mm
Pressionar dentro de
3.9 mm
0,1024 € - 0,1264 € 61838 Em stock
9.1 mm
Pressionar dentro de
7.7 mm
0,1024 € - 0,1264 € 1000 Em stock
8.1 mm
Pressionar dentro de
3.9 mm
0,1024 € - 0,1264 € 15030 Em stock
9.1 mm
Pressionar dentro de
7.7 mm
  • de 5
Abraçadeira (sela) 3.8 mm 9.1 mm Natural Nylon 6/6

10019177

Intervalo de preços
0,2017 € - 0,1753 €

Níveis de stock
3850 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Espessura máxima do painel
    2.0 mm
  • Largura total
    9.1 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 4.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10026519

Intervalo de preços
0,1784 € - 0,1711 €

Níveis de stock
6900 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    4.1 mm
  • Largura interna
    4.3 mm
Abraçadeira (sela) 3.8 mm 9.1 mm Natural Nylon 6/6

10019153

Intervalo de preços
0,2017 € - 0,1753 €

Níveis de stock
196 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Espessura máxima do painel
    1.6 mm
  • Largura total
    9.1 mm
Abraçadeira (sela) 3.8 mm 9.1 mm Natural Nylon 6/6

10019191

Intervalo de preços
0,2017 € - 0,1753 €

Níveis de stock
6960 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Espessura máxima do painel
    2.0 mm
  • Largura total
    9.1 mm
Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 4.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10171950

Intervalo de preços
0,2052 € - 0,1968 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    4.1 mm
  • Largura interna
    4.3 mm
Abraçadeira (sela) 6.8 mm 9.5 mm Natural Nylon 6/6

10110805

Intervalo de preços
0,2408 € - 0,2167 €

Níveis de stock
2046 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de sela
    Mini
  • Largura interna
    7.1 mm
  • Largura total
    9.5 mm
  • Material completo
    Poliamida
Passa-fios de cabo 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018712

Intervalo de preços
0,1099 € - 0,089 €

Níveis de stock
20920 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    3.9 mm
  • Largura interna
    8.1 mm
Passa-fios de cabo 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018743

Intervalo de preços
0,1099 € - 0,089 €

Níveis de stock
335 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    7.7 mm
  • Largura interna
    9.1 mm
Passa-fios de cabo 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

10018828

Intervalo de preços
0,1099 € - 0,089 €

Níveis de stock
894 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    3.0 mm
  • Largura interna
    6.6 mm
Passa-fios de cabo 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

10018835

Intervalo de preços
0,1099 € - 0,089 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    3.0 mm
  • Largura interna
    6.6 mm
Passa-fios de cabo 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018873

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1024 €

Níveis de stock
1925 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    3.9 mm
  • Largura interna
    8.1 mm
Passa-fios de cabo 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018880

Intervalo de preços
0,1099 € - 0,089 €

Níveis de stock
13000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    6.0 mm
  • Largura interna
    9.1 mm
Passa-fios de cabo 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018897

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1024 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    6.0 mm
  • Largura interna
    9.1 mm
Passa-fios de cabo 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018903

Intervalo de preços
0,1099 € - 0,089 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    7.7 mm
  • Largura interna
    9.1 mm
Passa-fios de cabo 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018866

Intervalo de preços
0,1099 € - 0,089 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    3.9 mm
  • Largura interna
    8.1 mm
Passa-fios de cabo 9.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10580301

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1024 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    6.0 mm
  • Largura interna
    9.1 mm
Passa-fios de cabo 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018774

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1024 €

Níveis de stock
250 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    3.9 mm
  • Largura interna
    8.1 mm
Passa-fios de cabo 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018811

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1024 €

Níveis de stock
61838 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    7.7 mm
  • Largura interna
    9.1 mm
Passa-fios de cabo 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018729

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1024 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    3.9 mm
  • Largura interna
    8.1 mm
Passa-fios de cabo 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018750

Intervalo de preços
0,1264 € - 0,1024 €

Níveis de stock
15030 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Estilo de fixação
    Pressionar dentro de
  • Tipo de sela
    Micro
  • Altura interna
    7.7 mm
  • Largura interna
    9.1 mm