Menu Procurar

Manípulos esféricos

Em stock

Os manípulos esféricos estão disponíveis em vários diâmetros e inserções moldadas. As aplicações e indústrias incluem, cortadores de relva, equipamento de exercício, maquinaria, válvulas, torneiras, alavancas e muito mais. Os manípulos esféricos são uma opção estética e económica para operações de controlo, fixação e deslocamento.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
164 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Terminar Material da maçaneta Método de montagem Comprar
0,9013 € - 1,9926 € 175 Em stock
19.1 mm
Sem acabamento
Polietileno de baixa densidade
Encaixe de pressão
51,7163 € - 114,3197 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
Polido
Alumínio
Encaixe de pressão
1,4785 € - 3,2676 € 5716 Em stock
M10
Brilho
Fenólico
Threaded
3,6276 € - 3,8213 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Com brilho
Bakelite PA6 GF
Threaded
13,013 € - 13,6907 € 24 Em stock
M4
Crómio
Aço inoxidável
Threaded
32,1555 € - 33,8478 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Crómio
Aço inoxidável
Threaded
58,8027 € - 129,9757 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Crómio
Aço inoxidável
Threaded
113,8871 € - 251,7629 € 6 Em stock
M10
Crómio
Aço inoxidável
Threaded
13,6804 € - 14,4014 € Solicite o prazo de entrega aqui
M4
Polido
Alumínio
Threaded
0,0672 € - 0,1487 € 6000 Em stock
3.2 mm
Sem acabamento
Polietileno de baixa densidade
Encaixe de pressão
60,049 € - 132,7361 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Crómio
Aço inoxidável
Encaixe de pressão
14,7032 € - 15,4778 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Polido
Alumínio
Encaixe de pressão
60,358 € - 133,4365 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
Crómio
Aço inoxidável
Encaixe de pressão
19,1693 € - 20,1704 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
Polido
Alumínio
Encaixe de pressão
61,1861 € - 64,4069 € 9 Em stock
8.0 mm
Polido
Alumínio
Encaixe de pressão
27,8347 € - 29,2983 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Polido
Alumínio
Threaded
3,2074 € - 3,3794 € 36325 Em stock
M4
Com brilho
Bakelite PA6 GF
Threaded
2,5183 € - 2,6481 € 7164 Em stock
M6
Com brilho
Bakelite PA6 GF
Threaded
22,7115 € - 23,9052 € 1 Em stock
M10
Crómio
Aço inoxidável
Threaded
34,4421 € - 36,2549 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Crómio
Aço inoxidável
Encaixe de pressão
  • de 9
Maçaneta em bola 36.0 mm (D) 19.1 mm Preto

10102114

Intervalo de preços
1,9926 € - 0,9013 €

Níveis de stock
175 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    19.1 mm
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material da maçaneta
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 44.0 mm 10.0 mm Alumínio Natural

10396476

Intervalo de preços
114,3197 € - 51,7163 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    10.0 mm
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Maçaneta em bola 32.0 mm M10 Fenólico Preto

10252277

Intervalo de preços
3,2676 € - 1,4785 €

Níveis de stock
5716 Em stock
Características
  • Altura da maçaneta
    32.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Brilho
  • Material da maçaneta
    Fenólico
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta em bola 40.0 mm M10 Bakelite PA6 GF Preto

10333396

Intervalo de preços
3,8213 € - 3,6276 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da maçaneta
    37.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Com brilho
  • Material da maçaneta
    Bakelite PA6 GF
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta em bola 16.0 mm M4 Aço inoxidável Natural

10285114

Intervalo de preços
13,6907 € - 13,013 €

Níveis de stock
24 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 20.0 mm M5 Aço inoxidável Natural

10436226

Intervalo de preços
33,8478 € - 32,1555 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 38.0 mm M6 Aço inoxidável Natural

10396346

Intervalo de preços
129,9757 € - 58,8027 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 50.0 mm M10 Aço inoxidável Natural

10285251

Intervalo de preços
251,7629 € - 113,8871 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7318190090
Maçaneta em bola 20.0 mm M4 Alumínio Natural

10396353

Intervalo de preços
14,4014 € - 13,6804 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Maçaneta em bola 12.0 mm (D) 3.2 mm Preto

10099070

Intervalo de preços
0,1487 € - 0,0672 €

Níveis de stock
6000 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    3.2 mm
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material da maçaneta
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 38.0 mm 6.0 mm Aço inoxidável Natural

10396391

Intervalo de preços
132,7361 € - 60,049 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    6.0 mm
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 16.0 mm 4.0 mm Alumínio Natural

10285442

Intervalo de preços
15,4778 € - 14,7032 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    4.0 mm
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 38.0 mm 10.0 mm Aço inoxidável Natural

10396414

Intervalo de preços
133,4365 € - 60,358 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    10.0 mm
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 25.0 mm 8.0 mm Alumínio Natural

10396438

Intervalo de preços
20,1704 € - 19,1693 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    8.0 mm
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Maçaneta em bola 32.0 mm 8.0 mm Alumínio Natural

10552506

Intervalo de preços
64,4069 € - 61,1861 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    8.0 mm
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Maçaneta em bola 32.0 mm M6 Alumínio Natural

10285343

Intervalo de preços
29,2983 € - 27,8347 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Maçaneta em bola 16.0 mm M4 Bakelite PA6 GF Preto

10333310

Intervalo de preços
3,3794 € - 3,2074 €

Níveis de stock
36325 Em stock
Características
  • Altura da maçaneta
    15.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Terminar
    Com brilho
  • Material da maçaneta
    Bakelite PA6 GF
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta em bola 25.0 mm M6 Bakelite PA6 GF Preto

10333358

Intervalo de preços
2,6481 € - 2,5183 €

Níveis de stock
7164 Em stock
Características
  • Altura da maçaneta
    22.5 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Terminar
    Com brilho
  • Material da maçaneta
    Bakelite PA6 GF
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta em bola 25.0 mm M10 Aço inoxidável Natural

10285183

Intervalo de preços
23,9052 € - 22,7115 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7318190090
Maçaneta em bola 20.0 mm 6.0 mm Aço inoxidável Natural

10641156

Intervalo de preços
36,2549 € - 34,4421 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    6.0 mm
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890