Menu Procurar

Manípulos esféricos

Em stock

Os manípulos esféricos estão disponíveis em vários diâmetros e inserções moldadas. As aplicações e indústrias incluem, cortadores de relva, equipamento de exercício, maquinaria, válvulas, torneiras, alavancas e muito mais. Os manípulos esféricos são uma opção estética e económica para operações de controlo, fixação e deslocamento.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
164 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Terminar Material da maçaneta Método de montagem Comprar
2,8458 € - 6,2912 € 380 Em stock
38.1 mm
M6/M8
Sem acabamento
TPE
Threaded Blind Hole
2,0641 € - 4,5629 € 290 Em stock
47.8 mm
M12
Sem acabamento
TPE
Threaded Blind Hole
1,9487 € - 4,3074 € 350 Em stock
47.8 mm
M12
Sem acabamento
PP
Threaded Blind Hole
0,6715 € - 1,4848 € 375 Em stock
37.3 mm
M10 x 1.5
Zinco claro
PP
Threaded Stop Nut
0,9525 € - 2,1057 € 450 Em stock
38.1 mm
M8/M10
Sem acabamento
PP
Threaded Blind Hole
1,0256 € - 2,2672 € 1350 Em stock
31.8 mm
M10 x 1.5
Zinco claro
PP
Inserção roscada
0,8524 € - 1,8844 € 450 Em stock
37.3 mm
M6 x 1.0
Zinco amarelo
PP
Threaded Blind Hole
4,9625 € - 10,9715 € 320 Em stock
M10
Brilho
Fenólico
Threaded
2,7154 € - 6,0024 € 200 Em stock
M16
Brilho
Fenólico
Threaded
4,534 € - 10,0231 € Solicite o prazo de entrega aqui
Non Threaded
Brilho
Fenólico
Encaixe de pressão
28,534 € - 30,0306 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Polido
Alumínio
Threaded
49,9447 € - 110,4057 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Polido
Alumínio
Threaded
Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
Crómio
Aço inoxidável
Encaixe de pressão
41,3854 € - 91,4743 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Crómio
Aço inoxidável
Encaixe de pressão
60,358 € - 133,4365 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
Crómio
Aço inoxidável
Encaixe de pressão
31,6766 € - 33,3441 € 9 Em stock
6.0 mm
Polido
Alumínio
Encaixe de pressão
61,1861 € - 64,4069 € 9 Em stock
8.0 mm
Polido
Alumínio
Encaixe de pressão
51,7163 € - 114,3197 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
Polido
Alumínio
Encaixe de pressão
6,7815 € - 7,1358 € 1282 Em stock
M12
Com brilho
Bakelite PA6 GF
Threaded
11,8295 € - 12,4424 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Crómio
Aço inoxidável
Threaded
  • de 9
Maçaneta em bola 1.500 in M6/M8 TPE Preto

10558386

Intervalo de preços
6,2912 € - 2,8458 €

Níveis de stock
380 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    38.1 mm
  • Altura da maçaneta
    35.1 mm
  • Largura da terminação ao centro do eixo
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6/M8
  • Terminar
    Sem acabamento
Maçaneta em bola 1.880 in M12 TPE Preto

10558515

Intervalo de preços
4,5629 € - 2,0641 €

Níveis de stock
290 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    47.8 mm
  • Altura da maçaneta
    44.5 mm
  • Largura da terminação ao centro do eixo
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Terminar
    Sem acabamento
Maçaneta em bola 1.880 in M12 PP Preto

10558508

Intervalo de preços
4,3074 € - 1,9487 €

Níveis de stock
350 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    47.8 mm
  • Altura da maçaneta
    44.5 mm
  • Largura da terminação ao centro do eixo
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Terminar
    Sem acabamento
Maçaneta em bola 1.470 in M10 x 1.5 PP Preto

10558782

Intervalo de preços
1,4848 € - 0,6715 €

Níveis de stock
375 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    37.3 mm
  • Altura da maçaneta
    35.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Terminar
    Zinco claro
  • Material da inserção
    Aço
Maçaneta em bola 1.500 in M8/M10 PP Preto

10558416

Intervalo de preços
2,1057 € - 0,9525 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    38.1 mm
  • Altura da maçaneta
    35.1 mm
  • Largura da terminação ao centro do eixo
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8/M10
  • Terminar
    Sem acabamento
Maçaneta em bola 1.250 in M10 x 1.5 PP Preto

10558768

Intervalo de preços
2,2672 € - 1,0256 €

Níveis de stock
1350 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    31.8 mm
  • Altura da maçaneta
    29.2 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Terminar
    Zinco claro
  • Material da inserção
    Aço
Maçaneta em bola 1.470 in M6 x 1.0 PP Preto

10558836

Intervalo de preços
1,8844 € - 0,8524 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    37.3 mm
  • Altura da maçaneta
    35.6 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Terminar
    Zinco amarelo
  • Material da inserção
    Aço
Maçaneta em bola 40.0 mm M10 Fenólico Preto

10203460

Intervalo de preços
10,9715 € - 4,9625 €

Níveis de stock
320 Em stock
Características
  • Altura da maçaneta
    40.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Brilho
  • Material da maçaneta
    Fenólico
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta em bola 44.0 mm M16 Fenólico Preto

10246542

Intervalo de preços
6,0024 € - 2,7154 €

Níveis de stock
200 Em stock
Características
  • Altura da maçaneta
    43.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M16
  • Terminar
    Brilho
  • Material da maçaneta
    Fenólico
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 25.0 mm (D) Non Threaded Preto

10246566

Intervalo de preços
10,0231 € - 4,534 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da maçaneta
    23.0 mm
  • Tamanho da rosca
    Non Threaded
  • Terminar
    Brilho
  • Material da maçaneta
    Fenólico
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 32.0 mm M10 Alumínio Natural

10285367

Intervalo de preços
30,0306 € - 28,534 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Maçaneta em bola 44.0 mm M10 Alumínio Natural

10285404

Intervalo de preços
110,4057 € - 49,9447 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    8301300000
Maçaneta em bola 20.0 mm 5.0 mm Aço inoxidável Natural

10633571


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    5.0 mm
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 32.0 mm 6.0 mm Aço inoxidável Natural

10396377

Intervalo de preços
91,4743 € - 41,3854 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    6.0 mm
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 38.0 mm 10.0 mm Aço inoxidável Natural

10396414

Intervalo de preços
133,4365 € - 60,358 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    10.0 mm
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 20.0 mm 6.0 mm Alumínio Natural

10552490

Intervalo de preços
33,3441 € - 31,6766 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    6.0 mm
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Maçaneta em bola 32.0 mm 8.0 mm Alumínio Natural

10552506

Intervalo de preços
64,4069 € - 61,1861 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    8.0 mm
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Maçaneta em bola 44.0 mm 10.0 mm Alumínio Natural

10396476

Intervalo de preços
114,3197 € - 51,7163 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    10.0 mm
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Maçaneta em bola 50.0 mm M12 Bakelite PA6 GF Preto

10333402

Intervalo de preços
7,1358 € - 6,7815 €

Níveis de stock
1282 Em stock
Características
  • Altura da maçaneta
    46.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Terminar
    Com brilho
  • Material da maçaneta
    Bakelite PA6 GF
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta em bola 16.0 mm M5 Aço inoxidável Natural

10285121

Intervalo de preços
12,4424 € - 11,8295 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7318190090