Menu Procurar

Manípulos esféricos

Em stock

Os manípulos esféricos estão disponíveis em vários diâmetros e inserções moldadas. As aplicações e indústrias incluem, cortadores de relva, equipamento de exercício, maquinaria, válvulas, torneiras, alavancas e muito mais. Os manípulos esféricos são uma opção estética e económica para operações de controlo, fixação e deslocamento.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
164 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Terminar Material da maçaneta Método de montagem Comprar
60,049 € - 132,7361 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Crómio
Aço inoxidável
Encaixe de pressão
14,7032 € - 15,4778 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.0 mm
Polido
Alumínio
Encaixe de pressão
19,1693 € - 20,1704 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
Polido
Alumínio
Encaixe de pressão
39,6962 € - 87,7457 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
Polido
Alumínio
Encaixe de pressão
27,8347 € - 29,2983 € Solicite o prazo de entrega aqui
M6
Polido
Alumínio
Threaded
19,1693 € - 20,1704 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Polido
Alumínio
Encaixe de pressão
39,6962 € - 87,7457 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.0 mm
Polido
Alumínio
Encaixe de pressão
3,4875 € - 3,6812 € 890 Em stock
M6
Brilho
Bakelite PA6 GF
Threaded
83,7081 € - 185,0395 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
Crómio
Aço inoxidável
Encaixe de pressão
0,0672 € - 0,1487 € 9000 Em stock
12.0 mm
Polietileno de baixa densidade
0,3045 € - 0,6732 € 1950 Em stock
4.8 mm
Sem acabamento
Polietileno de baixa densidade
Encaixe de pressão
40,1267 € - 42,2361 € 50 Em stock
M8
Crómio
Aço inoxidável
Threaded
59,1014 € - 130,6555 € 81 Em stock
M10
Crómio
Aço inoxidável
Threaded
12,9265 € - 13,6052 € Solicite o prazo de entrega aqui
M5
Polido
Alumínio
Threaded
13,6804 € - 14,4014 € 9 Em stock
M6
Polido
Alumínio
Threaded
27,8347 € - 29,2983 € Solicite o prazo de entrega aqui
M8
Polido
Alumínio
Threaded
38,3366 € - 84,7587 € Solicite o prazo de entrega aqui
M10
Polido
Alumínio
Threaded
13,0665 € - 13,7556 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
Crómio
Aço inoxidável
Encaixe de pressão
Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
Crómio
Aço inoxidável
Encaixe de pressão
60,049 € - 132,7361 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
Crómio
Aço inoxidável
Encaixe de pressão
  • de 9
Maçaneta em bola 38.0 mm 6.0 mm Aço inoxidável Natural

10396391

Intervalo de preços
132,7361 € - 60,049 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    6.0 mm
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 16.0 mm 4.0 mm Alumínio Natural

10285442

Intervalo de preços
15,4778 € - 14,7032 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    4.0 mm
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 25.0 mm 8.0 mm Alumínio Natural

10396438

Intervalo de preços
20,1704 € - 19,1693 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    8.0 mm
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Maçaneta em bola 38.0 mm 8.0 mm Alumínio Natural

10396452

Intervalo de preços
87,7457 € - 39,6962 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    8.0 mm
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Maçaneta em bola 32.0 mm M6 Alumínio Natural

10285343

Intervalo de preços
29,2983 € - 27,8347 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Maçaneta em bola 25.0 mm 6.0 mm Alumínio Natural

10396421

Intervalo de preços
20,1704 € - 19,1693 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    6.0 mm
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Maçaneta em bola 38.0 mm 6.0 mm Alumínio Natural

10396445

Intervalo de preços
87,7457 € - 39,6962 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    6.0 mm
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Maçaneta em bola 25.0 mm M6 Bakelite PA6 GF Preto

10185902

Intervalo de preços
3,6812 € - 3,4875 €

Níveis de stock
890 Em stock
Características
  • Altura da maçaneta
    23.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Terminar
    Brilho
  • Material da maçaneta
    Bakelite PA6 GF
  • Código do material
    3926909790
Maçaneta em bola 44.0 mm 10.0 mm Aço inoxidável Natural

10285435

Intervalo de preços
185,0395 € - 83,7081 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    10.0 mm
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 12.0 mm (D) Preto

10099100

Intervalo de preços
0,1487 € - 0,0672 €

Níveis de stock
9000 Em stock
Características
  • Diâmetro da maçaneta
    12.0 mm
  • Material da maçaneta
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 25.0 mm (D) 4.8 mm Preto

10101407

Intervalo de preços
0,6732 € - 0,3045 €

Níveis de stock
1950 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    4.8 mm
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Material da maçaneta
    Polietileno de baixa densidade
  • Código do material
    3926300090
Maçaneta em bola 32.0 mm M8 Aço inoxidável Natural

10285206

Intervalo de preços
42,2361 € - 40,1267 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 38.0 mm M10 Aço inoxidável Natural

10285237

Intervalo de preços
130,6555 € - 59,1014 €

Níveis de stock
81 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7318190090
Maçaneta em bola 16.0 mm M5 Alumínio Natural

10285275

Intervalo de preços
13,6052 € - 12,9265 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616991099
Maçaneta em bola 20.0 mm M6 Alumínio Natural

10285305

Intervalo de preços
14,4014 € - 13,6804 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Maçaneta em bola 32.0 mm M8 Alumínio Natural

10285350

Intervalo de preços
29,2983 € - 27,8347 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    7616999099
Maçaneta em bola 38.0 mm M10 Alumínio Natural

10285398

Intervalo de preços
84,7587 € - 38,3366 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Terminar
    Polido
  • Material da maçaneta
    Alumínio
  • Código do material
    8301300000
Maçaneta em bola 16.0 mm 5.0 mm Aço inoxidável Natural

10396360

Intervalo de preços
13,7556 € - 13,0665 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    5.0 mm
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 25.0 mm 8.0 mm Aço inoxidável Natural

10445556


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    8.0 mm
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890
Maçaneta em bola 38.0 mm 8.0 mm Aço inoxidável Natural

10396407

Intervalo de preços
132,7361 € - 60,049 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    8.0 mm
  • Terminar
    Crómio
  • Material da maçaneta
    Aço inoxidável
  • Código do material
    7326909890