Menu Procurar

Manípulos de parafuso de polegar - serrilhados

Em stock

Os botões de parafuso de polegar recartilhados podem ser encaixados nos parafusos para criar um pequeno botão para fixação. Estes manípulos podem ser utilizados com qualquer parafuso de comprimento e a borda recartilhada é facilmente presa para apertar e desapertar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
136 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Material completo Comprar
0,2698 € - 0,2698 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.6 mm
M5
Acetal
0,2698 € - 0,2698 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.6 mm
M5
Acetal
6,8453 € - 7,2058 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
M5
Aço
18,5091 € - 19,4773 € Solicite o prazo de entrega aqui
40.0 mm
M12
Aço
12,3198 € - 12,9687 € Solicite o prazo de entrega aqui
36.0 mm
M10
Aço
7,3078 € - 7,693 € Solicite o prazo de entrega aqui
24.0 mm
M6
Aço
0,2873 € - 0,3024 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.6 mm
M5
Acetal
3,3578 € - 3,5411 € 1011 Em stock
20.0 mm
M5
Aço inoxidável
5,9843 € - 6,2963 € 20 Em stock
30.0 mm
M8
Aço inoxidável
4,5206 € - 4,7575 € 48 Em stock
36.0 mm
M10
Aço
0,7139 € - 1,5783 € 44 Em stock
16.0 mm
M5
Poliamida 6
0,4951 € - 0,5209 € 44 Em stock
13.0 mm
M4
Polioximetileno
0,8105 € - 0,8535 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0 mm
M6
Polioximetileno
0,9375 € - 0,987 € 51 Em stock
36.0 mm
M8
Polioximetileno
0,8105 € - 0,8535 € 999 Em stock
25.0 mm
M6
Polioximetileno
0,6146 € - 0,6468 € Solicite o prazo de entrega aqui
17.0 mm
M4
Polioximetileno
0,5607 € - 0,5898 € 224 Em stock
20.0 mm
M6
Polioximetileno
0,592 € - 0,6221 € 1900 Em stock
20.0 mm
M5
Polioximetileno
0,7114 € - 0,7491 € 90 Em stock
25.0 mm
M8
Polioximetileno
0,592 € - 0,6221 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
M5
Polioximetileno
  • de 7
Botões 16.6 mm (D) M5 Acetal

10177303

Intervalo de preços
0,2698 € - 0,2698 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Azul
  • Estilo da maçaneta
    Redonda
  • Tipo
    Manípulos de parafuso de serrilhado
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro da maçaneta
    16.6 mm
Botões 16.6 mm M5 Acetal Preto

10177273

Intervalo de preços
0,2698 € - 0,2698 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo da maçaneta
    Redonda
  • Tipo
    Manípulos de parafuso de serrilhado
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro da maçaneta
    16.6 mm
Maçaneta serrilhada 20.0 mm M5 Aço

10503300

Intervalo de preços
7,2058 € - 6,8453 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo da maçaneta
    Porca serrilhada
  • Tipo
    M5
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro da maçaneta
    20.0 mm
  • Material completo
    Aço
Maçaneta serrilhada 40.0 mm M12 Aço

10503287

Intervalo de preços
19,4773 € - 18,5091 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo da maçaneta
    Porca serrilhada
  • Tipo
    M12
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm
  • Material completo
    Aço
Maçaneta serrilhada 36.0 mm M10 Aço

10503263

Intervalo de preços
12,9687 € - 12,3198 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo da maçaneta
    Porca serrilhada
  • Tipo
    M10
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da maçaneta
    36.0 mm
  • Material completo
    Aço
Maçaneta serrilhada 24.0 mm M6 Aço

10503324

Intervalo de preços
7,693 € - 7,3078 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Estilo da maçaneta
    Porca serrilhada
  • Tipo
    M6
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da maçaneta
    24.0 mm
  • Material completo
    Aço
Botões 16.6 mm M5 Acetal Vermelho

10177334

Intervalo de preços
0,3024 € - 0,2873 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Estilo da maçaneta
    Redonda
  • Tipo
    Manípulos de parafuso de serrilhado
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro da maçaneta
    16.6 mm
Maçaneta serrilhada 20.0 mm M5 11.5 mm Aço inoxidável

10194607

Intervalo de preços
3,5411 € - 3,3578 €

Níveis de stock
1011 Em stock
Características
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Porca
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    20.0 mm
Maçaneta serrilhada 30.0 mm M8 18.0 mm Aço inoxidável

10194645

Intervalo de preços
6,2963 € - 5,9843 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Porca
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    30.0 mm
Maçaneta serrilhada 36.0 mm M10 23.0 mm Aço Preto

10194652

Intervalo de preços
4,7575 € - 4,5206 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Porca
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura da cabeça
    8.0 mm
Botões 16.0 mm (D) M5 Nylon

10260906

Intervalo de preços
1,5783 € - 0,7139 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro da maçaneta
    16.0 mm
  • Altura geral
    6.0 mm
Botões 13.0 mm (D) POM

10057612

Intervalo de preços
0,5209 € - 0,4951 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Cor
    Laranja
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro da maçaneta
    13.0 mm
  • Altura geral
    9.5 mm
Botões 25.0 mm (D) POM

10057810

Intervalo de preços
0,8535 € - 0,8105 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Laranja
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Altura geral
    18.0 mm
Botões 36.0 mm (D) POM

10057889

Intervalo de preços
0,987 € - 0,9375 €

Níveis de stock
51 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da maçaneta
    36.0 mm
  • Altura geral
    10.0 mm
Botões 25.0 mm (D) POM

10057827

Intervalo de preços
0,8535 € - 0,8105 €

Níveis de stock
999 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Altura geral
    18.0 mm
Botões 17.0 mm (D) POM

10057650

Intervalo de preços
0,6468 € - 0,6146 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Laranja
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro da maçaneta
    17.0 mm
  • Altura geral
    11.5 mm
Botões 20.0 mm (D) POM

10057759

Intervalo de preços
0,5898 € - 0,5607 €

Níveis de stock
224 Em stock
Características
  • Cor
    Laranja
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da maçaneta
    20.0 mm
  • Altura geral
    6.5 mm
Botões 20.0 mm (D) POM

10057728

Intervalo de preços
0,6221 € - 0,592 €

Níveis de stock
1900 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro da maçaneta
    20.0 mm
  • Altura geral
    6.5 mm
Botões 25.0 mm (D) POM

10057834

Intervalo de preços
0,7491 € - 0,7114 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Cor
    Laranja
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
Botões 20.0 mm (D) POM

10057711

Intervalo de preços
0,6221 € - 0,592 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Laranja
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro da maçaneta
    20.0 mm
  • Altura geral
    6.5 mm