Menu Procurar

Manípulos de parafuso de polegar - serrilhados

Em stock

Os botões de parafuso de polegar recartilhados podem ser encaixados nos parafusos para criar um pequeno botão para fixação. Estes manípulos podem ser utilizados com qualquer parafuso de comprimento e a borda recartilhada é facilmente presa para apertar e desapertar.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
136 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Tamanho da rosca Material completo Comprar
0,2873 € - 0,3024 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.6 mm
M5
Acetal
0,2698 € - 0,2698 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.6 mm
M5
Acetal
0,2698 € - 0,2698 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.6 mm
M5
Acetal
0,7427 € - 0,7824 € 207 Em stock
25.0 mm
M8
Polioximetileno
0,4725 € - 0,4972 € 17455 Em stock
11.0 mm
M3
Polioximetileno
0,9191 € - 0,9676 € 4279 Em stock
36.0 mm
M10
Polioximetileno
0,7427 € - 0,7824 € 9750 Em stock
25.0 mm
M8
Polioximetileno
3,8316 € - 4,0252 € 656 Em stock
12.0 mm
M3
Aço inoxidável
0,6146 € - 0,6468 € 594 Em stock
20.0 mm
M6
Polioximetileno
0,4725 € - 0,4972 € 9225 Em stock
11.0 mm
M3
Polioximetileno
0,8987 € - 0,9461 € 2 Em stock
36.0 mm
M10
Polioximetileno
0,5446 € - 0,5725 € 3414 Em stock
17.0 mm
M4
Polioximetileno
0,6447 € - 0,6781 € 5819 Em stock
20.0 mm
M5
Polioximetileno
0,9375 € - 0,987 € Solicite o prazo de entrega aqui
36.0 mm
M8
Polioximetileno
0,9364 € - 0,9859 € 202 Em stock
36.0 mm
M10
Polioximetileno
0,7447 € - 0,7836 € 800 Em stock
25.0 mm
M6
Polioximetileno
0,5026 € - 0,5284 € 7645 Em stock
13.0 mm
M4
Polioximetileno
0,5607 € - 0,5898 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
M6
Polioximetileno
5,9843 € - 6,2963 € 20 Em stock
30.0 mm
M8
Aço inoxidável
2,3896 € - 2,5183 € 6 Em stock
20.0 mm
M5
Aço
  • de 7
Botões 16.6 mm M5 Acetal Vermelho

10177334

Intervalo de preços
0,3024 € - 0,2873 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Estilo da maçaneta
    Redonda
  • Tipo
    Manípulos de parafuso de serrilhado
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro da maçaneta
    16.6 mm
Botões 16.6 mm (D) M5 Acetal

10177303

Intervalo de preços
0,2698 € - 0,2698 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Azul
  • Estilo da maçaneta
    Redonda
  • Tipo
    Manípulos de parafuso de serrilhado
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro da maçaneta
    16.6 mm
Botões 16.6 mm M5 Acetal Preto

10177273

Intervalo de preços
0,2698 € - 0,2698 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo da maçaneta
    Redonda
  • Tipo
    Manípulos de parafuso de serrilhado
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro da maçaneta
    16.6 mm
Botões 25.0 mm (D) POM

10058107

Intervalo de preços
0,7824 € - 0,7427 €

Níveis de stock
207 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Altura geral
    9.5 mm
Botões 11.0 mm (D) POM

10057957

Intervalo de preços
0,4972 € - 0,4725 €

Níveis de stock
17455 Em stock
Características
  • Cor
    Laranja
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro da maçaneta
    11.0 mm
  • Altura geral
    4.5 mm
Botões 36.0 mm (D) POM

10058145

Intervalo de preços
0,9676 € - 0,9191 €

Níveis de stock
4279 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da maçaneta
    36.0 mm
  • Altura geral
    12.0 mm
Botões 25.0 mm (D) POM

10058091

Intervalo de preços
0,7824 € - 0,7427 €

Níveis de stock
9750 Em stock
Características
  • Cor
    Laranja
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Altura geral
    9.5 mm
Maçaneta serrilhada 12.0 mm M3 6.0 mm Aço inoxidável Prateado

10194089

Intervalo de preços
4,0252 € - 3,8316 €

Níveis de stock
656 Em stock
Características
  • Cor
    Prateado
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Altura da cabeça
    3.0 mm
Botões 20.0 mm (D) POM

10057773

Intervalo de preços
0,6468 € - 0,6146 €

Níveis de stock
594 Em stock
Características
  • Cor
    Laranja
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da maçaneta
    20.0 mm
  • Altura geral
    15.0 mm
Botões 11.0 mm (D) POM

10057964

Intervalo de preços
0,4972 € - 0,4725 €

Níveis de stock
9225 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    3
  • Tamanho da rosca
    M3
  • Diâmetro da maçaneta
    11.0 mm
  • Altura geral
    4.5 mm
Botões 36.0 mm (D) POM

10057926

Intervalo de preços
0,9461 € - 0,8987 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da maçaneta
    36.0 mm
  • Altura geral
    10.0 mm
Botões 17.0 mm (D) POM

10057643

Intervalo de preços
0,5725 € - 0,5446 €

Níveis de stock
3414 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro da maçaneta
    17.0 mm
  • Altura geral
    5.5 mm
Botões 20.0 mm (D) POM

10057742

Intervalo de preços
0,6781 € - 0,6447 €

Níveis de stock
5819 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Diâmetro da maçaneta
    20.0 mm
  • Altura geral
    15.0 mm
Botões 36.0 mm (D) POM

10057872

Intervalo de preços
0,987 € - 0,9375 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Laranja
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Diâmetro da maçaneta
    36.0 mm
  • Altura geral
    10.0 mm
Botões 36.0 mm (D) POM

10057940

Intervalo de preços
0,9859 € - 0,9364 €

Níveis de stock
202 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Diâmetro da maçaneta
    36.0 mm
  • Altura geral
    23.0 mm
Botões 25.0 mm (D) POM

10057797

Intervalo de preços
0,7836 € - 0,7447 €

Níveis de stock
800 Em stock
Características
  • Cor
    Laranja
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da maçaneta
    25.0 mm
  • Altura geral
    8.0 mm
Botões 13.0 mm (D) POM

10057605

Intervalo de preços
0,5284 € - 0,5026 €

Níveis de stock
7645 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M4
  • Diâmetro da maçaneta
    13.0 mm
  • Altura geral
    4.5 mm
Botões 20.0 mm (D) POM

10057766

Intervalo de preços
0,5898 € - 0,5607 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Diâmetro da maçaneta
    20.0 mm
  • Altura geral
    6.5 mm
Maçaneta serrilhada 30.0 mm M8 18.0 mm Aço inoxidável

10194645

Intervalo de preços
6,2963 € - 5,9843 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Porca
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Diâmetro da maçaneta
    30.0 mm
Maçaneta serrilhada 20.0 mm M5 16.0 mm Aço Preto

10194300

Intervalo de preços
2,5183 € - 2,3896 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Estilo da maçaneta
    Recartilhado
  • Tipo
    Parafuso
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura da cabeça
    4.0 mm